Der Cisco SFP-10G-BX100U kompatible SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 100 km über OS2 SMF über eine LC-Simplex-Schnittstelle. Dieser Transceiver entspricht der Norm SFF-8431 und IEEE 802.3ae. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist dieser 10G SFP+ Transceiver ideal für die optische Datenkommunikation wie 10G Ethernet usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco SFP-10G-BX100U-kompatibles SFP+ 10GBASE-BX100-U BiDi 1490 nm-TX/1550 nm-RX 100 km DOM Simplex LC/UPC SMF optisches Transceiver-Modul
Cisco SFP-10G-BX100U Kompatibles 10GBASE-BX100-U SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1490 nm-TX/1550 nm-RX 100km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Cisco SFP-10G-BX100U Kompatibles 10GBASE-BX100-U SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1490 nm-TX/1550 nm-RX 100km, LC, DOM)
Der Cisco SFP-10G-BX100U kompatible SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 100 km über OS2 SMF über eine LC-Simplex-Schnittstelle. Dieser Transceiver entspricht der Norm SFF-8431 und IEEE 802.3ae. Die digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 verfügbar. Mit seinem geringen Stromverbrauch und seiner hohen Geschwindigkeit ist dieser 10G SFP+ Transceiver ideal für die optische Datenkommunikation wie 10G Ethernet usw.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
1.901,62 € (inkl. MwSt.)