FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von HD-SMFULCDX.
00:37
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 接头图.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von HD-SMFULCDX.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 接头图.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.

Uniboot Biegeunempfindliches LWL-Patchkabel mit Flachem Clip, 3m (10ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OS2 Singlemode PVC (OFNR) 2.0mm

Bestseller #72168
Bestseller #72168

Corning G.657.A1 Toolless Polarity Reversal Flat Clip High-Density-Anwendungen

17,85 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-SMFULCDX
9.7K verkauft
28 Bewertungen
9 Fragen
56 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juni2024
298 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Uniboot LC-LC, Biegeunempfindliches LWL-Patchkabel

Das LC-LC Uniboot-Design ermöglicht, dass ein Kabel beide Fasern trägt, wodurch Kabelüberlastung bei der Verkabelung vermieden wird, und eignet sich für Faser-Patching mit hoher Dichte in Rechenzentren, die platzsparend sind und Kabelmanagementprobleme reduzieren.

Die schlanke Struktur des Flachclip-Steckverbinders bietet zusätzlichen Platz zwischen den Steckverbindern und verbessert den Luftstrom.Das umgekehrte Polaritätsdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Polaritätsumwandlung, ohne die Fasern freizulegen oder Werkzeuge zu benötigen.

Spezifikationen
Steckertyp
LC UPC auf LC UPC
Faserklasse
Corning BIF Faser
Fasermodus
OS2 9/125μm
Wellenlänge
1310/1550nm
Einfügedämpfung
≤0.2dB
Rückflussdämpfung
≥50dB
Dämpfung bei 1310 nm
0.4 dB/km
Dämpfung bei 1550 nm
0.25 dB/km
Faserzahl
Duplex
Kabeldurchmesser
2.0mm
Min. Biegeradius
(Faserkern)
10mm
Min. Biegeradius
(Faserkabel)
10D/5D (Dynamisch/Statisch)
Langfristige Zugbelastung
60N/100N
Kabelmantel
PVC
Haltbarkeit
500 Zyklen
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20 bis 70°C
Lagertemperatur
-40 bis 80°C

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken LWL-Kabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale

Suncall Flat Clip LC

Bietet zusätzlichen Platz zwischen den Anschlüssen und verbessert den Luftstrom.

2.0mm Uniboot Kabel

Ersetzt das traditionelle Zipcord-Duplexkabel und reduziert das Kabelvolumen um 50%.

Corning BIF Fiber

Behält die höchste Leistung beim Biegen, Kneifen und Dehnen.

Flexible und zukunftssichere Kabelkonfektionen

Die LC-Flachstecker erfüllen problemlos Ihre Anforderungen an die Polaritätsumkehr bei der Netzwerkaufrüstung. In nur 4 Schritten kann die Polarität von A-B auf A-A umgeschaltet werden, ohne dass Fasern freigelegt werden müssen oder Werkzeuge erforderlich sind.

Steckertypen
Suncall-Flachclip LC
Standard Uniboot LC
Push-Pull Laschen LC
Senko Schaltbarer LC
Standard Duplex LC
Standard Duplex LC
IL&RL
IL≤0.2dB, RL≥50dB
IL≤0.2dB, RL≥50dB
IL≤0.2dB, RL≥50dB
IL≤0.2dB, RL≥50dB
IL≤0.12dB, RL≥50dB
IL≤0.3dB, RL≥50dB
Faserzahl
2 Fasern
2 Fasern
2 Fasern
2 Fasern
2 Fasern
2 Fasern
Kabeltypen
Uniboot Kabel
Uniboot Kabel
Uniboot Kabel
Uniboot Kabel
Standard Duplex Kabel
Standard Duplex Kabel
Kabeldurchmesser
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Biegeunempfindliche Faser
yesyesyesyesyesyes
Polaritätsumkehr
yes
yesyesyes
Hauptanwendungen
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenbereich, Verbindungen mit hoher Bandbreite und geringen Verlusten
Innenbereich, Allgemeine Verbindungen
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
4.9
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
26
2
0
0
0

R***y

United States

15.11.2023
5.0
I am very satisfied with the performance and quality of this product. Connections are simple, and the BIF design makes the fiber more flexible and easier to maintain. The transmission capability of FS is also good. I received my product very quickly after placing my order.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

J***y

Netherlands

03.10.2023
5.0
This fiber optic patch cord is so convenient! The flat design is very easy to install and eliminates annoying tangling issues. The signal quality is also very stable, very satisfied!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

B***a

Netherlands

03.10.2023
5.0
This fiber optic patch cord is so convenient! The flat design is very easy to install and eliminates annoying tangling issues. The signal quality is also very stable, very satisfied!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen