Das Cat5e UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem AWG24 Twisted-Pair-Kupferkabel und modularen Hochleistungsstecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45 Steckern vor Beschädigung oder Bruch während der Installation.
Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat5e Ethernet Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit Ethernet Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 250MHz innerhalb von 100m.
![Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Weiß, 3ft (0,9m) Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/71868.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Weiß, 3ft (0,9m) Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71868.main.jpg)
![Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Weiß, 3ft (0,9m) Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71868.B.jpg)
![Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Weiß, 3ft (0,9m) Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71868.C.jpg)
![Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Weiß, 3ft (0,9m) Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/71868.D.jpg)
![Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Weiß, 3ft (0,9m) Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220727110513tazg2e.jpg)
Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Weiß, 3ft (0,9m)
Cat5e Snagless Ungeschirmtes UTP Ethernet Netzwerk Patchkabel, AWG 24, 1000Base-T
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220409/16494718176250f149e3bc53.30782777.jpeg.webp)
Ideal für Switches, Server, Patchpanels oder andere Geräte
RJ45 Stecker mit vergoldeten 50-Mikrozoll Anschlüssen
Snagless-Design für Schutz des Stecker-Clips bei Ein- bzw. Ausstecken
Hochwertiges reines blankes Kupfer
Die Kabelleitung besteht aus reinem blankem Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringer Signalübertragungsdämpfung.
CM PVC Mantel
Das PVC CM Mantelmaterial ist umweltfreundlich, schwer entflammbar, biege- und alterungsbeständig und für alle Arten von Innenanwendungen geeignet.
Kabel mit 4 verdritten Paaren, 8 Adern
Die präzis verdrillte Paare können dem Signal-Crosstalk zwischen den Paaren wirksam entgegenwirken und die Stabilität der Signalübertragung gewährleisten.
Snagless-Design
Das trennende Anti-Snag-Design ersetzt die herkömmliche integrierte Zugentlastung, schützt die Verdrillung vor Beschädigung und reduziert das Nahnebensprechen.
Cat5e Patchkabel bestehen den industriellen Fluke Channel Test und liefern einen spezifizierten Testbericht, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N sowie RL enthält. Aus dem Bericht geht hervor, dass jedes Patchkabel von hoher Qualität und Leistung ist.:
https
//img-en.fs.com/file/report/3ft-cat5e-utp-patch-cable.pdf&Fluke-Channel-Testbericht
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20200603/15911480465ed6fe0e962bf4.20951749.jpeg)
D***e
United States
U***a
United States
I possibly had old cat5 cables, which perform up to 100mbps. Got these cables, swapped, retested...got 1000Mbps now.
R***s
Australia