FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.

Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Rot, 7ft (2,1m)

#71853
#71853

Reines blankes Kupfer PoE++ 250Mhz

3,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C5EUTPSGPVC
6.1K verkauft
3 Bewertungen
10 Fragen
90 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 13.Juni2024
95 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 25.Juni2024
30 im Transit, holen Sie es sich bis 08.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat5e Snagless Ungeschirmtes UTP Ethernet Netzwerk Patchkabel, AWG 24, 1000Base-T

Das Cat5e UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem AWG24 Twisted-Pair-Kupferkabel und modularen Hochleistungsstecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45 Steckern vor Beschädigung oder Bruch während der Installation.
Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat5e Ethernet Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit Ethernet Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 250MHz innerhalb von 100m.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat5e Snagless
Abschirmung
Ungeschirmt (U/UTP)
Kabelmantel
PVC CM (Rundkabel)
Länge
7ft (2.1m) (einschließlich Stecker)
Übertragungstechnik
10/100/1000Base-T
Standardbandbreite
100MHz
Leitungstyp
Reine blanke Kupferlitze
Anschlüsse
RJ45 (Male)
AWG
24 (7/0.20mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
5.5± 0.4
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+
Anschlussschema
T568B, Straight
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis +50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Merkmale
Cat5e Ethernet Patchkabel für 1000Base-T Netzwerk

Ideal für Switches, Server, Patchpanels oder andere Geräte

RJ45 Stecker mit vergoldeten 50-Mikrozoll Anschlüssen

Snagless-Design für Schutz des Stecker-Clips bei Ein- bzw. Ausstecken

Überlegene Verarbeitung von Kupfer-Patchkabeln

Hochwertiges reines blankes Kupfer

Die Kabelleitung besteht aus reinem blankem Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringer Signalübertragungsdämpfung.

CM PVC Mantel

Das PVC CM Mantelmaterial ist umweltfreundlich, schwer entflammbar, biege- und alterungsbeständig und für alle Arten von Innenanwendungen geeignet.

Kabel mit 4 verdritten Paaren, 8 Adern

Die präzis verdrillte Paare können dem Signal-Crosstalk zwischen den Paaren wirksam entgegenwirken und die Stabilität der Signalübertragung gewährleisten.

Snagless-Design

Das trennende Anti-Snag-Design ersetzt die herkömmliche integrierte Zugentlastung, schützt die Verdrillung vor Beschädigung und reduziert das Nahnebensprechen.

Ausgezeichneter Fluke-Leistungstest

Cat5e Patchkabel bestehen den industriellen Fluke Channel Test und liefern einen spezifizierten Testbericht, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N sowie RL enthält. Aus dem Bericht geht hervor, dass jedes Patchkabel von hoher Qualität und Leistung ist.:

https

//img-en.fs.com/file/report/7ft-cat5e-utp-patch-cable.pdf&Fluke-Channel-Testbericht

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (10)Application (1)Cable Length (1)Fluke Test Report (1)In Wall Install (1)Length Mark (1)Phone PABX System (1)Pure Copper (1)T568B (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
4.3
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
2
0
0
0

D***o

United States

03.10.2023
4.0
This cable works fine on 8K video cameras.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

R***s

Australia

25.11.2021
5.0
Excellent product, purchased more than one size, all were delivered quickly and very well packed.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0

t***u

New Zealand

20.12.2019
4.0
cables are good, colour is vivid but each cable comes in its own plastic bag creating a pile of plastic bags almost as high as the stack of cables
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen