FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC.

Cat6 Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Gelb, 10ft (3m)

#70739
#70739

Reines blankes Kupfer PoE++ 550Mhz

5,47 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPSGPVC
27.7K verkauft
10 Bewertungen
6 Fragen
75 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 11.Juni2024
77 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat6 Snagless Ungeschirmtes UTP Ethernet Netzwerk Patchkabel, AWG 24, 1000Base-T

Das Cat6 UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem AWG24 Twisted-Pair-Kupferkabel und modularen Hochleistungsstecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45 Stecker vor Beschädigung oder Bruch während der Installation.
Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat6 Ethernet Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit Ethernet Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 250MHz innerhalb von 100m.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6 Snagless
Abschirmung
Ungeschirmt (U/UTP)
Kabelmantel
PVC CM (Rundkabel)
Länge
10ft (3m) (einschließlich Stecker)
Übertragungstechnik
1000Base-T und max. 10GBase-T
Standardbandbreite
250MHz
Leitungstyp
Reines blankes Kupfer
Stecker
RJ45 (Male)
AWG
24 (7/0.20mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
6.1 ± 0.4
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+
Anschlussschema
T568B, Straight
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis +50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Cat6 Ethernet-Patchkabel für 1000Base-T Netzwerk

Ideal für RJ45-Ports an Switches, Servern, Firewalls und anderen Geräten.

Passend zu 10/100/1000Base-T Transceiver Modulen.

Unterstützt die Strom- und Datenübertragung zwischen PSEs und PDs.

Überlegene Verarbeitung von Kupfer-Patchkabeln

Hochwertiges reines blankes Kupfer

Die Leitungen verwenden reines blankes Kupfer mit hoher elektrischer Leitfähigkeit und geringer Signaldämpfung. Die verdrillte Paare können dem Signalübersprechen zwischen Paaren wirksam entgegenwirken.

CM-bewerteter PVC-Mantel

Das PVC CM Mantelmaterial ist umweltfreundlich, schwer entflammbar, biege- und alterungsbeständig und für alle Arten von Innenanwendungen geeignet.

Ungeschirmtes UTP Kabel mit 4 verdritten Paaren, 8 Adern

Die verdrillte Paare werden durch isolierende Außenhülle ohne Abschirmschicht umwickelt, was das Biegen und Installieren flexibler und einfacher macht.

Snagless-Design

Das trennende Anti-Snag-Design ersetzt die herkömmliche integrierte Zugentlastung, schützt die Verdrillung vor Beschädigung und reduziert das Nahnebensprechen.

Ausgezeichneter Performance-Test mit Fluke

Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält. Das Bestehen des Fluke-Tests zeigt, dass jedes Patchkabel von hoher Qualität und Leistung ist.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (6)Length (2)Application (1)Cable Diameter (1)PVC Material (1)Transmission Rate (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
10
0
0
0
0

A***r

United States

02.08.2023
5.0
Excellent Ethernet cables that are made with real copper and NOT copper clad aluminum (CCA). What we love about these cables is they all come pre-labled with a random serial number on BOTH ends.

This made troubleshooting and identifying the cable from our server at the bottom of the rack to our top of rack switch extremely easy. Just look match the serial number on both ends, that simply.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

A***r

United States

02.08.2023
5.0
Excellent Ethernet cables that are made with real copper and NOT copper clad aluminum (CCA). What we love about these cables is they all come pre-labled with a random serial number on BOTH ends.

This made troubleshooting and identifying the cable from our server at the bottom of the rack to our top of rack switch extremely easy. Just look match the serial number on both ends, that simply.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

o***n

United States

01.06.2023
5.0
And yeah I've loved ordering from fs.com. I've actually recommended you to some friends of mine already because the price was good, the items are high quality and the shipping was really fast! If I need any more networking equipment in the future (which is likely) I'll definitely be ordering it from you :)
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen