Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Strom-Verlängerungskabel, 3-polig, 2ft (0,6m), AWG 14, Blau, IEC320 C14 auf IEC320 C13, 250V/15A
2ft (0,6m) IEC320 C14 auf IEC320 C13 14AWG 250V/15A Strom-Verlängerungskabel, Blau
Anwendungslösung
Merkmale
Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.
Dieses Kabel verwendet einen reinen Kupferleiter mit geringem Widerstand für eine schnelle Leitfähigkeit und eine stabile Übertragung. Die umweltfreundliche PVC-Isolationsschicht und der -Mantel können den Innenleiter vor äußeren Einflüssen schützen.
Die Netzkabel von FS in verschiedenen Farben verwenden präzise Gusstechnologie, um eine hohe Produktivität und Qualität zu gewährleisten.
Der 3-polige vernickelte Kupferstecker ist sicher und hat eine bessere Leitfähigkeit.
Spielt eine wichtige Rolle bei der Befestigung der Hardware und beim stabilen Einsetzen.
Das Netzkabel ist eine ideale Lösung für die Stromversorgung eines Netzwerkgeräts oder für die Verbindung mit der PDU und dem Computer in einem Rack oder einem Netzwerkschrank.
Male Plug | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 |
Female Connector | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C15 |
Length | 2ft (0.6m) | 2ft (0.6m) | 3ft (0.9m) |
Color | Blue | Blue | Blue |
Gauge | 14AWG | 18AWG | 14AWG |
Voltage Compability | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC |
Maximum Input Amps | 15A | 10A | 15A |
2ft (0,6m) IEC320 C14 auf IEC320 C13 14AWG 250V/15A Strom-Verlängerungskabel, Blau
Mit dem IEC60320-Netzkabel kann das Problem bei Stromverbindungen gelöst werden. Mit einer optimierten Länge und verschiedenen Farben wird die Überlänge und den Drahtdurchhang zwischen der PDU und dem aktiven Gerät minimiert, und Sie können damit verschiedene Geräte leicht identifizieren. Netzkabel mit verschiedenen Arten von Steckverbindern, die verschiedenen internaltionalen Standards entsprechen, sind zur Verfügung, um verschiedene Anwendungsumgebungen zu erfüllen.
Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.
Dieses Kabel verwendet einen reinen Kupferleiter mit geringem Widerstand für eine schnelle Leitfähigkeit und eine stabile Übertragung. Die umweltfreundliche PVC-Isolationsschicht und der -Mantel können den Innenleiter vor äußeren Einflüssen schützen.
Die Netzkabel von FS in verschiedenen Farben verwenden präzise Gusstechnologie, um eine hohe Produktivität und Qualität zu gewährleisten.
Der 3-polige vernickelte Kupferstecker ist sicher und hat eine bessere Leitfähigkeit.
Spielt eine wichtige Rolle bei der Befestigung der Hardware und beim stabilen Einsetzen.
Das Netzkabel ist eine ideale Lösung für die Stromversorgung eines Netzwerkgeräts oder für die Verbindung mit der PDU und dem Computer in einem Rack oder einem Netzwerkschrank.
Male Plug | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 | IEC60320 C14 |
Female Connector | IEC60320 C13 | IEC60320 C13 | IEC60320 C15 |
Length | 2ft (0.6m) | 2ft (0.6m) | 3ft (0.9m) |
Color | Blue | Blue | Blue |
Gauge | 14AWG | 18AWG | 14AWG |
Voltage Compability | 100-250VAC | 100-250VAC | 100-250VAC |
Maximum Input Amps | 15A | 10A | 15A |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
5,30 € (exkl. MwSt.)
6,31 € (inkl. MwSt.)