FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.
 Dieses Bild handelt von PC14C13-10A.

2ft (0.6m) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Blue

#122454
#122454

250V 10A SJT (PVC) Rechenzentrum SMB

4,90 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: PC14C13-10A
5,83 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: PC14C13-10A
1.7K verkauft
1 Bewertung
8 Fragen
477 im Transit, holen Sie es sich bis 12.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

2ft (0.6m)) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Blue

IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.

Specifications
Male Plug
IEC60320 C14
Female Connector
IEC60320 C13
Voltage Compatibility
100-250VAC
Maximum Input Amps
10A
Overall Length
2ft (0.6m)
Cable Jacket Color
Blue
Gauge
18AWG
Cable Outer Diameter
7.8 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
SJT
Cable Jacket Material
PVC (VW-1)
Number of Conductors
3 Wires, Black, White and Green (NACC)
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
5°F to 140°F (-15°C to 60°C )
Cable Jacket Temp. Rating
105°C
Dual-locking
Non-supported
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

10A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.

Leiter aus reinem Kupfer

Verwenden Sie Leiter aus reinem Kupfer mit der besten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit.

SJT-Mantel

Erfüllt VW-1 Flammschutzklasse, reduziert Kabelverschleiß für sichere Übertragung.

PVC-Isolierung

Maximaler Schutz der reinen Kupferleiter gegen äußere Einflüsse.

Doppelter Schutz der Stromkabelverbindung
Einfach zu befestigen und die beiden Enden des Stromkabels zu verbinden. Das Sicherheitsdesign gewährleistet eine zuverlässigere Verbindung und eine längere Lebensdauer des Kabels.
Fester Stecker
Der Stecker mit der Metalllasche hilft, die Verbindung zu fixieren und das Einstecken zu stabilisieren.
Zugentlastungsmanschette
Die Manschette entlastet Ihren Anschluss für eine längere Lebensdauer.
Einrichtung eines multifunktionalen Stromversorgungssystems im Rechenzentrum

Das Stromverlängerungskabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben zur Kennzeichnung der Strompfade im Rechenzentrum.

Spezifikationen

2ft (0.6m)) IEC320 C14 to IEC320 C13 18AWG 250V/10A Power Extension Cord, Blue

IEC60320 power cords offer a solution to power connectivity problems. With optimal lengths and various colors, they can minimize excess lengths and cord slack between PDUs and active equipment and can identify different devices easily. All kinds of connector types and international standards shall be available to meet multiple application environments.

Specifications
Male Plug
IEC60320 C14
Female Connector
IEC60320 C13
Voltage Compatibility
100-250VAC
Maximum Input Amps
10A
Overall Length
2ft (0.6m)
Cable Jacket Color
Blue
Gauge
18AWG
Cable Outer Diameter
7.8 ± 0.2mm
Cable Jacket Type
SJT
Cable Jacket Material
PVC (VW-1)
Number of Conductors
3 Wires, Black, White and Green (NACC)
Conductor Material
Pure Copper
Operating Temperature
23°F to 104°F (-5°C to 40°C)
Storage Temperature
5°F to 140°F (-15°C to 60°C )
Cable Jacket Temp. Rating
105°C
Dual-locking
Non-supported
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
10A/250V Stabile Übertragung

Hervorragende elektrische Leitfähigkeit und Flammschutz sorgen für eine sichere maximale Stromübertragung.

Leiter aus reinem Kupfer

Verwenden Sie Leiter aus reinem Kupfer mit der besten elektrischen und thermischen Leitfähigkeit.

SJT-Mantel

Erfüllt VW-1 Flammschutzklasse, reduziert Kabelverschleiß für sichere Übertragung.

PVC-Isolierung

Maximaler Schutz der reinen Kupferleiter gegen äußere Einflüsse.

Doppelter Schutz der Stromkabelverbindung
Einfach zu befestigen und die beiden Enden des Stromkabels zu verbinden. Das Sicherheitsdesign gewährleistet eine zuverlässigere Verbindung und eine längere Lebensdauer des Kabels.
Fester Stecker
Der Stecker mit der Metalllasche hilft, die Verbindung zu fixieren und das Einstecken zu stabilisieren.
Zugentlastungsmanschette
Die Manschette entlastet Ihren Anschluss für eine längere Lebensdauer.
Einrichtung eines multifunktionalen Stromversorgungssystems im Rechenzentrum

Das Stromverlängerungskabel dient zur Stromversorgung von Netzwerkgeräten oder zur Verlängerung der Stromverbindung zwischen einem Server und einer USV oder PDU und verwendet verschiedene Farben zur Kennzeichnung der Strompfade im Rechenzentrum.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

4,90 € (exkl. MwSt.)

5,83 € (inkl. MwSt.)

477 im Transit