FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.
 Dieses Bild handelt von C6UTPPVC.

Cat6 Verlegekabel, 23AWG, Blanker reiner Kupfervolldraht, 1000MHz, Ungeschirmt (UTP), PVC CMP, Blau, 305m

Bestseller #69075
Bestseller #69075

Blankes Volldrahtkabel PVC 1G Innenbereich

469,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPPVC
558,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPPVC
359 verkauft
9 Bewertungen
15 Fragen
24 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 14. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
210,00 € per DHL Express Domestic®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat6 Ethernet-Verlegekabel, UTP, Volldraht, PVC CMP, 23AWG

Das Cat6-Kabel ist ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel, das mit bis zu 550 MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendunge verwendet wird.Das Cat6-Kabel ist ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel, das mit bis zu 550 MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendunge verwendet wird. Dieses Kabel wird für fortgeschrittenere Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite erforderlich ist.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6
Abschirmung
UTP
Kabelmantel
PVC CMP
Kabellänge
305m
Bezugsbandbreite
550MHz
Übertragungstechnik
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
23AWG
Leitungstyp
Blanker reiner Kupferdraht
Leitungsdurchmesser (mm)
0,565 ± 0,005
Kabelaußendurchmesser (mm)
5,90 ± 0,40
Max. Spannung (N)
110
Biegeradius (mm)
25,2
Mantelfarbe
Blau
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis 50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen

Merkmale

Cat6 Volldrahtkabel mit Spule, UTP PVC CMP

Verwendet für 10Base-T-, 100Base-T- und 1000Base-T-Netzwerk

305m (1000ft) Länge mit einer praktischen Spule

Erfüllt IEEE 802.3af und IEEE 802.3at für PoE-Anwendungen

Breite Öffnung, die die Spannung des Drahtes beim Ziehen verringert.

Einfache Identifizierung der verbleibenden Kabellänge, wodurch der Kabelabfall verringert wird.

Innovative Technologie für höchste Leistung und Sicherheit

Volldrahtkabel

Einfache Installation, langlebig gegen Stöße und Abrieb.

PE-Isolierung

Leicht Herauszuziehen mit geringem Widerstand, was eine weitere Übertragung ermöglicht.

Twisted-Pair-Kabel mit 4 Paaren, 8 Leitungen

Hochpräzise verdrillte Paare, reduzierten den Widerstand und ermöglichen einen besseren Elektronenfluss.

PVC-CMP-Mantel

Entwickelt gegen hohe Belastungen, Ziehen und Drücken.

Multi-Szene-Anwendung

Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Spezifikationen

Cat6 Ethernet-Verlegekabel, UTP, Volldraht, PVC CMP, 23AWG

Das Cat6-Kabel ist ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel, das mit bis zu 550 MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendunge verwendet wird.Das Cat6-Kabel ist ein Twisted-Pair-Netzwerkkabel, das mit bis zu 550 MHz Bandbreite für 1000Base-T-Ethernet-Anwendunge verwendet wird. Dieses Kabel wird für fortgeschrittenere Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite erforderlich ist.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 6
Abschirmung
UTP
Kabelmantel
PVC CMP
Kabellänge
305m
Bezugsbandbreite
550MHz
Übertragungstechnik
10/100/1000Base-T
Kabelstärke
23AWG
Leitungstyp
Blanker reiner Kupferdraht
Leitungsdurchmesser (mm)
0,565 ± 0,005
Kabelaußendurchmesser (mm)
5,90 ± 0,40
Max. Spannung (N)
110
Biegeradius (mm)
25,2
Mantelfarbe
Blau
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568-C.2
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis 50°C (-14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen
Anwendungsszenario 2
Produkte anzeigen
Merkmale
Cat6 Volldrahtkabel mit Spule, UTP PVC CMP

Verwendet für 10Base-T-, 100Base-T- und 1000Base-T-Netzwerk

305m (1000ft) Länge mit einer praktischen Spule

Erfüllt IEEE 802.3af und IEEE 802.3at für PoE-Anwendungen

Breite Öffnung, die die Spannung des Drahtes beim Ziehen verringert.

Einfache Identifizierung der verbleibenden Kabellänge, wodurch der Kabelabfall verringert wird.

Innovative Technologie für höchste Leistung und Sicherheit

Volldrahtkabel

Einfache Installation, langlebig gegen Stöße und Abrieb.

PE-Isolierung

Leicht Herauszuziehen mit geringem Widerstand, was eine weitere Übertragung ermöglicht.

Twisted-Pair-Kabel mit 4 Paaren, 8 Leitungen

Hochpräzise verdrillte Paare, reduzierten den Widerstand und ermöglichen einen besseren Elektronenfluss.

PVC-CMP-Mantel

Entwickelt gegen hohe Belastungen, Ziehen und Drücken.

Multi-Szene-Anwendung

Hohe Flexibilität für unterschiedliche Anforderungen, ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

469,00 € (exkl. MwSt.)

558,11 € (inkl. MwSt.)

24 Stk. im Global-Lager