Dieses 50/125 OM2 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 1000BASE-SX, SFP-Transceivern usw. für Gigabit-Ethernet- und Fibre-Channel-Anwendungen.
![LWL-Patchkabel, 5m (16ft) SC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM2 Multimode Dieses Bild handelt von OM2SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/68856.main.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![LWL-Patchkabel, 5m (16ft) SC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM2 Multimode Dieses Bild handelt von OM2SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68856.main.jpg)
![LWL-Patchkabel, 5m (16ft) SC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM2 Multimode Dieses Bild handelt von OM2SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68856.B.jpg)
![LWL-Patchkabel, 5m (16ft) SC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM2 Multimode Dieses Bild handelt von OM2SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68856.C.jpg)
![LWL-Patchkabel, 5m (16ft) SC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM2 Multimode Dieses Bild handelt von OM2SCDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/68856.D.jpg)
LWL-Patchkabel, 5m (16ft) SC UPC auf SC UPC Duplex 3.0mm PVC (OFNR) OM2 Multimode
#68856
#68856
3,33 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OM2SCDX
69 verkauft
0 Bewertung
7 Fragen
154 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Hochwertiges und kostengünstiges 50/125 μm OM2-Multimode-Glasfaserkabel. Das 50/125 μm OM2 biegeunempfindliche Multimode-Glasfaserkabel hat im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen, was die Installation und Wartung der Faser erleichtert optische Kabel effizienter. Es kann außerdem mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken usw. sparen und vorkonfektionierte Kassetten in Hauptverteilungs-, Horizontalverteilungs- und Geräteverteilungsbereichen miteinander verbinden.
Spezifikationen
Steckverbindertyp
SC UPC auf SC UPC
Faserqualität
G.651
Faserzahl
Duplex
Fasermodus
OM2 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
1G Ethernet Entfernung
550m bei 850nm
Einfügedämpfung
≤0.3dB
Rückflussdämpfung
≥30dB
Mindestbiegeradius
(Faserkern)
(Faserkern)
15mm
Mindestbiegeradius
(Glasfaserkabel)
(Glasfaserkabel)
20/10D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 850nm
3.0 dB/km
Dämpfung bei 1300nm
1.0 dB/km
Kabelmantel
PVC
Kabeldurchmesser
3.0mm
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Betriebstemperatur
-20~70°C
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180628_749.jpg)
LWL-Kabeltests Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20210903/163063343961317ddf8a6904.79587341.jpeg.webp)
Merkmale
LWL-Patchkabel nach Industriestandard mit Entflammbarkeitsbewertung OFNR (Riser)-Mantel
Der Industriestandard-Duplex-Glasfaserverbinder mit Keramikferrule erfüllt den EIA/TIA 604-2-Standard für Hochgeschwindigkeits-Verkabelungsnetzwerke.
Zirkonia Keramikferrule für die optimale Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung
3.0mm Kabelmantel bietet maximalen Schutz
Die Markierung auf dem Mantel hilft bei der Verdeutlichung und Erkennung verschiedener Kabel
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (7)Application (1)Fiber Grade (1)Installation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Zuletzt angesehen