FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHU-96FLC12MSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-96FLC12MSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-96FLC12MSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-96FLC12MSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-96FLC12MSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-96FLC12MSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-96FLC12MSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-96FLC12MSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-96FLC12MSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-96FLC12MSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-96FLC12MSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-96FLC12MSMF.

12x MTP®-8, 96 Fasern LC, 1HE FHU Breakout Patchpanel Kassete, OS2 Singlemode, 40G/100G auf 10G/25G

#43552
#43552

Wird mit EIA 19"-Racks/-Schränken verwendet

869,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHU-96FLC12MSMF
1.034,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHU-96FLC12MSMF
1.8K verkauft
66 Bewertungen
12 Fragen
16 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 14. Mai., 2024
30 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 06. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen

FHU 1HE 40GBASE-PLR4 auf 10GBASE-LR Breakout-Panel, Elite MTP-8 auf LC Quad, OS2 Singlemode

FHU 1HE 19'' 96-Fasern-Breakout-Patchpanel wurde entwickelt, um 40G QSFP-Ports mit MTP/MPO-Glasfaserkabeln zu verbinden, auf der Rückseite des Panels zuzuordnen und dann mit LC-Glasfaserkabeln als 48x10G auf der Vorderseite auszubrechen. Alle Breakout-Panels erfüllen die Anforderungen von TIA/EIA, IEC-Standards usw. und werden in Rechenzentren, Telekommunikations- und Speichernetzwerken serialisiert und eingesetzt.

Die FHU-Serie wurde für Verbindungen entwickelt, bei denen eine schnelle Bereitstellung und einfache Wartung wichtig sind.

Spezifikationen
Faseranzahl
96 Fasern
Fasertyp
OS2 9/125µm
Typ des vorderen Adapters
24x LC Quad (Blau)
Typ des hinteren Adapters
12x US Conec MTP®-8 Male (Pinned)
Einfügeverlust
MTP≤0,35dB, LC≤0,2dB
Rückflussverlust
MTP≥60dB, LC≥50dB
MTP® Adapter
Key up auf Key down
Abmessung (HxBxT)
1,73"x19"x10,3" (44x482x261,2mm)
Betriebstemperatur
-20~+60°C
Lagertemperatur
-40~+70°C
* MTP® ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. FS.COM und US Conec kooperieren bei der Bereitstellung von Produkten der MTP-Serie. Mehr erfahren.

Video

MTP-LC Breakout Patch Panel für 40G/100G auf 10G/25G

Schauen Sie sich die Betriebsdemonstrationen der Produktinstallation und -anwendung an.

00:49

Video

MTP-LC Breakout Patch Panel für 40G/100G auf 10G/25G 00:49
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

40G bis 4x 10G-Verbindung
Produkte anzeigen
10G-Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen

Merkmale

Funktionales Design für schnelle Bereitstellung

Voll ausgestattet mit Glasfaseradaptern für Verbindungen, bei denen eine schnelle Bereitstellung und einfache Wartung entscheidend sind.

US Conec MTP® Adapter

Erreicht eine höhere Übertragungsdatenrate und eine überlegene Qualitätssicherung

Einzigartige Platte

Verwaltet Trunkkabel auf der Rückseite effektiv mit abnehmbarer Kabelführungsplatte

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Port-Identifikation hilft bei der Array-Verbindung

Extrem niedrige Einfügedämpfung für ein stabiles und zuverlässiges Netzwerk

Mit US Conec MTP®-Anschlüssen und Corning-Fasern werden geringe Einfügedämpfung und Leistungseinbußen in knappen Strombudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkumgebungen gewährleistet.

Vorkonfektionierte Lösung für den Netzwerkeinsatz
Bietet eine einzigartige strukturierte Verkabelungsanforderung, um das Netzwerk-Upgrade durch geringere Einfügungsdämpfung und höhere Leistung zu vereinfachen.
Vorinstalliert mit Adaptern
Vollständig geladen mit Glasfaseradaptern, um viel Installationskosten zu sparen
1HE-Größ
Montage direkt am Standard-EIA-19-Zoll-Rack für eine effiziente und einfache Verwaltung
Modulare Verkabelung
Erreicht 25G bis 100G Interconnect-Verkabelung mit einem Plug-In
Spezifikationen

FHU 1HE 40GBASE-PLR4 auf 10GBASE-LR Breakout-Panel, Elite MTP-8 auf LC Quad, OS2 Singlemode

FHU 1HE 19'' 96-Fasern-Breakout-Patchpanel wurde entwickelt, um 40G QSFP-Ports mit MTP/MPO-Glasfaserkabeln zu verbinden, auf der Rückseite des Panels zuzuordnen und dann mit LC-Glasfaserkabeln als 48x10G auf der Vorderseite auszubrechen. Alle Breakout-Panels erfüllen die Anforderungen von TIA/EIA, IEC-Standards usw. und werden in Rechenzentren, Telekommunikations- und Speichernetzwerken serialisiert und eingesetzt.

Die FHU-Serie wurde für Verbindungen entwickelt, bei denen eine schnelle Bereitstellung und einfache Wartung wichtig sind.

Spezifikationen
Faseranzahl
96 Fasern
Fasertyp
OS2 9/125µm
Typ des vorderen Adapters
24x LC Quad (Blau)
Typ des hinteren Adapters
12x US Conec MTP®-8 Male (Pinned)
Einfügeverlust
MTP≤0,35dB, LC≤0,2dB
Rückflussverlust
MTP≥60dB, LC≥50dB
MTP® Adapter
Key up auf Key down
Abmessung (HxBxT)
1,73"x19"x10,3" (44x482x261,2mm)
Betriebstemperatur
-20~+60°C
Lagertemperatur
-40~+70°C
* MTP® ist eine eingetragene Marke von US Conec Ltd. FS.COM und US Conec kooperieren bei der Bereitstellung von Produkten der MTP-Serie. Mehr erfahren.

Video

MTP-LC Breakout Patch Panel für 40G/100G auf 10G/25G

Schauen Sie sich die Betriebsdemonstrationen der Produktinstallation und -anwendung an.

00:49

Video

MTP-LC Breakout Patch Panel für 40G/100G auf 10G/25G 00:49
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
40G bis 4x 10G-Verbindung
Produkte anzeigen
10G-Trunk-Verkabelung
Produkte anzeigen
Merkmale
Funktionales Design für schnelle Bereitstellung

Voll ausgestattet mit Glasfaseradaptern für Verbindungen, bei denen eine schnelle Bereitstellung und einfache Wartung entscheidend sind.

US Conec MTP® Adapter

Erreicht eine höhere Übertragungsdatenrate und eine überlegene Qualitätssicherung

Einzigartige Platte

Verwaltet Trunkkabel auf der Rückseite effektiv mit abnehmbarer Kabelführungsplatte

Eindeutige Nummerierung

Sichtbare Port-Identifikation hilft bei der Array-Verbindung

Extrem niedrige Einfügedämpfung für ein stabiles und zuverlässiges Netzwerk

Mit US Conec MTP®-Anschlüssen und Corning-Fasern werden geringe Einfügedämpfung und Leistungseinbußen in knappen Strombudgets und Hochgeschwindigkeitsnetzwerkumgebungen gewährleistet.

Vorkonfektionierte Lösung für den Netzwerkeinsatz
Bietet eine einzigartige strukturierte Verkabelungsanforderung, um das Netzwerk-Upgrade durch geringere Einfügungsdämpfung und höhere Leistung zu vereinfachen.
Vorinstalliert mit Adaptern
Vollständig geladen mit Glasfaseradaptern, um viel Installationskosten zu sparen
1HE-Größ
Montage direkt am Standard-EIA-19-Zoll-Rack für eine effiziente und einfache Verwaltung
Modulare Verkabelung
Erreicht 25G bis 100G Interconnect-Verkabelung mit einem Plug-In

Fragen & Antworten

Bewertungen

869,00 € (exkl. MwSt.)

1.034,11 € (inkl. MwSt.)

16 Stk. im Global-Lager