FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSCSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSCSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSCSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSCSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSCSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSCSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSCSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSCSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSCSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSCSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSCSMF.
 Dieses Bild handelt von FHU-FPP48FSCSMF.

19" LWL-Adapter-Panel der FHU-Serie, 1HE, 48 Fasern, OS2 Singlemode, 24x SC UPC Duplex (Blau) Adapter, Keramikhülse

#35529
#35529

UPC Verwendet mit EIA 19" Racks/Schränken

49,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: FHU-FPP48FSCSMF
58,31 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: FHU-FPP48FSCSMF
4.1K verkauft
104 Bewertungen
12 Fragen
4 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 06. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

48 Fasern, 24 Ports SC UPC Duplex OS2 Singlemode Adapter, 1HE 19" LWL-Patchpanel der FHU-Serie

Dieses LWL-Patchpanel der FHU-Serie mit 24 Ports ist mit einer vollständigen Palette von SC-Duplex-Kopplern ausgestattet, die einfach in jedes standardmäßige 19" Rack oder Gehäuse für LAN-Verbindungen oder Cross-Connect-Patching installiert werden können. Es kann in der Verkabelung von Rechenzentren, Anwendungen mit hoher EMI/RFI, Telekommunikation und MAN usw. eingesetzt werden.

Die FHU-Serie wurde für Verbindungen entwickelt, bei denen eine schnelle Verlegung und einfache Wartung von entscheidender Bedeutung sind.

Spezifikationen
Anzahl der Adapter/Ports
24
Faseranzahl
48 Fasern
Adaptertyp
SC/UPC Duplex (Blau)
Fasermode
OS2 9/125µm
Material der Platte
Stahl, Schwarze Beschichtung
Abmessung (HxB)
1.73''x19'' (44x482.6mm)
Einfügeverlust
≤0.2dB (0.1dB Typ.)
Anwendung
Standard EIA 19'' Rackschienen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Funktionales Design für schnelle Bereitstellung

Voll ausgestattet mit Glasfaseradaptern für den Anschluss dort, wo schnelle Bereitstellung und einfache Wartung von entscheidender Bedeutung sind.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Design mit gefalteten Seiten

Bietet dem Rechenzentrum eine Warm-/Kaltgangausrichtung

Zirkonoxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision, um eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln zu gewährleisten

Vormontierte Lösung für den Netzwerkeinsatz
Bietet eine einzigartige strukturierte Verkabelungsanforderung bei geringeren Betriebskosten des Netzwerks.
Mit Adaptern vorinstalliert
Komplett mit Glasfaseradaptern ausgestattet, um viel Installationskosten zu sparen
1HE-Größendesign
Lässt sich direkt am Standard-EIA-19-Zoll-Rack montieren, um eine effiziente und einfache Verwaltung zu ermöglichen
Vielseitige Lösungen
Passend für FHD-Festgehäuse für flexible Anwendung
Adapter-Typ
SC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Faseranzahl
48 Fasern
48 Fasern
48 Fasern
96 Fasern
96 Fasern
Portanzahl
24
24
24
48
48
Fasermodus
OS2
OS2
OM4
OS2
OM4
Schliffart
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Adapter-Farbe
Blau
Blau
Aquamarin
Blau
Aquamarin
Hülsematerial
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key-Orientierung
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Spezifikationen

48 Fasern, 24 Ports SC UPC Duplex OS2 Singlemode Adapter, 1HE 19" LWL-Patchpanel der FHU-Serie

Dieses LWL-Patchpanel der FHU-Serie mit 24 Ports ist mit einer vollständigen Palette von SC-Duplex-Kopplern ausgestattet, die einfach in jedes standardmäßige 19" Rack oder Gehäuse für LAN-Verbindungen oder Cross-Connect-Patching installiert werden können. Es kann in der Verkabelung von Rechenzentren, Anwendungen mit hoher EMI/RFI, Telekommunikation und MAN usw. eingesetzt werden.

Die FHU-Serie wurde für Verbindungen entwickelt, bei denen eine schnelle Verlegung und einfache Wartung von entscheidender Bedeutung sind.

Spezifikationen
Anzahl der Adapter/Ports
24
Faseranzahl
48 Fasern
Adaptertyp
SC/UPC Duplex (Blau)
Fasermode
OS2 9/125µm
Material der Platte
Stahl, Schwarze Beschichtung
Abmessung (HxB)
1.73''x19'' (44x482.6mm)
Einfügeverlust
≤0.2dB (0.1dB Typ.)
Anwendung
Standard EIA 19'' Rackschienen
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Funktionales Design für schnelle Bereitstellung

Voll ausgestattet mit Glasfaseradaptern für den Anschluss dort, wo schnelle Bereitstellung und einfache Wartung von entscheidender Bedeutung sind.

Eindeutige Nummerierung

Die sichtbare Port-Kennzeichnung hilft bei der Verfolgung der Array-Verbindung

Design mit gefalteten Seiten

Bietet dem Rechenzentrum eine Warm-/Kaltgangausrichtung

Zirkonoxid-Keramikhülsen

Hohe Präzision, um eine maximale Verbindung zwischen den Kabeln zu gewährleisten

Vormontierte Lösung für den Netzwerkeinsatz
Bietet eine einzigartige strukturierte Verkabelungsanforderung bei geringeren Betriebskosten des Netzwerks.
Mit Adaptern vorinstalliert
Komplett mit Glasfaseradaptern ausgestattet, um viel Installationskosten zu sparen
1HE-Größendesign
Lässt sich direkt am Standard-EIA-19-Zoll-Rack montieren, um eine effiziente und einfache Verwaltung zu ermöglichen
Vielseitige Lösungen
Passend für FHD-Festgehäuse für flexible Anwendung
Adapter-Typ
SC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
Faseranzahl
48 Fasern
48 Fasern
48 Fasern
96 Fasern
96 Fasern
Portanzahl
24
24
24
48
48
Fasermodus
OS2
OS2
OM4
OS2
OM4
Schliffart
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Adapter-Farbe
Blau
Blau
Aquamarin
Blau
Aquamarin
Hülsematerial
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Zirkoniakeramik
Entflammbarkeitsrate
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Key-Orientierung
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned
Aligned

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

49,00 € (exkl. MwSt.)

58,31 € (inkl. MwSt.)

4 Stk. unterwegs