LWL-Pigtails bieten eine schnelle Möglichkeit, Kommunikationsgeräte auf dem Gebiet zu realisieren. Sie werden gemäß den von den Industriestandards vorgeschriebenen Protokollen und Leistungsmerkmalen entwickelt, hergestellt und getestet, die Ihren strengsten mechanischen und Leistungsspezifikationen entsprechen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LWL-Pigtail, 1m (3ft) LC UPC Simplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 0.9mm
Simplex LC/UPC 50/125 Multimode LWL-Pigtail, 0.9 mm PVC Außenmantel
Anwendungslösung
Merkmale
Der Pigtail kombiniert hochwertige Zirkonoxid-Ferrulen und robuste Verbundwerkstoff-Hardware, um die optische Leistung, Haltbarkeit und Wiederholbarkeit zu bieten, die für heutige Netzwerkanwendungen erforderlich sind.
FBT-Anschluss
Robust und korrosionsbeständig, nicht leicht verformbar
PVC (OFNR)-Mantel
Flexibel und abriebfest, langlebig für den Innenbereich
Nano-Zirkonoxid-Keramikhülsen
Garantiert eine stabile und schnelle Netzwerkübertragung
Simplex LC/UPC 50/125 Multimode LWL-Pigtail, 0.9 mm PVC Außenmantel
LWL-Pigtails bieten eine schnelle Möglichkeit, Kommunikationsgeräte auf dem Gebiet zu realisieren. Sie werden gemäß den von den Industriestandards vorgeschriebenen Protokollen und Leistungsmerkmalen entwickelt, hergestellt und getestet, die Ihren strengsten mechanischen und Leistungsspezifikationen entsprechen.
Der Pigtail kombiniert hochwertige Zirkonoxid-Ferrulen und robuste Verbundwerkstoff-Hardware, um die optische Leistung, Haltbarkeit und Wiederholbarkeit zu bieten, die für heutige Netzwerkanwendungen erforderlich sind.
FBT-Anschluss
Robust und korrosionsbeständig, nicht leicht verformbar
PVC (OFNR)-Mantel
Flexibel und abriebfest, langlebig für den Innenbereich
Nano-Zirkonoxid-Keramikhülsen
Garantiert eine stabile und schnelle Netzwerkübertragung
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1,70 € (exkl. MwSt.)
2,02 € (inkl. MwSt.)