Der HPE-kompatible SFP Transceiver bietet bis zu 10km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) unter Verwendung von 1490nm-TX/1310nm-RX-Wellenlängen via LC-Simplex-Schnittstellen. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 1000BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP Transceiver Modul mit DOM - JD099B HPE H3C Kompatibel 1000BASE-BX-D BiDi SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 10km LC SMF für HPE FlexNetwork und FlexFabric Switch Serie
JD099B HPE H3C Kompatibles 1000BASE-BX-D SFP Transceiver Modul (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 10km, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Merkmale
JD099B HPE H3C Kompatibles 1000BASE-BX-D SFP Transceiver Modul (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 10km, LC, DOM)
Der HPE-kompatible SFP Transceiver bietet bis zu 10km 1000Base-BX-Durchsatz über Singlemode-Glasfaser (SMF) unter Verwendung von 1490nm-TX/1310nm-RX-Wellenlängen via LC-Simplex-Schnittstellen. Diese bidirektionale Einheit muss mit einem anderen Transceiver oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Es bietet 1000BASE-Ethernet-Konnektivitätsoptionen für Fast Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
14,00 € (exkl. MwSt.)
16,66 € (inkl. MwSt.)