FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von CFP2-DCO-400G-D.
 Dieses Bild handelt von CFP2-DCO-400G-D.
 Dieses Bild handelt von CFP2-DCO-400G-D.
 Dieses Bild handelt von CFP2-DCO-400G-D.
 Dieses Bild handelt von CFP2-DCO-400G-D.
 Dieses Bild handelt von CFP2-DCO-400G-D.
 Dieses Bild handelt von CFP2-DCO-400G-D.
 Dieses Bild handelt von CFP2-DCO-400G-D.
 Dieses Bild handelt von CFP2-DCO-400G-D.
 Dieses Bild handelt von CFP2-DCO-400G-D.
 Dieses Bild handelt von CFP2-DCO-400G-D.
 Dieses Bild handelt von CFP2-DCO-400G-D.

400G DWDM Abstimmbare kohärente CFP2 DCO 80km DOM Duplex LC SMF Transceiver Modul für die Übertragung, verwendet mit D7000 Serie

Neu #216689
Neu #216689

Transmission QPSK/8-QAM/16-QAM FEC ≤25W Tunable

9.154,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: CFP2-DCO-400G-D
10.893,26 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: CFP2-DCO-400G-D
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
8 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 27. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

400G kohärentes CFP2-DCO-Transceivermodul (abstimmbar, 80km, LC/UPC)

Das CFP2-DCO-400G-D ist ein kohärentes steckbares Modul im CFP2-Formfaktor, das der CFP MSA CFP2-Hardware-Spezifikation entspricht und auf DP-mQAM-Modulation, kohärenter Intradyne-Detektion mit Polarisationsdiversität und fortschrittlichem elektronischem Verbindungsausgleich basiert.


Auf der Host-Seite kann das Modul eine Vielzahl von Signaltypen aufnehmen, darunter 4*100GE, 2* 200GE, 1* 400GE, OTUCn(n=[ 1..4]) und OTU4. Auf der Leitungsseite unterstützt das Modul 100G-, 200G-, 300G- und 400G-Schnittstellen mit verschiedenen Modulationsformaten und Vorwärtsfehlerkorrekturcodes (FEC). Mehrere 100G-Clients können auf eine einzige 200G-, 300G- oder 400G-Leitungsschnittstelle gemultiplext werden. Das Modul unterstützt die LLDP-Funktion.

Spezifikationen
Teilenummer
CFP2-DCO-400G-D
Hersteller
FS
Formfaktor
CFP2
Max. Datenrate
100GbE/200GbE/400GbE/OTU4
Frequenzbereich
191.275-196.125 THz
Abstimmbare Wellenlänge
1528.578-1567.337nm
Übertragungsprotokolle
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G/300G/400G)
Max. Kabelabstand
80km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Tx Power Range
-10-3dBm
Rx Power Range
100G 100ZR-OFEC-QPSK: -32-1dBm
100G FOIC1-OFEC-QPSK: -32-1dBm
200G 200ZR-OFEC-QPSK: -29-1dBm
200G 200ZR-OFEC-8QAM: -28-1dBm
200G 200ZR-OFEC-16QAM: -24-1dBm
200G FOIC2-OFEC-QPSK: -28-1dBm
200G FOIC2-OFEC-8QAM: -28-1dBm
200G FOIC2-OFEC-16QAM: -23-1dBm
300G 300ZR-OFEC-8QAM: -23-1dBm
300G FOIC3-OFEC-8QAM: -23-1dBm
400G 400ZR-CFEC-16QAM: -20-1dBm
400G 400ZR-OFEC-16QAM: -21-1dBm
400G FOIC4-OFEC-16QAM: -20-1dBm
Line Modulation
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G/300G/400G)
Stromverbrauch
≤25W
Betriebstemperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
CFP2 MSA, CFP MSA
FEC Unterstützt
Ja
OSNR Empfindlichkeit
100G 100ZR-OFEC-QPSK: 11.5dB
100G FOIC1-OFEC-QPSK: 11.8dB
200G 200ZR-OFEC-QPSK: 14.8dB
200G 200ZR-OFEC-8QAM: 17.2dB
200G 200ZR-OFEC-16QAM: 19.3dB
200G FOIC2-OFEC-QPSK: 15.7dB
200G FOIC2-OFEC-8QAML:17.5dB
200G FOIC2-OFEC-16QAM: 20dB
300G 300ZR-OFEC-8QAM:20.3dB
300G FOIC3-OFEC-8QAM: 20.5dB
400G 400ZR-CFEC-16QAM: 26dB
400G 400ZR-OFEC-16QAM: 23dB
400G FOIC4-OFEC-16QAM: 23dB
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Katastrophenschutz im Rechenzentrum
Katastrophenschutz im Rechenzentrum
Produkte anzeigen
OCP-Schutzprogramm
Produkte anzeigen

Merkmale

400G-Ethernet-zentrierte Lösung im Rechenzentrum
Das 400G-CFP2-Modul ermöglicht die Übertragung mit dem Mux/Demux und EDFA in einer Punkt-zu-Punkt-Topologie bis zu einer Entfernung von 80 km und bietet eine größere Skalierung und höhere Übertragungsraten für DCI.
Spezifikationen

400G kohärentes CFP2-DCO-Transceivermodul (abstimmbar, 80km, LC/UPC)

Das CFP2-DCO-400G-D ist ein kohärentes steckbares Modul im CFP2-Formfaktor, das der CFP MSA CFP2-Hardware-Spezifikation entspricht und auf DP-mQAM-Modulation, kohärenter Intradyne-Detektion mit Polarisationsdiversität und fortschrittlichem elektronischem Verbindungsausgleich basiert.


Auf der Host-Seite kann das Modul eine Vielzahl von Signaltypen aufnehmen, darunter 4*100GE, 2* 200GE, 1* 400GE, OTUCn(n=[ 1..4]) und OTU4. Auf der Leitungsseite unterstützt das Modul 100G-, 200G-, 300G- und 400G-Schnittstellen mit verschiedenen Modulationsformaten und Vorwärtsfehlerkorrekturcodes (FEC). Mehrere 100G-Clients können auf eine einzige 200G-, 300G- oder 400G-Leitungsschnittstelle gemultiplext werden. Das Modul unterstützt die LLDP-Funktion.

Spezifikationen
Teilenummer
CFP2-DCO-400G-D
Hersteller
FS
Formfaktor
CFP2
Max. Datenrate
100GbE/200GbE/400GbE/OTU4
Frequenzbereich
191.275-196.125 THz
Abstimmbare Wellenlänge
1528.578-1567.337nm
Übertragungsprotokolle
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G/300G/400G)
Max. Kabelabstand
80km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Tx Power Range
-10-3dBm
Rx Power Range
100G 100ZR-OFEC-QPSK: -32-1dBm
100G FOIC1-OFEC-QPSK: -32-1dBm
200G 200ZR-OFEC-QPSK: -29-1dBm
200G 200ZR-OFEC-8QAM: -28-1dBm
200G 200ZR-OFEC-16QAM: -24-1dBm
200G FOIC2-OFEC-QPSK: -28-1dBm
200G FOIC2-OFEC-8QAM: -28-1dBm
200G FOIC2-OFEC-16QAM: -23-1dBm
300G 300ZR-OFEC-8QAM: -23-1dBm
300G FOIC3-OFEC-8QAM: -23-1dBm
400G 400ZR-CFEC-16QAM: -20-1dBm
400G 400ZR-OFEC-16QAM: -21-1dBm
400G FOIC4-OFEC-16QAM: -20-1dBm
Line Modulation
PM-QPSK (100G)
PM-8/16QAM (200G/300G/400G)
Stromverbrauch
≤25W
Betriebstemperatur
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
CFP2 MSA, CFP MSA
FEC Unterstützt
Ja
OSNR Empfindlichkeit
100G 100ZR-OFEC-QPSK: 11.5dB
100G FOIC1-OFEC-QPSK: 11.8dB
200G 200ZR-OFEC-QPSK: 14.8dB
200G 200ZR-OFEC-8QAM: 17.2dB
200G 200ZR-OFEC-16QAM: 19.3dB
200G FOIC2-OFEC-QPSK: 15.7dB
200G FOIC2-OFEC-8QAML:17.5dB
200G FOIC2-OFEC-16QAM: 20dB
300G 300ZR-OFEC-8QAM:20.3dB
300G FOIC3-OFEC-8QAM: 20.5dB
400G 400ZR-CFEC-16QAM: 26dB
400G 400ZR-OFEC-16QAM: 23dB
400G FOIC4-OFEC-16QAM: 23dB
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Katastrophenschutz im Rechenzentrum
Katastrophenschutz im Rechenzentrum
Produkte anzeigen
OCP-Schutzprogramm
Produkte anzeigen
Merkmale
400G-Ethernet-zentrierte Lösung im Rechenzentrum
Das 400G-CFP2-Modul ermöglicht die Übertragung mit dem Mux/Demux und EDFA in einer Punkt-zu-Punkt-Topologie bis zu einer Entfernung von 80 km und bietet eine größere Skalierung und höhere Übertragungsraten für DCI.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

9.154,00 € (exkl. MwSt.)

10.893,26 € (inkl. MwSt.)

8 Stk. unterwegs