FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4
.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4
.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 5.

D7000 OA1825, Bidirektionaler DWDM-EDFA-Verstärker mit PA 15~25dB und BA 8~18dB Verstärkung, 21,5dBm Ausgang für D7000 Series Verwaltetes Gehäuse, mit eingebautem OSC, VOA

#216505
#216505

AGC 21.5dBm Output Power

4.636,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: OA1825
5.516,84 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OA1825
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
4 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 27. Juni., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

OA1825, DWDM EDFA Bidirektionaler Verstärker mit PA 15~25dB und BA 8~18dB Verstärkung, 21.5dBm Ausgang, mit eingebautem OSC, VOA

D7000 Serie OA1825 EDFA ist ein optischer Verstärker mit der Integration von Vorverstärker und Booster-Verstärker, der bidirektionale Verstärkung unterstützt. OA1825 unterstützt C-Band (1528~1568nm), 0~120km Übertragungsdistanz, mit Integration von optischer Signalwellenlängen- und Leistungsüberwachung, Glasfaserverbindungsabschwächung und Bruchpunktprüfung, 1510 Netzwerkmanagement-Überwachungskanal, intra- und inter-site APR.


Die D7000-Serie ist eine stapelbare 200G/400G-Wellenlängenübertragungsplattform, die sich durch große Übertragungskapazität, geringe Größe, niedrigen Stromverbrauch sowie einfache Bedienung und Wartung auszeichnet. Sie bietet hochgradig skalierbare, zuverlässige und sichere Konnektivität und kann in großem Umfang für die Verbindung von Rechenzentren und die Übertragung von neuen Metropolitan Area Networks eingesetzt werden. Der D7000 unterstützt die AmpCon-T/WebGUI/CLI-Verwaltung, die eine Dienstkonfiguration und Leistungsüberwachung, Warnmeldungen und die Überwachung der optischen Leistung in Echtzeit ermöglicht, damit Sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte einfacher und bequemer verwalten können.

Spezifikationen
Verstärkertyp
PA+BA
Optische Verstärkung
BA: 8~18dB
PA: 15~25dB
Betriebswellenlänge
1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
Betriebswellenlänge (OSC)
1504~1518nm
Gain Flatness
<1.5dB
VOA Adjustable Attenuation Range
0~19dB
Optical Power
SIG IN: -25~8dBm
SIG OUT: -10~23dBm
LINE IN: -25~9dBm
LINE OUT: -12~22.5dBm
Optical Power (OSC)
TX: -2~2dBm
RX: -35~-4dBm
Direction
≥50dB
Polarisationsabhängiger Verlust
<0.5dB
Rückflussdämpfung
≥45dB
Stromverbrauch
50W
Verstärkung Neigung
-3~0dB/40nm
Verstärkung Reaktionszeit
<1ms
Überwachungsanschluss
Monitor, OTDR
Optischer Anschluss
LC/UPC
Betriebsmodus
AGC
Abmessungens (HxWxD)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Gewicht
1.76kg
Housing
Steckbares Modul (Belegt 2 Steckplätze im D7000-CH2U-Gehäuse)
Betriebstemperatur
0 bis 45℃ (32 bis 113°F)
Lagertemperatur
-40 bis 85℃ (-40 bis 185°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

OCP-Schutzprogramm
Produkte anzeigen
Three-site Transmission (TFF Solution)
Produkte anzeigen

Merkmale

Verschiedene Methoden zur optischen und Zugangsüberwachung

OA1825 verfügt über einen integrierten OSC für die optische Leistungsüberwachung und unterstützt MON-Port und OTDR für die Zugangsüberwachung, die den normalen Betrieb des Netzwerks sicherstellen können.

Duale Verstärkung für bidirektionale Flexibilität auf einer einzigen Platine

Integrierte PA und BA unterstützen Dual Gain für zwei Richtungen. Umschaltbare Verstärkung erhöht die Flexibilität und Leistung Ihres Netzwerks.

AGC-Betriebsmodus mit flacher Ausgangsleistung

Beim Hinzufügen von Wellenlängen bleibt die Verstärkung pro Wellenlänge konstant, um konsistente optische Pegel pro Wellenlänge zu erhalten und die Netzwerkleistung zu gewährleisten.

Es unterstützt ein einheitliches Management der optischen und elektrischen Schicht, was eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung ermöglicht.
3.2T Überlegene Leistung
200G/400G pro Wellenlänge ergeben eine Gesamtkapazität von 3.2T zur effizienten Unterstützung von Netzwerkanwendungen.
Leistungsstarker Funktionsumfang: Integration von 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR und OCM zur flexiblen Anpassung an Kundenanforderungen.
AmpCon-T/WebGUI Management
Visual AmpCon-T/WebGUI realisiert die Ein-Klick-Verteilung von Konfigurationen und reduziert den Schwierigkeitsgrad und die Kosten von Betrieb und Wartung.
Visuelles Web ermöglicht Echtzeit-Management
Ampcon-T ermöglicht Echtzeit-Fernmanagement von Netzelementen und bietet einfachen Zugriff auf Daten, Alarme und Berichte für eine effiziente Wartung des Übertragungsnetzes.
Einfache Bedienung
Benutzerfreundliche Oberfläche, Multi-Browser-Unterstützung, Verwaltung und Betrieb jederzeit und überall.
Effizient und zuverlässig
Fortschrittliches Leistungs- und Fehlermanagement für schnelle Reaktion und genaue Lokalisierung..
Hohe Skalierbarkeit
Unterstützung von Netzwerkerweiterungen und -aufrüstungen zur Verbesserung der Skalierbarkeit und Flexibilität des Systems.
All-in-One-Plattform, geeignet für mehrere Szenarien

Die D7000-Serie eignet sich für die Kernschicht in Rechenzentren und Metronetzen, mit verschiedenen Serviceschnittstellen und flexiblen Netzwerken für verschiedene Transportnetzimplementierungen.

Spezifikationen

OA1825, DWDM EDFA Bidirektionaler Verstärker mit PA 15~25dB und BA 8~18dB Verstärkung, 21.5dBm Ausgang, mit eingebautem OSC, VOA

D7000 Serie OA1825 EDFA ist ein optischer Verstärker mit der Integration von Vorverstärker und Booster-Verstärker, der bidirektionale Verstärkung unterstützt. OA1825 unterstützt C-Band (1528~1568nm), 0~120km Übertragungsdistanz, mit Integration von optischer Signalwellenlängen- und Leistungsüberwachung, Glasfaserverbindungsabschwächung und Bruchpunktprüfung, 1510 Netzwerkmanagement-Überwachungskanal, intra- und inter-site APR.


Die D7000-Serie ist eine stapelbare 200G/400G-Wellenlängenübertragungsplattform, die sich durch große Übertragungskapazität, geringe Größe, niedrigen Stromverbrauch sowie einfache Bedienung und Wartung auszeichnet. Sie bietet hochgradig skalierbare, zuverlässige und sichere Konnektivität und kann in großem Umfang für die Verbindung von Rechenzentren und die Übertragung von neuen Metropolitan Area Networks eingesetzt werden. Der D7000 unterstützt die AmpCon-T/WebGUI/CLI-Verwaltung, die eine Dienstkonfiguration und Leistungsüberwachung, Warnmeldungen und die Überwachung der optischen Leistung in Echtzeit ermöglicht, damit Sie Ihr Netzwerk und Ihre Geräte einfacher und bequemer verwalten können.

Spezifikationen
Verstärkertyp
PA+BA
Optische Verstärkung
BA: 8~18dB
PA: 15~25dB
Betriebswellenlänge
1528~1567.5nm (191.35~196.10THz)
Betriebswellenlänge (OSC)
1504~1518nm
Gain Flatness
<1.5dB
VOA Adjustable Attenuation Range
0~19dB
Optical Power
SIG IN: -25~8dBm
SIG OUT: -10~23dBm
LINE IN: -25~9dBm
LINE OUT: -12~22.5dBm
Optical Power (OSC)
TX: -2~2dBm
RX: -35~-4dBm
Direction
≥50dB
Polarisationsabhängiger Verlust
<0.5dB
Rückflussdämpfung
≥45dB
Stromverbrauch
50W
Verstärkung Neigung
-3~0dB/40nm
Verstärkung Reaktionszeit
<1ms
Überwachungsanschluss
Monitor, OTDR
Optischer Anschluss
LC/UPC
Betriebsmodus
AGC
Abmessungens (HxWxD)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Gewicht
1.76kg
Housing
Steckbares Modul (Belegt 2 Steckplätze im D7000-CH2U-Gehäuse)
Betriebstemperatur
0 bis 45℃ (32 bis 113°F)
Lagertemperatur
-40 bis 85℃ (-40 bis 185°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
OCP-Schutzprogramm
Produkte anzeigen
Three-site Transmission (TFF Solution)
Produkte anzeigen
Merkmale
Verschiedene Methoden zur optischen und Zugangsüberwachung

OA1825 verfügt über einen integrierten OSC für die optische Leistungsüberwachung und unterstützt MON-Port und OTDR für die Zugangsüberwachung, die den normalen Betrieb des Netzwerks sicherstellen können.

Duale Verstärkung für bidirektionale Flexibilität auf einer einzigen Platine

Integrierte PA und BA unterstützen Dual Gain für zwei Richtungen. Umschaltbare Verstärkung erhöht die Flexibilität und Leistung Ihres Netzwerks.

AGC-Betriebsmodus mit flacher Ausgangsleistung

Beim Hinzufügen von Wellenlängen bleibt die Verstärkung pro Wellenlänge konstant, um konsistente optische Pegel pro Wellenlänge zu erhalten und die Netzwerkleistung zu gewährleisten.

Es unterstützt ein einheitliches Management der optischen und elektrischen Schicht, was eine integrierte Konfiguration, eine hybride Übertragung mit mehreren Raten sowie einen effizienten Betrieb und eine effiziente Wartung ermöglicht.
3.2T Überlegene Leistung
200G/400G pro Wellenlänge ergeben eine Gesamtkapazität von 3.2T zur effizienten Unterstützung von Netzwerkanwendungen.
Leistungsstarker Funktionsumfang: Integration von 200/400G Muxponder, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR und OCM zur flexiblen Anpassung an Kundenanforderungen.
AmpCon-T/WebGUI Management
Visual AmpCon-T/WebGUI realisiert die Ein-Klick-Verteilung von Konfigurationen und reduziert den Schwierigkeitsgrad und die Kosten von Betrieb und Wartung.
Visuelles Web ermöglicht Echtzeit-Management
Ampcon-T ermöglicht Echtzeit-Fernmanagement von Netzelementen und bietet einfachen Zugriff auf Daten, Alarme und Berichte für eine effiziente Wartung des Übertragungsnetzes.
Einfache Bedienung
Benutzerfreundliche Oberfläche, Multi-Browser-Unterstützung, Verwaltung und Betrieb jederzeit und überall.
Effizient und zuverlässig
Fortschrittliches Leistungs- und Fehlermanagement für schnelle Reaktion und genaue Lokalisierung..
Hohe Skalierbarkeit
Unterstützung von Netzwerkerweiterungen und -aufrüstungen zur Verbesserung der Skalierbarkeit und Flexibilität des Systems.
All-in-One-Plattform, geeignet für mehrere Szenarien

Die D7000-Serie eignet sich für die Kernschicht in Rechenzentren und Metronetzen, mit verschiedenen Serviceschnittstellen und flexiblen Netzwerken für verschiedene Transportnetzimplementierungen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

4.636,00 € (exkl. MwSt.)

5.516,84 € (inkl. MwSt.)

4 Stk. unterwegs