Das NVIDIA InfiniBand-Kabel ist ein 2 x 400 Gb/s Twin-Port OSFP auf vier 200 Gb/s Twin-Port QSFP112 Direct Attached Copper-Kabel. Das 8-Kanal-Twin-Port-OSFP-Ende verwendet einen gerippten Formfaktor für den Einsatz in Quantum-2- und Spectrum-4-Switch-Käfigen. Die vier 200G-Enden unterstützen 2 Kanäle von 100G-PAM4 (200G) und verwenden ein flaches QSFP112 für den Einsatz in ConnectX-7-Adaptern und BlueField-3-DPUs mit Kühlkörpern am Anschlusskäfig. Dieses Kabel ist kompatibel mit den Standards OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck.
DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechnersysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-zu-Super-Spine-Switches in Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch verwendet, um InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speichersubsystemen zu erstellen.
Mit ihrem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärtesten und nahezu stromsparenden Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
0,5 m (2 Fuß) NVIDIA InfiniBand-kompatibles OSFP 800G auf QSFP112 4x200G Passives Direct Attach Kupfer-Breakout-Kabel
NVIDIA InfiniBand-kompatibles 800G OSFP auf 4 x 200G QSFP112 DAC Breakout-Kabel (0,5 Meter, passiv, OSFP auf 4 x QSFP112, 30 AWG)
Anwendungslösung
Merkmale
Kabeltyp | Passives Breakout-Kupfer | Passives Breakout-Kupfer | Passives Breakout-Kupfer | Passives Breakout-Kupfer |
Datenrate | 800G bis 4x 200G | 800G bis 2x 400G | 800G bis 4x 200G | 800G bis 800G |
Steckertyp | OSFP zu 4x QSFP112 | OSFP zu 2x QSFP112 | OSFP zu 4x OSFP | OSFP zu OSFP |
Stromverbrauch | ≤0,1 W | ≤0,1 W | ≤0,1 W | ≤0,1 W |
Kabellänge | 0,5–2 m (2 Fuß–7 Fuß) | 0,5–2 m (2 Fuß–7 Fuß) | 0,5–2 m (2 Fuß–7 Fuß) | 0,5–1,5 m (2 Fuß–5 Fuß) |
Draht AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Mindestbiegeradius | 26–31 mm | 34,5–40,5 mm | 26–31 mm | 34,5–40,5 mm |
Mantelmaterial | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protokolle | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck , CMIS v4.0 |
NVIDIA InfiniBand-kompatibles 800G OSFP auf 4 x 200G QSFP112 DAC Breakout-Kabel (0,5 Meter, passiv, OSFP auf 4 x QSFP112, 30 AWG)
Das NVIDIA InfiniBand-Kabel ist ein 2 x 400 Gb/s Twin-Port OSFP auf vier 200 Gb/s Twin-Port QSFP112 Direct Attached Copper-Kabel. Das 8-Kanal-Twin-Port-OSFP-Ende verwendet einen gerippten Formfaktor für den Einsatz in Quantum-2- und Spectrum-4-Switch-Käfigen. Die vier 200G-Enden unterstützen 2 Kanäle von 100G-PAM4 (200G) und verwenden ein flaches QSFP112 für den Einsatz in ConnectX-7-Adaptern und BlueField-3-DPUs mit Kühlkörpern am Anschlusskäfig. Dieses Kabel ist kompatibel mit den Standards OSFP MSA, QSFP112 MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck.
DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechnersysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-zu-Super-Spine-Switches in Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch verwendet, um InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speichersubsystemen zu erstellen.
Mit ihrem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärtesten und nahezu stromsparenden Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, Dichte und Konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.
Kabeltyp | Passives Breakout-Kupfer | Passives Breakout-Kupfer | Passives Breakout-Kupfer | Passives Breakout-Kupfer |
Datenrate | 800G bis 4x 200G | 800G bis 2x 400G | 800G bis 4x 200G | 800G bis 800G |
Steckertyp | OSFP zu 4x QSFP112 | OSFP zu 2x QSFP112 | OSFP zu 4x OSFP | OSFP zu OSFP |
Stromverbrauch | ≤0,1 W | ≤0,1 W | ≤0,1 W | ≤0,1 W |
Kabellänge | 0,5–2 m (2 Fuß–7 Fuß) | 0,5–2 m (2 Fuß–7 Fuß) | 0,5–2 m (2 Fuß–7 Fuß) | 0,5–1,5 m (2 Fuß–5 Fuß) |
Draht AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG | 28-30AWG |
Mindestbiegeradius | 26–31 mm | 34,5–40,5 mm | 26–31 mm | 34,5–40,5 mm |
Mantelmaterial | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protokolle | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, QSFP112 MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v5.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck , CMIS v4.0 |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
199,00 € (exkl. MwSt.)
236,81 € (inkl. MwSt.)