Das NVIDIA InfiniBand-Kabel ist ein 800-Gbit/s-Doppelport-OSFP zu vier 200-Gbit/s-Doppelport-OSFP-Direct-Attached-Copper-Quad-Breakout-Kabel. Das 8-Kanal-OSFP-Ende mit zwei Ports verwendet einen gerippten oberen Formfaktor für den Einsatz in Quantum-2-Switch-Käfigen. Die vier 200G-Enden unterstützen 2 Kanäle von 100G-PAM4 (200G) und verwenden ein OSFP mit flacher Oberseite für den Einsatz in ConnectX-7-Adaptern mit beweglichen Kühlkörpern am Steckerkäfig. Dieses Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck.
DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechensysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-to-Super-Spine-Switches innerhalb von Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch zum Erstellen von InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speicher-Subsystemen verwendet.
Mit einem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärmsten und nahezu stromlosen Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.