Das NVIDIA InfiniBand MCP4Y10-N00A ist ein 2 x 400 Gbit/s Twin-Port-OSFP auf 2 x 400 Gbit/s Twin-Port OSFP Direct Attached Copper-Kabel. Verwendet den Octal Small Form Factor Plug (OSFP) und enthält acht Hochgeschwindigkeits-Kupferpaare, die jeweils mit Datenraten von bis zu 100 Gbit/s arbeiten. Dieses Kabel entspricht den Standards OSFP MSA (Multi-Source Agreement) und IEEE 802.3ck.
DACs bieten die geringste Latenz und werden daher häufig in Rechenzentren verwendet, um Server und GPU-Rechensysteme mit den Top-of-Rack-Switches (TOR) zu verbinden und Spine-to-Super-Spine-Switches innerhalb von Racks über kurze Kabellängen zu verbinden. DACs werden auch zum Erstellen von InfiniBand-Speicherstrukturen mit Festplattenlaufwerken (HDD) und Flash-Speicher-Subsystemen verwendet.
Mit einem einfachen Design und minimalen Komponenten bieten DAC-Kabel die kostengünstigsten, latenzärmsten und nahezu stromlosen Verbindungen für Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Sie verbessern die Portbandbreite, -dichte und -konfigurierbarkeit und reduzieren den Strombedarf in Supercomputern und Hyperscale-Systemen.