FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland (Deutsch / € EUR)

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 4.

Cat5E Ethernet Verlegekabel, 1000ft (305m), 24AWG Massiver reiner blanker Kupferdraht, 350MHz, UnAbgeschirmt (U/UTP), LSZH Dca, mit Haspel (blau)

#204401
#204401

Solid Bare Copper LSZH 1G Indoor

169,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C5EUTPLSZHD
201,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C5EUTPLSZHD
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Erhältlich, Zustellung ca. am 19. Juli., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
160,00 € per DHL Express Domestic®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat5e Netzwerk-Ethernet-Verlegekabel U/UTP, Solid, LSZH Dca, 24AWG

Das Cat5e-Kabel ist ein „Twisted Pair"-Netzwerkkabel, das für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 350 MHz Bandbreite verwendet wird. Dieses Kabel wird für fortgeschrittene Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite als normal erforderlich ist. Sie können es für Ihre Geräte zu Hause, in Büros, Hotels und Überwachungssystemen für eine stabile Netzwerkverbindung installieren.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 5e
Abschirmungstyp
U/UTP
Kabelmantel
LSZH Dca
Kabellänge
1000ft (305m)
Referenzbandbreite
350MHz
Unterstützung für Datenraten
10/100/1000Base-T
Wire Gauge
24AWG
Leitertyp
Reiner blanker Kupferdraht
Aufmachungsart
Haspel
Anzahl der Leiter
4 Pair
Leiterdurchmesser (mm)
0.500 ± 0.01
Kabelaußendurchmesser (mm)
4.90 ± 0.30
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
21.6
Kabelfarbe
Blau
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Cat5e Verbindung
Produkte anzeigen
Kupferbasierte Verkabelung
Produkte anzeigen

Merkmale

Bis zu 350 MHz und Gewährleistung der Kompatibilität mit 10/100/1000-T Ethernet

Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 350 MHz und entspricht dem PoE+-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.

Perfekt für Ihre Netzwerkinstallationsprojekte vor Ort
Die Kabel sind in verschiedenen Farben erhältlich und können auf die Länge für Ihre individuellen Netzwerkinstallationsprojekte zugeschnitten werden. Die robuste und leicht zu ziehende Spenderbox macht die Installation schneller.

Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung

Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen

Multiszenen-Anwendung

Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Spezifikationen

Cat5e Netzwerk-Ethernet-Verlegekabel U/UTP, Solid, LSZH Dca, 24AWG

Das Cat5e-Kabel ist ein „Twisted Pair"-Netzwerkkabel, das für 1000Base-T-Ethernet-Anwendungen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 350 MHz Bandbreite verwendet wird. Dieses Kabel wird für fortgeschrittene Netzwerkinstallationen bevorzugt, bei denen eine höhere Bandbreite als normal erforderlich ist. Sie können es für Ihre Geräte zu Hause, in Büros, Hotels und Überwachungssystemen für eine stabile Netzwerkverbindung installieren.

Spezifikationen
Kabeltyp
Kategorie 5e
Abschirmungstyp
U/UTP
Kabelmantel
LSZH Dca
Kabellänge
1000ft (305m)
Referenzbandbreite
350MHz
Unterstützung für Datenraten
10/100/1000Base-T
Wire Gauge
24AWG
Leitertyp
Reiner blanker Kupferdraht
Aufmachungsart
Haspel
Anzahl der Leiter
4 Pair
Leiterdurchmesser (mm)
0.500 ± 0.01
Kabelaußendurchmesser (mm)
4.90 ± 0.30
Max. Einbauspannung (N)
110
Biegeradius (mm)
21.6
Kabelfarbe
Blau
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Betriebstemperatur
-20 bis 75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis 50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Cat5e Verbindung
Produkte anzeigen
Kupferbasierte Verkabelung
Produkte anzeigen
Merkmale
Bis zu 350 MHz und Gewährleistung der Kompatibilität mit 10/100/1000-T Ethernet

Dieses Kabel hat eine Geschwindigkeit von bis zu 350 MHz und entspricht dem PoE+-Standard. Es ist weitgehend kompatibel mit 10/100/1000-T-Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.

Perfekt für Ihre Netzwerkinstallationsprojekte vor Ort
Die Kabel sind in verschiedenen Farben erhältlich und können auf die Länge für Ihre individuellen Netzwerkinstallationsprojekte zugeschnitten werden. Die robuste und leicht zu ziehende Spenderbox macht die Installation schneller.

Weit öffnendes Design und flexible Rolle zur Reduzierung der Zugspannung

Alle 1m (3.28ft) auf dem Kabel markiert, frei auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten

LSZH, weniger Rauch und fast kein hochgiftiges Gas namens Halogen

Multiszenen-Anwendung

Genießen Sie maximale Flexibilität, um einzigartige Systemanforderungen zu erfüllen. Ideal für mehrere Netzwerkanwendungen.

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

169,00 € (exkl. MwSt.)

201,11 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich