FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von IPC304-8M-D 1.
 Dieses Bild handelt von IPC304-8M-D 2.
 Dieses Bild handelt von IPC304-8M-D 4.
 Dieses Bild handelt von IPC304-8M-D 3.
 Dieses Bild handelt von IPC304-8M-D 5.
 Dieses Bild handelt von IPC304-8M-D 1.
 Dieses Bild handelt von IPC304-8M-D 2.
 Dieses Bild handelt von IPC304-8M-D 4.
 Dieses Bild handelt von IPC304-8M-D 3.
 Dieses Bild handelt von IPC304-8M-D 5.

IPC304-8M-D, Ultra HD 8MP Dome Network Camera with Built-in Mic, Smart Behavior Detection, IP67 & IK10 PoE Network Camera with Varifocal 2.8-12mm Lens

Bestseller #195428
Bestseller #195428

Smart IR Smart Intrusion Prevention

209,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IPC304-8M-D
248,71 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IPC304-8M-D
304 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
23 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 17.Mai2024
96 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 27.Mai2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
2-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen

IPC304-8M-D, 8MP Dome PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 131ft Smart Infrarot Nachtsicht, Smart Intrusion Prevention, Ultra Motion Detection, IP67 & IK10 Rating

Die Kamera ist ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen mit großem Dynamikbereich, 131ft IR Nachtsicht und einem IP67 und IK10 Rating für den Betrieb in den schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Die intelligente Bewegungserkennung bietet auch eine Einbruchserkennung oder eine Personen- und Fahrzeugerkennung usw., um Bewegungsmeldungen auf die wichtigsten Ereignisse zu beschränken.. Kombiniert diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.

Spezifikationen
Bildsensor
1/2.8", 8.0 Megapixel, progressive Abtastung, CMOS
Minimale Beleuchtungsstärke
Farbe, 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux mit IR eingeschaltet
Bildrate
8MP (3840*2160), Max 20fps,5MP (3072*1728), Max 30fps, 4MP (2560*1440), Max30fps, 1080P (1920*1080), Max 30fps
Lens
2.8 ~ 12mm, AF-Autofokus und motorisiertes Zoomobjektiv
Sichtfeld
107.4°~ 29.2°(H), 54.2°~ 16.3° (V), 111.0°~33.1°(D)
IR-Reichweite
Bis zu 131ft (40m)
Eingebautes Mikrofon
Unterstützt
Eingebauter Lautsprecher
N/A
Alarm
1 Eingang/1 Ausgang
Audio
1 Eingang/1 Ausgang
Videokompression
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
WDR
120dB
Randspeicher
Micro SD, bis zu 256GB
IP&IK Bewertung
IP67, IK10
Power
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme
Max 9.0W
Working Environment
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
≤95% RH (nicht kondensierend)
Interoperabilität
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T Specification at onvif.org
NDAA
Unterstützung
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Seelenfrieden aus jedem Blickwinkel

Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.

Makelloses Video in 8MP HD

Mit unseren 8-MP-Überwachungskameras verpassen Sie keinen Moment. Mit 30 aufgezeichneten Bildern pro Sekunde sehen die Bewegungen auf dem Bildschirm so aus, als ob Sie Zeuge von Ereignissen im echten Leben wären.

Schutz 24/7

Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn es dunkel wird, kann die leistungsstarke Infrarot-Nachtsichtfunktion einen Sichtbereich von bis zu 40 m (131 Fuß) in der Dunkelheit bieten, um Ihnen eine beruhigende Überwachung zu ermöglichen.

44fach optischer Zoom für mehr Sichtbarkeit
Dank des 4-fachen optischen Zooms können Sie einen kleinen Bereich mit erstaunlichen Details heranzoomen oder für eine maximale Abdeckung herauszoomen, ohne die Bildauflösung oder -qualität zu verringern.
Blickwinkel
107.4°~ 29.2°
Motorisiertes Objektiv
2.8 ~ 12mm
Wasserdichte Leistung für den Innen- und Außenbereich Exzellenz

Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.

Max. Auflösung
8MP
5MP
2MP
5MP
2MP
Sensor
1/2.8
1/2.7
1/2.8
1/2.7
1/2.7
Brennweite
2.8 ~ 12mm
2.7 ~ 13.5mm
2.7 ~ 13.5mm
2.8 ~ 12mm
2.8 ~ 12mm
Sichtfeld
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3° (V)
111.0°~33.1°(D)
106.25°~ 30.42° (H)
56.36°~ 17.22°(V)
110.34°~34.18° (D)
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3° (V)
111.0°~33.1°(D)
102.79°~ 30.86°(H)
54.50°~ 17.49° (V)
106.94°~35.49°(D)
108.05°~ 32.59° (H)
56.81°~ 18.36° (V)
111.91°~36.53°(D)
IR Bereich
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
WDR
120dB
120dB
120dB
120dB
120dB
Eingebauter Mic
yesyesyesyesyes
Eingebauter Speaker
IP&IK Rating
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
Intelligente Eindringungsprävention
yesyesyes
Ultra Motion Detection
yesyesyes
Spezifikationen

IPC304-8M-D, 8MP Dome PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 131ft Smart Infrarot Nachtsicht, Smart Intrusion Prevention, Ultra Motion Detection, IP67 & IK10 Rating

Die Kamera ist ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen mit großem Dynamikbereich, 131ft IR Nachtsicht und einem IP67 und IK10 Rating für den Betrieb in den schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Die intelligente Bewegungserkennung bietet auch eine Einbruchserkennung oder eine Personen- und Fahrzeugerkennung usw., um Bewegungsmeldungen auf die wichtigsten Ereignisse zu beschränken.. Kombiniert diese Sicherheitskamera mit einem kompatiblen HD-NVR und verbessern Sie noch heute Ihre Sicherheit.

Spezifikationen
Bildsensor
1/2.8", 8.0 Megapixel, progressive Abtastung, CMOS
Minimale Beleuchtungsstärke
Farbe, 0.003Lux (F1.6, AGC ON) 0Lux mit IR eingeschaltet
Bildrate
8MP (3840*2160), Max 20fps,5MP (3072*1728), Max 30fps, 4MP (2560*1440), Max30fps, 1080P (1920*1080), Max 30fps
Lens
2.8 ~ 12mm, AF-Autofokus und motorisiertes Zoomobjektiv
Sichtfeld
107.4°~ 29.2°(H), 54.2°~ 16.3° (V), 111.0°~33.1°(D)
IR-Reichweite
Bis zu 131ft (40m)
Eingebautes Mikrofon
Unterstützt
Eingebauter Lautsprecher
N/A
Alarm
1 Eingang/1 Ausgang
Audio
1 Eingang/1 Ausgang
Videokompression
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
WDR
120dB
Randspeicher
Micro SD, bis zu 256GB
IP&IK Bewertung
IP67, IK10
Power
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme
Max 9.0W
Working Environment
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
≤95% RH (nicht kondensierend)
Interoperabilität
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T Specification at onvif.org
NDAA
Unterstützung
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Seelenfrieden aus jedem Blickwinkel

Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.

Makelloses Video in 8MP HD

Mit unseren 8-MP-Überwachungskameras verpassen Sie keinen Moment. Mit 30 aufgezeichneten Bildern pro Sekunde sehen die Bewegungen auf dem Bildschirm so aus, als ob Sie Zeuge von Ereignissen im echten Leben wären.

Schutz 24/7

Die Kamera kann eine extrem hohe Farbbildqualität in Umgebungen mit geringer Beleuchtung beibehalten. Wenn es dunkel wird, kann die leistungsstarke Infrarot-Nachtsichtfunktion einen Sichtbereich von bis zu 40 m (131 Fuß) in der Dunkelheit bieten, um Ihnen eine beruhigende Überwachung zu ermöglichen.

44fach optischer Zoom für mehr Sichtbarkeit
Dank des 4-fachen optischen Zooms können Sie einen kleinen Bereich mit erstaunlichen Details heranzoomen oder für eine maximale Abdeckung herauszoomen, ohne die Bildauflösung oder -qualität zu verringern.
Blickwinkel
107.4°~ 29.2°
Motorisiertes Objektiv
2.8 ~ 12mm
Wasserdichte Leistung für den Innen- und Außenbereich Exzellenz

Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.

Max. Auflösung
8MP
5MP
2MP
5MP
2MP
Sensor
1/2.8
1/2.7
1/2.8
1/2.7
1/2.7
Brennweite
2.8 ~ 12mm
2.7 ~ 13.5mm
2.7 ~ 13.5mm
2.8 ~ 12mm
2.8 ~ 12mm
Sichtfeld
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3° (V)
111.0°~33.1°(D)
106.25°~ 30.42° (H)
56.36°~ 17.22°(V)
110.34°~34.18° (D)
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3° (V)
111.0°~33.1°(D)
102.79°~ 30.86°(H)
54.50°~ 17.49° (V)
106.94°~35.49°(D)
108.05°~ 32.59° (H)
56.81°~ 18.36° (V)
111.91°~36.53°(D)
IR Bereich
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 131ft (40m)
Bis zu 98ft (30m)
Bis zu 98ft (30m)
WDR
120dB
120dB
120dB
120dB
120dB
Eingebauter Mic
yesyesyesyesyes
Eingebauter Speaker
IP&IK Rating
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
Intelligente Eindringungsprävention
yesyesyes
Ultra Motion Detection
yesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

209,00 € (exkl. MwSt.)

248,71 € (inkl. MwSt.)

23 Stk. im DE-Lager
96 Stk. im Global-Lager