Die FS-5MP Dome Netzwerkkamera ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Kamera verfügt über einen großen Dynamikbereich, eine IR-Nachtsicht von 120 m und eine IP67- und IK10-Klassifizierung für den Betrieb unter schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Die Kamera verfügt außerdem über Funktionen wie Personenzählung, Personen- und Fahrzeugerkennung und Perimeterschutz, um Bewegungsmeldungen auf die wichtigsten Ereignisse zu beschränken. Das integrierte Mikrofon ermöglicht die Aufnahme und das Abhören von Audiosignalen und bietet so einen zusätzlichen Schutz.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
IPC305-5M-D, Super HD 5MP Dome Network Camera with Built-in Mic, IP67 Weatherproof & IK10 Vandal Resistant, Smart Behavior Detection, Outdoor/Indoor PoE IP Camera with Varifocal 2.7-13.5mm Lens
IPC305-5M-D, 5MP Dome PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 131ft Smart Infrarot Nachtsicht, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
Merkmale
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die 5-MP-PoE-IP-Kamera nimmt kristallklare Videos mit feinen Details auf und kann auch in Umgebungen mit geringer Beleuchtung eine extrem hohe Farbbildqualität liefern.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.
Stromversorgung, Video und Audio laufen über ein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera mit Power-over-Ethernet-Verkabelung, PoE, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max. Auflösung | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Brennweite | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Sichtfeld | 106.25°~ 30.42° (H) 56.36°~ 17.22°(V) 110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49° (V) 106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) 56.81°~ 18.36° (V) 111.91°~36.53°(D) |
IR Bereich | Bis zu 131ft (40m) | Bis zu 131ft (40m) | Bis zu 131ft (40m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Eingebauter Mic | |||||
Eingebauter Speaker | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
IPC305-5M-D, 5MP Dome PoE Netzwerkkamera mit integriertem Mikrofon, 131ft Smart Infrarot Nachtsicht, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating
Die FS-5MP Dome Netzwerkkamera ist ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Kamera verfügt über einen großen Dynamikbereich, eine IR-Nachtsicht von 120 m und eine IP67- und IK10-Klassifizierung für den Betrieb unter schwierigsten Lichtverhältnissen und Umgebungen. Die Kamera verfügt außerdem über Funktionen wie Personenzählung, Personen- und Fahrzeugerkennung und Perimeterschutz, um Bewegungsmeldungen auf die wichtigsten Ereignisse zu beschränken. Das integrierte Mikrofon ermöglicht die Aufnahme und das Abhören von Audiosignalen und bietet so einen zusätzlichen Schutz.
Sie erhalten eine beispiellose Vielseitigkeit bei der Schaffung eines perfekt zugeschnittenen Sicherheits-Ökosystems für Ihre Immobilie.
Die 5-MP-PoE-IP-Kamera nimmt kristallklare Videos mit feinen Details auf und kann auch in Umgebungen mit geringer Beleuchtung eine extrem hohe Farbbildqualität liefern.
Die Kamera ist nach IP67 wasserdicht. Sie können sie also problemlos im Freien installieren, z. B. in Ihrer Garage, im Garten oder an einem anderen Ort. Sie hält rauen Wetterbedingungen stand, einschließlich Regen, Schnee, starker Kälte und Hitze.
Stromversorgung, Video und Audio laufen über ein einziges Ethernet-Kabel pro Kamera mit Power-over-Ethernet-Verkabelung, PoE, was die Installation erheblich vereinfacht.
Max. Auflösung | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Sensor | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Brennweite | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Sichtfeld | 106.25°~ 30.42° (H) 56.36°~ 17.22°(V) 110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) 54.2°~ 16.3° (V) 111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) 54.50°~ 17.49° (V) 106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) 56.81°~ 18.36° (V) 111.91°~36.53°(D) |
IR Bereich | Bis zu 131ft (40m) | Bis zu 131ft (40m) | Bis zu 131ft (40m) | Bis zu 98ft (30m) | Bis zu 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Eingebauter Mic | |||||
Eingebauter Speaker | — | — | — | — | — |
IP&IK Rating | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Smart Intrusion Prevention | — | — | |||
Ultra Motion Detection | — | — |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
224,91 € (inkl. MwSt.)