FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.
 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.
 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.
 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.
 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.
 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.
 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.
 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.
 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.
 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.
 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.
 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.
 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.
 Dieses Bild handelt von OM3LCDX-10PK.

LC UPC auf LC UPC Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm LWL-Patchkabel, 2m (7ft)

#193769
#193769

BIF 10G Netzwerke 10 PCS/Packung

61,88 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: OM3LCDX-10PK
146 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
Length:
16 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10.Juni2024
17 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

2m (7ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM3 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm LWL-Patchkabel, 10 Stück/Pack

Das 50/125μm OM3 Multimode-Glasfaserkabel ist biegeunempfindlich und hat im Vergleich zu herkömmlichen Glasfaserkabeln eine geringere Dämpfung beim Biegen oder Verdrehen, was die Installation und Wartung der Glasfaserkabel effizienter macht. Es kann auch mehr Platz für Ihre hochdichte Verkabelung in Rechenzentren, Unternehmensnetzwerken, Telekommunikationsräumen, Serverfarmen, Cloud-Speichernetzwerken und überall dort, wo Glasfaser-Patchkabel benötigt werden, sparen.

Dieses 50/125 OM3 Multimode-Glasfaserkabel ist ideal für den Anschluss von 10G SR, 10G LRM, SFP+ Transceivern usw. für 10/40/100G Ethernet-Verbindungen und ist die bevorzugte Faserspezifikation für 10G Ethernet-Verbindungen.

Spezifikationen
Steckverbindertyp
LC UPC zu LC UPC
Faserqualität
Biegeunempfindlich
Faseranzahl
Duplex
Fasermodus
OM3 50/125 μm
Wellenlänge
850/1300 nm
10G-Ethernet-Entfernung
300 m bei 850 nm
Einfügungsdämpfung
≤ 0,3 dB
Rückflussdämpfung
≥ 30 dB
Mindest. Biegeradius
(Faserkern)
7,5 mm
Min. Biegeradius
(Glasfaserkabel)
20/10D (dynamisch/statisch)
Dämpfung bei 850 nm
3,0 dB/km
Dämpfung bei 1300 nm
1,0 dB/km
Kabelmantel
Steigrohr (OFNR)
Kabeldurchmesser
2,0 mm
Polarität
A (Tx) bis B (Rx)
Betriebs-/Lagertemperatur
Betrieb -20 bis 70 °C (-4 bis 158 °F).
Lagerung -40 bis 80℃ (-40 bis 176℉)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Glasfaserkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Testen von LWL-Kabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale

20/10D Min. Biegeradius

Biegeunempfindliche Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.

Zirkoniumdioxid-Keramikhülse

Die Präzisionshülsen erreichen eine bis zu 500-fache Lebensdauer beim Einsetzen.

Duplex-Clip

Verhindert das Drehen der Faser und erhält die richtige Polarität.

Erfüllt die verschiedenen Anforderungen an die Inneninstallation

Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Product Comparison (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
0
0
0
0

C***r

Australia

27.09.2023
5.0
FS continues to provide outstanding quality at reasonable prices. Definitely the top of the game in fiber products.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen