Der aufklappbare Wandschrank besteht aus hochfestem Stahl und kann 12 Rack-Einheiten aktiver und passiver Geräte unterbringen. Er ist für die Unterbringung von 19-Zoll-Rack-Geräten nach EIA-Standard in Netzwerkschränken, Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Back-Offices und anderen Bereichen mit begrenztem Platzangebot konzipiert, bei denen die Geräte sicher und an sinnvollen Plätzen installiert sein müssen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Maßgeschneiderter 19" Schrank der GV600-Serie, wand-montiert, 4 Schienen, belüftete Fronttür, aufklappbare Rückseite
Maßgeschneiderter aufklappbarer, wand-montierter Schrank
Anwendungslösung
Merkmale
Die Belüftung ermöglicht einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält.
Praktische Ports oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.
Befestigungslöcher und nummeriertes Rack erleichtern die Installation der Geräte.
Wandbefestigungslöcher im Abstand von 16 Zoll für die Platzierung an der Wand.
Erdung am Schrankrahmen zum Schutz von Personen und Geräten.
Sichere Verriegelung zum Schutz vor Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl.
L-förmige Montagehalterung x2
Expansionsschraube x4
M6-Schraube, Mutter und Unterlegscheibe x20
Schlüssel x2
Schraubenschlüssel x1
Kreuzschlitzschraubendreher x1
Installationsanleitung x1
Maßgeschneiderter aufklappbarer, wand-montierter Schrank
Der aufklappbare Wandschrank besteht aus hochfestem Stahl und kann 12 Rack-Einheiten aktiver und passiver Geräte unterbringen. Er ist für die Unterbringung von 19-Zoll-Rack-Geräten nach EIA-Standard in Netzwerkschränken, Einzelhandelsgeschäften, Klassenzimmern, Back-Offices und anderen Bereichen mit begrenztem Platzangebot konzipiert, bei denen die Geräte sicher und an sinnvollen Plätzen installiert sein müssen.
Die Belüftung ermöglicht einen großzügigen Luftstrom, der die Geräte kühl hält.
Praktische Ports oben und unten ermöglichen eine einfache Kabelführung.
Befestigungslöcher und nummeriertes Rack erleichtern die Installation der Geräte.
Wandbefestigungslöcher im Abstand von 16 Zoll für die Platzierung an der Wand.
Erdung am Schrankrahmen zum Schutz von Personen und Geräten.
Sichere Verriegelung zum Schutz vor Beschädigung, Manipulation oder Diebstahl.
L-förmige Montagehalterung x2
Expansionsschraube x4
M6-Schraube, Mutter und Unterlegscheibe x20
Schlüssel x2
Schraubenschlüssel x1
Kreuzschlitzschraubendreher x1
Installationsanleitung x1
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
379,00 € (exkl. MwSt.)
451,01 € (inkl. MwSt.)