Gepanzerte Glasfaserkabel mit eingebauter Metallarmierung können einen stärkeren Schutz vor optischen Fasern bieten als Standard-Glasfaserkabe. Die robusten gepanzerten Kabel ermöglichen die Installation von Glasfasern in den gefährlichsten Bereichen, einschließlich Umgebungen mit leichtem Staub, Öl, Gas, Feuchtigkeit oder sogar Schäden verursachenden Nagetieren und Schädlingen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
LC UPC auf LC UPC Duplex OS2 Single Mode Innenbereich gepanzert LSZH 3.0mm LWL-Patchkabel, 1m (3ft)
OS2 9/125 Singlemode-LC/UPC auf LC/UPC Duplex-Innenbereich gepanzertes Glasfaserkabel
Anwendungslösung
Merkmale
10/5D Min. Biegeradius
Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Zirkoniumdioxid-Keramikhülse
Die Präzisionshülsen erreichen eine Lebensdauer von bis zu 500 Einsätzen.
120-225N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verlängert die Lebensdauer.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Faseranzahl | Duplex / 2 Fasern | Duplex / 2 Fasern | Uniboot / 2 Fasern | Duplex / 2 Fasern | Duplex / 2 Fasern | Duplex / 2 Fasern |
Faser Klasse | G.657.A1 | Corning G.657.A1 | Corning G.657.A1 | G.657.A1 | G.657.A2 | Corning G.657.A1 |
Mantel | LSZH | PVC | PVC | PVC | TPU | LSZH |
Kabeldurchmesser | 3.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 4.0mm | 7.0/2.0mm (Outer/Inner) |
Einfügedämpfung | ≤0.3dB | ≤0.12dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Min. Bend Radius (Glasfaserkabel) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) |
Betriebstemperatur | -25 auf 70°C (-13 auf 158℉) | -20 auf 70°C (-4 auf 158℉) | -10 auf 70°C (14 auf 158℉)) | -20 auf 70°C (-4 auf 158℉) | -40~85°C | -20 auf 70°C (-4 auf 158℉) |
Anwendung | Innenbereich, gefährliche Bereiche | Innenbereich, Verbindungen mit hoher Bandbreite und geringen Verlusten | Verkabelung mit hoher Dichte für Innenräume | Innenbereich, Allgemeines Gebäude | Outdoor, Harsh Environment | Outdoor, Heavy Industrial |
OS2 9/125 Singlemode-LC/UPC auf LC/UPC Duplex-Innenbereich gepanzertes Glasfaserkabel
Gepanzerte Glasfaserkabel mit eingebauter Metallarmierung können einen stärkeren Schutz vor optischen Fasern bieten als Standard-Glasfaserkabe. Die robusten gepanzerten Kabel ermöglichen die Installation von Glasfasern in den gefährlichsten Bereichen, einschließlich Umgebungen mit leichtem Staub, Öl, Gas, Feuchtigkeit oder sogar Schäden verursachenden Nagetieren und Schädlingen.
10/5D Min. Biegeradius
Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Zirkoniumdioxid-Keramikhülse
Die Präzisionshülsen erreichen eine Lebensdauer von bis zu 500 Einsätzen.
120-225N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verlängert die Lebensdauer.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Faseranzahl | Duplex / 2 Fasern | Duplex / 2 Fasern | Uniboot / 2 Fasern | Duplex / 2 Fasern | Duplex / 2 Fasern | Duplex / 2 Fasern |
Faser Klasse | G.657.A1 | Corning G.657.A1 | Corning G.657.A1 | G.657.A1 | G.657.A2 | Corning G.657.A1 |
Mantel | LSZH | PVC | PVC | PVC | TPU | LSZH |
Kabeldurchmesser | 3.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 4.0mm | 7.0/2.0mm (Outer/Inner) |
Einfügedämpfung | ≤0.3dB | ≤0.12dB | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Min. Bend Radius (Glasfaserkabel) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) | 20/10D (Dynamisch/Statisch) |
Betriebstemperatur | -25 auf 70°C (-13 auf 158℉) | -20 auf 70°C (-4 auf 158℉) | -10 auf 70°C (14 auf 158℉)) | -20 auf 70°C (-4 auf 158℉) | -40~85°C | -20 auf 70°C (-4 auf 158℉) |
Anwendung | Innenbereich, gefährliche Bereiche | Innenbereich, Verbindungen mit hoher Bandbreite und geringen Verlusten | Verkabelung mit hoher Dichte für Innenräume | Innenbereich, Allgemeines Gebäude | Outdoor, Harsh Environment | Outdoor, Heavy Industrial |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
8,10 € (exkl. MwSt.)
9,64 € (inkl. MwSt.)