Gepanzerte Glasfaserkabel mit eingebauter Metallarmierung können einen stärkeren Schutz vor optischen Fasern bieten als Standard-Glasfaserkabe. Die robusten gepanzerten Kabel ermöglichen die Installation von Glasfasern in den gefährlichsten Bereichen, einschließlich Umgebungen mit leichtem Staub, Öl, Gas, Feuchtigkeit oder sogar Schäden verursachenden Nagetieren und Schädlingen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SC UPC auf SC APC Simplex OS2 Singlemode-Innenbereich Panzer-PVC (OFNR) 3.0mm LWL-Patchkabel, 5m (16ft)
OS2 9/125 Singlemode SC/UPC auf SC/APC Simplex Innenraum gepanzertes Lichtwellenleiterkabel
10/5D Min. Biegeradius
Die G.657.A1-Faser ermöglicht engere Kabelbiegungen für die Verlegung.
Zirkoniumdioxid-Keramikhülse
Die Präzisionshülsen erreichen eine Lebensdauer von bis zu 500 Einsätzen.
120-225N Zugfestigkeit
Das zugfeste Kabel verlängert die Lebensdauer.
Ideal für den Anschluss von Netzwerkschränken, Deckenverkabelung und Unterflurverkabelung im Rechenzentrum.
Faseranzahl | Simplex / 1 Faser | Simplex / 1 Faser |
Faser Klasse | G.657.A1 | G.657.A1 |
Mantel | PVC | PVC |
Kabeldurchmesser | 3.0mm | 2.0mm |
Einfügedämpfung | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Min. Bend Radius (Glasfaserkabel) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) | 10/5D (Dynamisch/Statisch) |
Betriebstemperatur | -25 auf 70°C (-13 auf 158℉) | -20 auf 70°C (-4 auf 158℉) |
Anwendung | Innenbereich, gefährliche Bereiche | Innenbereich, Allgemeines Gebäude |
R***h
United States
R***u
Canada
S***s
United States
It is of superb quality and very well packaged.
It works perfectly. Amazing.
I can't thank you enough for your excellent attention and help and
I look forward to doing business with you again.