Die werkzeuglos montierbare Blindplatte kann den Luftstrom an der Rückseite Ihrer im Rack montierten Geräte ableiten, anstatt ihn durch ungenutzte Rack-Einheiten zu leiten. Dies trägt dazu bei, die Betriebswärme von Ihren im Rack montierten Geräten abzuleiten, damit sie bei optimalen Temperaturen laufen. Außerdem lässt er sich werkzeuglos in eckige oder runde Montagelochstanzungen an Geräteschienen einrasten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
2HE 19" Werkzeuglose Rack-Blindplatte
2HE 19" Werkzeuglose Blindplatte
Anwendungslösung
Merkmale
Die richtige Größe ermöglicht eine einfachere und schnellere Installation.
Gefaltete Seiten machen die gesamte Platte stark und steif
Metallplatte sorgt für eine hervorragende Wärmedämmleistung
Die Beschichtung schützt vor Abrieb, Korrosion, Schlag und Alterung
Sie minimiert den Bypass-Luftstrom in Racks und Schränken und sorgt gleichzeitig für ein ordentliches Aussehen.
Sie trägt dazu bei, den Luftstrom zu den installierten Geräten zu verbessern und den Warmgang vom Kaltgang zu trennen.
2HE 19" Werkzeuglose Blindplatte
Die werkzeuglos montierbare Blindplatte kann den Luftstrom an der Rückseite Ihrer im Rack montierten Geräte ableiten, anstatt ihn durch ungenutzte Rack-Einheiten zu leiten. Dies trägt dazu bei, die Betriebswärme von Ihren im Rack montierten Geräten abzuleiten, damit sie bei optimalen Temperaturen laufen. Außerdem lässt er sich werkzeuglos in eckige oder runde Montagelochstanzungen an Geräteschienen einrasten.
Die richtige Größe ermöglicht eine einfachere und schnellere Installation.
Gefaltete Seiten machen die gesamte Platte stark und steif
Metallplatte sorgt für eine hervorragende Wärmedämmleistung
Die Beschichtung schützt vor Abrieb, Korrosion, Schlag und Alterung
Sie minimiert den Bypass-Luftstrom in Racks und Schränken und sorgt gleichzeitig für ein ordentliches Aussehen.
Sie trägt dazu bei, den Luftstrom zu den installierten Geräten zu verbessern und den Warmgang vom Kaltgang zu trennen.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
11,90 € (inkl. MwSt.)