Das 100GBASE-LX4-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km über SMF und 100 m über OM3 MMF mit Duplex-LC-Anschluss. Bei diesem Transceiver handelt es sich um ein vollständig integriertes optisches Transceivermodul mit 4 x 25,78 Gbit/s, das aus gekühlten DFB-LDs mit einer Wellenlänge von 1270 nm/1290 nm/1310 nm/1330 nm, Treiber-ICs, PIN-Fotodioden und Takt- und Datenwiederherstellungs-ICs (CDR) mit 25 Gbit/s besteht. s elektrische Schnittstellen. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für 100G-Ethernet mit MMF und SMF sowie für Rechenzentrums-Verbindungsanwendungen.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP28-LX4-100G in QSFP-LX4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Kompatibel 100GBASE-LX4 1310nm 2km/100m Duplex LC SMF/MMF
Arista-kompatibles 100GBASE-LX4 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF/MMF, 1310 nm, 2 km/100 m, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Aktualisierung von 25G bis 100G ohne Änderung der Duplex-Multimode-Glasfaserverkabelung.
FS BOX bietet Flexibilität bei den Lagerkosten, da der Transceiver für den Betrieb mit verschiedenen Marken umkonfiguriert werden kann.
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8, MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 2km@SMF/100m@OM3 MMF | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Chip | Macom | Macom | Macom | Broadcom |
Stromverbrauch | ≤4,5W | ≤3,5W | ≤3,5W | ≤4W |
Sendertyp | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Protokolle | IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8 | IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636 | QSFP28 MSA-konform, SFF-8636 | 100G Lambda MSA, 100G-FR-Spezifikation konform |
Anwendung | Rechenzentrum, 100G Ethernet mit MMF und SMF | Rechenzentrum, 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum, 100GBASE Ethernet, 100G bis 4x 25G Breakout | Rechenzentrum, 100GBASE Ethernet, 400G bis 4x 100G Breakout |
Videos
Arista-kompatibles 100GBASE-LX4 QSFP28 optisches Transceiver-Modul (SMF/MMF, 1310 nm, 2 km/100 m, LC, DOM)
Das 100GBASE-LX4-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 2 km über SMF und 100 m über OM3 MMF mit Duplex-LC-Anschluss. Bei diesem Transceiver handelt es sich um ein vollständig integriertes optisches Transceivermodul mit 4 x 25,78 Gbit/s, das aus gekühlten DFB-LDs mit einer Wellenlänge von 1270 nm/1290 nm/1310 nm/1330 nm, Treiber-ICs, PIN-Fotodioden und Takt- und Datenwiederherstellungs-ICs (CDR) mit 25 Gbit/s besteht. s elektrische Schnittstellen. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für 100G-Ethernet mit MMF und SMF sowie für Rechenzentrums-Verbindungsanwendungen.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde von QSFP28-LX4-100G in QSFP-LX4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Aktualisierung von 25G bis 100G ohne Änderung der Duplex-Multimode-Glasfaserverkabelung.
FS BOX bietet Flexibilität bei den Lagerkosten, da der Transceiver für den Betrieb mit verschiedenen Marken umkonfiguriert werden kann.
Mittenwellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Stecker | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8, MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC |
Kabelentfernung (max.) | 2km@SMF/100m@OM3 MMF | 2km@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | PAM4 |
Chip | Macom | Macom | Macom | Broadcom |
Stromverbrauch | ≤4,5W | ≤3,5W | ≤3,5W | ≤4W |
Sendertyp | DFB | 4x CWDM DML (DFB) | DFB | EML |
Protokolle | IEEE Std 802.3bm-2015, SFF-8665 Rev 1.9, SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 Rev 1.8 | IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636 | QSFP28 MSA-konform, SFF-8636 | 100G Lambda MSA, 100G-FR-Spezifikation konform |
Anwendung | Rechenzentrum, 100G Ethernet mit MMF und SMF | Rechenzentrum, 100GBASE Ethernet | Rechenzentrum, 100GBASE Ethernet, 100G bis 4x 25G Breakout | Rechenzentrum, 100GBASE Ethernet, 400G bis 4x 100G Breakout |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
439,11 € (inkl. MwSt.)