FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.
 Dieses Bild handelt von Q28-100G-BX10.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Juniper Kompatibel 100GBASE-BX10 1271nm-TX/1331nm-RX 10km Simplex LC SMF

#175132
#175132

Marvell Sumitomo LWDM DFB <4W Simplex LC SMF

599,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX10
712,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q28-100G-BX10
44 verkauft
7 Bewertungen
5 Fragen
103 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 23. Mai., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Juniper Kompatibles 100GBASE-BX10 QSFP28 Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)

Juniper Kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1271 nm-TX/1331 nm-RX über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen wie 100G Ethernet, Rechenzentren und Speichernetzwerke.

Spezifikationen
Teilenummer
Q28-100G-BX10
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25Gbps
Wellenlänge
1331nm-TX/1271nm-RX
Max. Kabelentfernung
10km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX Power
-1,9~4,8dBm
Reflexion des Empfängers
< -26dB
Min. Leistungsbudget
6,3dB
Überlastung des Empfängers
4,8dBm
Stromverbrauch
<4W
Extinktionsverhältnis
>3,5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch von 4 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Temperaturtest
0~70°C
Zentrale Wellenlängeh
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Simplex LC
Simplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelabstand (Max.)
10km
20km
20km
20km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
2x53.125G PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
DFB
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Temperaturbereich
0 bis 70°C
-20 bis 85°C (EXT)
0 bis 70°C
-40 bis 85°C (IND)
Anwendung
Datenzentrum 100GBASE Ethernet
Datenzentrum 100GBASE Ethernet
Datenzentrum 100GBASE Ethernet
Datenzentrum 100GBASE Ethernet
Spezifikationen

Juniper Kompatibles 100GBASE-BX10 QSFP28 Optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1271nm-TX/1331nm-RX, 10km, LC, DOM)

Juniper Kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 10 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1271 nm-TX/1331 nm-RX über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen wie 100G Ethernet, Rechenzentren und Speichernetzwerke.

Spezifikationen
Teilenummer
Q28-100G-BX10
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
106,25Gbps
Wellenlänge
1331nm-TX/1271nm-RX
Max. Kabelentfernung
10km
Anschluss
Simplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
DFB
Empfängertyp
PIN
TX Power
-1,9~4,8dBm
Reflexion des Empfängers
< -26dB
Min. Leistungsbudget
6,3dB
Überlastung des Empfängers
4,8dBm
Stromverbrauch
<4W
Extinktionsverhältnis
>3,5dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP28 MSA
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
100G-Konnektivität für Rechenzentren und Telekommunikation

Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch von 4 W, eine hohe Dichte und eine hohe Geschwindigkeit aus und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.

Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Temperaturtest
0~70°C
Zentrale Wellenlängeh
1271nm/1331nm
1280nm/1310nm
1310nm
1310nm
Anschluss
Simplex LC
Simplex LC
Duplex LC
Duplex LC
Kabelabstand (Max.)
10km
20km
20km
20km
Kabeltyp
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
2x53.125G PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
DFB
DFB
4x LAN WDM DML TOSA
EML
Temperaturbereich
0 bis 70°C
-20 bis 85°C (EXT)
0 bis 70°C
-40 bis 85°C (IND)
Anwendung
Datenzentrum 100GBASE Ethernet
Datenzentrum 100GBASE Ethernet
Datenzentrum 100GBASE Ethernet
Datenzentrum 100GBASE Ethernet

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

599,00 € (exkl. MwSt.)

712,81 € (inkl. MwSt.)

103 Stk. im Global-Lager