FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von RS7250.
 Dieses Bild handelt von RS7250.
 Dieses Bild handelt von RS7250.
 Dieses Bild handelt von RS7250.
 Dieses Bild handelt von RS7250.
 Dieses Bild handelt von RS7250.
 Dieses Bild handelt von RS7250.
 Dieses Bild handelt von RS7250.
 Dieses Bild handelt von RS7250.
 Dieses Bild handelt von RS7250.
 Dieses Bild handelt von RS7250.
 Dieses Bild handelt von RS7250.
 Dieses Bild handelt von RS7250.
 Dieses Bild handelt von RS7250.

RS7250, 2HE Rack Server, 12x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SSD/SAS/SATA Laufwerksschächte, 2 x RJ45 1GbE Ports, 800W redundant

#173983
#173983
9.497,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: RS7250
11.301,43 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: RS7250
3 verkauft
1 Bewertung
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Online-Installation
Test-Support
3-Jahres-Garantie
Anpassungsservice
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
RS7250 Rack Server
Komponenten
Processor

Es werden maximal 2 Processor benötigt. Die Anzahl der Erhöhungen oder Verringerungen beträgt jeweils 2.

Intel Xeon Silver Processors
+ 986,51 €
+ 998,41 €
Intel Xeon Gold Processors
+ 2.437,12 €
Ausgewählt
Menge
2.687,02 € / Stück
+ 4.363,73 €
Memory
+ 213,01 €
Ausgewählt
Menge
355,81 € / Stück
Hard Drive
SAS HD
+ 343,91 €
+ 236,81 €
+ 296,31 €
+ 296,31 €
+ 343,91 €
SATA HD
+ 272,51 €
Ausgewählt
Menge
462,91 € / Stück
+ 272,51 €
+ 320,11 €
+ 343,91 €
RAID

Der Ultrakondensator dient zum Datenschutz bei anormalem Stromausfall der Array-Karte und muss mit der Array-Karte verwendet werden.

+ 391,51 €
+ 772,31 €
Ausgewählt
Menge
486,71 € / Stück
Ausgewählt
Menge
1.009,12 € / Stück
Network Interface Card
+ 320,11 €
+ 213,01 €
+ 260,61 €
+ 236,81 €
+ 522,41 €
Mehr
Serveices & Support
Warranty
3 years labor, 3 years parts
Maintenance Method
Repair or replace parts according to specific failure conditions
Components that can be repaired or replaced include but are not limited to processors, memory, hard drives, etc
All replaced parts are brand new
Zubehör
Rack Accessories
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
+ 199,00 €
Menge
199,00 € / Stück
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
+ 20,00 €
Menge
20,00 € / Stück
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
+ 8.484,00 €
Menge
8.484,00 € / Stück
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
+ 4,30 €
Menge
4,30 € / Stück
Summe
exkl. MwSt. 9.497,00 €
inkl. MwSt. 11.301,43 €
FS P/N: RS7250
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®

Spezifikationen

RS7250, 2HE Rack Server, 12x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SSD/SAS/SATA-Laufwerksschächte, 2x RJ45 1GbE Ports, 800W redundant

RS7250 ist ein 2HE Server mit Intel C620-Chipsatz, und eine 2HE-Standardblende ist im Lieferumfang enthalten. FS bietet eine Reihe vorkonfigurierter Optionen für Vielseitigkeit, um den Anforderungen moderner, sich entwickelnder Unternehmen gerecht zu werden. Bei der Konfiguration Ihres individuellen Servers haben Sie die Wahl zwischen 2 skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der zweiten Generation, 2~24 16/32G-Speichern, 1~12 SAS/SATA/SSD-Festplatten und bis zu 6 PCIe Gen 3.0-Erweiterungssteckplätzen.

Er eignet sich für Virtualisierung, Cloud Computing, HPC (High Performance Computing), SDS (Software-Defined Storage), 5G/Telekommunikation, Dienstanbieter auf Anwendungsebene, High-End-Unternehmensserver usw.

Spezifikationen
Formfaktor
2HE Rackmount
Anzahl der Prozessoren
2
Chipset
Intel C620 Serien-Chipsatz
Memory
24 DIMM Slots - Unterstützt 2933MHz DDR4 RDIMM Speicher, Up to 3TB
Laufwerksschächte
12x 3.5"/2.5" SSD/SAS/SATA Hot-swappable Laufwerksschächte
Erweiterungssteckplätze
6 PCIe 3.0 x8
Raid Kontroller
Unterstützt RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Gewicht
32.5lbs (14.72KG)
Ethernet
2x 1GBase-T Ports
Stromversorgung
800W 1+1 Redundant Stromversorgung
Abmessungen (HxWxD)
3.4''x17.2''x28.9'' (87x438x735mm)
Lüfter
6 Hot-swap-fähige, redundante Lüfter
Management Software
BIOS | BMC | IPMI2.0 | iKVM
Verwaltung des Betriebssystems
Windows-Server 2019 | RHEL7.6 x64

Produktmerkmale

Eingebaute Sicherheit

Intelligentes Kühlsystem für effektive Geräuschreduzierung und konstanten Temperaturraum für das Gehäuse

Vollständig abgeschirmt, Anti-Interferenz- und Anti-Elektromagnetische-Interferenz-Design (EMI)

Unterstützt Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT)

Unterstützt 1+1 vollständig redundanten Stromversorgungsmodus

Unterstützt PMBUS-Stromverbrauchsüberwachung und Modulverlustalarm

Unterstützt Frequenzreduzierung, wodurch der Stromverbrauch des Systems bei geringem Load gesenkt wird

Unterstützt RAID-Schutz, um Datenredundanzschutz auf verschiedenen Ebenen bereitzustellen

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Server-Virtualisierung
Produkte anzeigen
Server-Überwachung
Produkte anzeigen
10G zu 10G Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

CPU-Sockel
2
2
2
Formfaktor
2HE
2HE
2HE
DIMM-Steckplätze
24
32
32
Speicher
Bis zu 3 TB RAM (24x 128GB)
Bis zu 4 TB RAM (32x 128GB)
Bis zu 8 TB RAM (32x 256GB)
Laufwerksschächte
12x 3,5"/2,5"
12x 3,5"/2,5"
12x 3,5"/2,5"
Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
Stromversorgung
800W 1+1 redundant
800W 1+1 redundant
1600W 1+1 redundant
Anpassungsservice
RS7250 Rack Server
Komponenten
Processor

Es werden maximal 2 Processor benötigt. Die Anzahl der Erhöhungen oder Verringerungen beträgt jeweils 2.

Intel Xeon Silver Processors
+ 986,51 €
+ 998,41 €
Intel Xeon Gold Processors
+ 2.437,12 €
Ausgewählt
Menge
2.687,02 € / Stück
+ 4.363,73 €
Memory
+ 213,01 €
Ausgewählt
Menge
355,81 € / Stück
Hard Drive
SAS HD
+ 343,91 €
+ 236,81 €
+ 296,31 €
+ 296,31 €
+ 343,91 €
SATA HD
+ 272,51 €
Ausgewählt
Menge
462,91 € / Stück
+ 272,51 €
+ 320,11 €
+ 343,91 €
RAID

Der Ultrakondensator dient zum Datenschutz bei anormalem Stromausfall der Array-Karte und muss mit der Array-Karte verwendet werden.

+ 391,51 €
+ 772,31 €
Ausgewählt
Menge
486,71 € / Stück
Ausgewählt
Menge
1.009,12 € / Stück
Network Interface Card
+ 320,11 €
+ 213,01 €
+ 260,61 €
+ 236,81 €
+ 522,41 €
Mehr
Serveices & Support
Warranty
3 years labor, 3 years parts
Maintenance Method
Repair or replace parts according to specific failure conditions
Components that can be repaired or replaced include but are not limited to processors, memory, hard drives, etc
All replaced parts are brand new
Zubehör
Rack Accessories
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
Intel-X710-BM2-basierte Ethernet-Netzwerkkarte, 10G Dual-Port SFP+, PCIe 3.0 x8, Hohe Halterung
+ 199,00 €
Menge
199,00 € / Stück
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
Cisco SFP-10G-SR-kompatibles SFP+ 10GBASE-SR 850 nm 300 m Duplex LC/UPC MMF DOM optisches Transceiver-Modul
+ 20,00 €
Menge
20,00 € / Stück
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
T5850-48S6Q — Network Packet Broker (NPB), 48x 10Gb SFP+, 6x 40Gb QSFP+-Ports, verbessert die Transparenz und Überwachung im Netzwerk
+ 8.484,00 €
Menge
8.484,00 € / Stück
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
LWL-Patchkabel, 1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm
+ 4,30 €
Menge
4,30 € / Stück
Summe
exkl. MwSt. 9.497,00 €
inkl. MwSt. 11.301,43 €
FS P/N: RS7250
Vorbestellung, Versand bis 26.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Spezifikationen

RS7250, 2HE Rack Server, 12x 3,5"/2,5" Hot-Swap-fähige SSD/SAS/SATA-Laufwerksschächte, 2x RJ45 1GbE Ports, 800W redundant

RS7250 ist ein 2HE Server mit Intel C620-Chipsatz, und eine 2HE-Standardblende ist im Lieferumfang enthalten. FS bietet eine Reihe vorkonfigurierter Optionen für Vielseitigkeit, um den Anforderungen moderner, sich entwickelnder Unternehmen gerecht zu werden. Bei der Konfiguration Ihres individuellen Servers haben Sie die Wahl zwischen 2 skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren der zweiten Generation, 2~24 16/32G-Speichern, 1~12 SAS/SATA/SSD-Festplatten und bis zu 6 PCIe Gen 3.0-Erweiterungssteckplätzen.

Er eignet sich für Virtualisierung, Cloud Computing, HPC (High Performance Computing), SDS (Software-Defined Storage), 5G/Telekommunikation, Dienstanbieter auf Anwendungsebene, High-End-Unternehmensserver usw.

Spezifikationen
Formfaktor
2HE Rackmount
Anzahl der Prozessoren
2
Chipset
Intel C620 Serien-Chipsatz
Memory
24 DIMM Slots - Unterstützt 2933MHz DDR4 RDIMM Speicher, Up to 3TB
Laufwerksschächte
12x 3.5"/2.5" SSD/SAS/SATA Hot-swappable Laufwerksschächte
Erweiterungssteckplätze
6 PCIe 3.0 x8
Raid Kontroller
Unterstützt RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD
Gewicht
32.5lbs (14.72KG)
Ethernet
2x 1GBase-T Ports
Stromversorgung
800W 1+1 Redundant Stromversorgung
Abmessungen (HxWxD)
3.4''x17.2''x28.9'' (87x438x735mm)
Lüfter
6 Hot-swap-fähige, redundante Lüfter
Management Software
BIOS | BMC | IPMI2.0 | iKVM
Verwaltung des Betriebssystems
Windows-Server 2019 | RHEL7.6 x64

Produktmerkmale

Eingebaute Sicherheit

Intelligentes Kühlsystem für effektive Geräuschreduzierung und konstanten Temperaturraum für das Gehäuse

Vollständig abgeschirmt, Anti-Interferenz- und Anti-Elektromagnetische-Interferenz-Design (EMI)

Unterstützt Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT)

Unterstützt 1+1 vollständig redundanten Stromversorgungsmodus

Unterstützt PMBUS-Stromverbrauchsüberwachung und Modulverlustalarm

Unterstützt Frequenzreduzierung, wodurch der Stromverbrauch des Systems bei geringem Load gesenkt wird

Unterstützt RAID-Schutz, um Datenredundanzschutz auf verschiedenen Ebenen bereitzustellen

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Server-Virtualisierung
Produkte anzeigen
Server-Überwachung
Produkte anzeigen
10G zu 10G Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
CPU-Sockel
2
2
2
Formfaktor
2HE
2HE
2HE
DIMM-Steckplätze
24
32
32
Speicher
Bis zu 3 TB RAM (24x 128GB)
Bis zu 4 TB RAM (32x 128GB)
Bis zu 8 TB RAM (32x 256GB)
Laufwerksschächte
12x 3,5"/2,5"
12x 3,5"/2,5"
12x 3,5"/2,5"
Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
6 redundante Hot-Swap-fähige Lüfter
Stromversorgung
800W 1+1 redundant
800W 1+1 redundant
1600W 1+1 redundant

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

9.497,00 € (exkl. MwSt.)

11.301,43 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung