FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.
 Dieses Bild handelt von HD-OM4FPULCDX.

LC UPC auf LC UPC Flachstecker Uniboot Duplex mit Push Pull Boot OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm BIF LWL-Patchkabel, 5m (16ft)

#173916
#173916

Corning BIF Toolless Polarity Reversal Flat Clip Push-pull Boot High-Density-Anwendungen

38,08 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: HD-OM4FPULCDX
3 verkauft
3 Bewertungen
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 28.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Produkte und Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

1m (3ft) LC UPC auf LC UPC Flachstecker Uniboot Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm BIF LWL-Patchkabel

Das Uniboot-Design ermöglicht es, dass ein Kabel beide Fasern trägt, wodurch der Kabelstau bei der Verkabelung reduziert wird. Es eignet sich für den Einsatz in Rechenzentren, in denen eine hohe Dichte an Glasfaserkabeln erforderlich ist, um Platz zu sparen und Probleme bei der Kabelverwaltung zu reduzieren.

Der schlanke flache Clip bietet zusätzlichen Platz zwischen den Anschlüssen und verbessert den Luftstrom. Das Push-Pull-Tab-Design reduziert den Steckerverlust und lässt sich einfach mit einer Hand installieren und entfernen.

Spezifikationen
Steckertyp
LC UPC auf LC UPC
Faserqualität
Biegeunempfindlich
Fasermodus
OM4 50/125μm
Wellenlänge
850/1300nm
40G Ethernet Entfernung
150m bei 850nm
100G Ethernet Entfernung
100m bei 850nm
Einfügedämpfung
≤0,3dB
Zurückflussdämpfung
≥30dB
Min. Biegeradius
(Faserkern)
7,5mm
Min. Biegeradius
(Glasfaserkabel)
10/5D (Dynamisch/Statisch)
Dämpfung bei 850nm
3,0dB/km
Dämpfung bei 1300nm
1,0dB/km
Faserzahl
Duplex
Kabeldurchmesser
2,0mm
Kabelmantel
PVC
Polarität
A (Tx) auf B (Rx)
Beständigkeit
500 Zyklen
Zugfestigkeit
(lang-/kurzfristig)
60/100N
Betriebstemperatur
-10 bis 70°C (14 bis 158℉)
Lagertemperatur
-20 bis 70℃ (-4 bis 158℉)

Qualitätstestprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Patchkabel zu finden.

Qualitätstestprogramm

Prüfung von Glasfaserkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale

20/10D Min. Bend Radius

Bend insensitive fiber allows tighter cable bends for slack storage and routing.

Zirconia Ceramic Ferrule

The precision ferrules can reach up to 500 times insertion lifespan.

90-150N Tensile Strength

The pull-resistant cable prevents cable breaking and prolongs the service life.

Meet the Various Indoor Installation Needs

Durable fiber patch cables are suitable for network cabinet connection, ceiling channel wiring and under-floor wiring in the data center.

Steckertyp
Flacher Clip Uniboot LC mit Push-Pull-Tabs
Sicher Verschlüsseltes Uniboot LC
Standard Uniboot LC
Suncall Flacher Clip LC
Push-Pull-Tabs LC
Senko Schaltbares LC
Einfügungs- und Rückflussdämpfung (IL und RL)
IL≤0,3dB, RL≥30dB
IL≤0,3dB, RL≥30dB
IL≤0,2dB, RL≥20dB
IL≤0,2dB, RL≥20dB
IL≤0,2dB, RL≥20dB
IL≤0,2dB, RL≥20dB
Faseranzahl
2 Fasern
2 Fasern
2 Fasern
2 Fasern
2 Fasern
2 Fasern
Kabeltyp
Uniboot Kabel
Uniboot Kabel
Uniboot Kabel
Uniboot Kabel
Uniboot Kabel
Uniboot Kabel
Kabeldurchmesser
2,0mm
2,0mm
2,0mm
2,0mm
2,0mm
2,0mm
Biegeunempfindliche Faser
yesyesyesyesyesyes
Polaritätsumkehr
yes
yes
yes
Hauptanwendungsszenario
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Innenverkabelung mit hoher Dichte
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
3
0
0
0
0

B***t

Netherlands

17.10.2023
5.0
Our company uses these fiber optic patch cords in office network cabling, and the flat design makes the cabling neater and very easy to maintain. Excellent performance, improving the efficiency of our network.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

R***e

United States

25.08.2023
5.0
The push pull boot of this optical fiber jumper simplifies the plugging and unplugging operations, which is especially suitable for scenarios that require frequent changes in connections. The connection quality is very stable and I no longer have to worry about signal issues.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***t

Canada

08.05.2023
5.0
As a network engineer, I attach great importance to connection quality and maintainability. I'm very pleased with the flat design of this fiber optic patch cord, which provides convenience and reliability for my projects.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen