FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von Q8/300.
 Dieses Bild handelt von Q8/300.
 Dieses Bild handelt von Q8/300.
 Dieses Bild handelt von Q8/300.
 Dieses Bild handelt von Q8/300.
 Dieses Bild handelt von Q8/300.

Postek Q8/300 Gewerblicher Etikettendrucker mit HEAT™, 300dpi, 3ips Druckgeschwindigkeit

#169106
#169106

300dpi 3ips HEAT™

320,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: Q8/300
4 verkauft
1 Bewertung
3 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 04.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Postek Q8/300 Gewerblicher Etikettendrucker mit HEAT™, 300dpi, 3ips Druckgeschwindigkeit

Der POSTEK Q8 ist kompakt, vielseitig und einfach zu bedienen. Das kompakte, praktische Design macht den Q8-Drucker zur besten Wahl für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot. Das Design mit offener Struktur ermöglicht es den Benutzern, Verbrauchsmaterialien einfach auszutauschen.

Er unterstützt sowohl direkte Thermo- als auch Thermotransferdruckverfahren und verwendet eine beispiellose Druckmaschine, die Geräusche reduziert und die Haltbarkeit erhöht.

Spezifikationen
Modell
Q8/300
Druckmodus
Direkt thermisch/Thermotransfer
Druckauflösung
300dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
3ips
Maximale Druckbreite
4,17" (106mm)
Maximale Drucklänge
79" (2000mm)
Speicher
8MB FLASH ROM
16MB SDRAM
Mediendicke
0,003"-0,006" (0,08-0,15mm)
einschließlich Liner
Mediensensor
Reflektierend
Medienbreite
0,98"-4,72" (25-120mm)
Farbbandbreite
Bis zu 4,3" (110mm)
Farbbandlänge
360" (110m)
Schnittstelle
RS-232 Seriell, USB DEVICE 2.0
Extras
WiFi, Bluetooth, Guillotine-Schneideplotter, externer Etikettenaufwickler, Medienführer-Adapter
Nenneingangsleistung
C 100-240V, 50-60Hz
Nennausgangsleistung
DC 24V, 2,5A
Gewicht
2,1kg (4,63lbs)
Abmessungen (HxBxT)
5,91"x8,58"x10,04"
(150x218x255mm)
Betriebstemperatur
0 bis 40°C (32 bis 104°F)
Lagertemperatur
-40 bis 60°C (-40 bis 140°F)
Hinweis: Medien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Kleiner gewerblicher Barcode-Etiketten-Drucker
Mit der kompakten Struktur bietet Q8 außergewöhnliche Stabilität und bietet Ihnen das leiseste Druckerlebnis.
24-stündige Arbeit
HEAT™ der Klasse II
300dpi Auflösung
3ips Druckgeschwindigkeit
4,17" Druckbreite
Ein Drucker, zwei Druckmethoden
Die Druckverfahren sind Thermodirekt und Thermotransfer. Der Thermodruckkopf wird auf beide Arten verwendet, er bringt Wärme auf die zu markierende Oberfläche auf.
Direktdruck auf Thermopapier, geeignet für den Druck auf Thermopapier.
Das Thermotransferband wird benötigt, geeignet für beschichtetes Papier, PET usw.
Ein Gerät ist für alle Arten von Etiketten geeignet

Thermoetikett

Waschwasserzeichen

Produktetikett

Asiatisches Silber Selbstklebeetikett

Elektronische Express-Rechnung

Medizinisches Armband

LCD-Anzeige
4,5" Farb-LCD
Druckauflösung
300dpi
203dpi
300dpi
300dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
3ips
5ips
4ips
4ips
Maximale Druckbreite
106mm
104mm
106mm
106mm
Maximale Drucklänge
2000mm
1016mm
2000mm
2000mm
Druckmodus
Direkt thermisch/Thermotransfer
Direkt thermisch
Direkt thermisch/Thermotransfer
Direkt thermisch/Thermotransfer
Mediendicke
0,08-0,15mm, einschließlich Liner
0,06-0,25mm, einschließlich Liner
0,08-0,15mm, einschließlich Liner
0,08-0,15mm, einschließlich Liner
Medienbreite
25-120mm
25-120mm
25-111mm
25-111mm
Farbbandbreite
110mm
110mm
110mm
Farbbandlänge
110m
Bis zu 300m
Bis zu 300m
Nenneingangsleistung
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50/60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
Nennausgangsleistung
DC 24V, 2,5A
DC 24V, 2,5A
DC 24V, 2,5A
DC 24V, 2,5A
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (3)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
1
0
0
0
0

H***s

United States

25.12.2022
5.0
Its so easy to set up, to print the labels and store as it’s much smaller than I expected it to be. There’s a cable provided to print from your computer however I’ve never used this as print it straight from my phone, which again is really easy. I’ve printed labels for Evri, parcel shop and the Royal Mail with no issues. Definitely recommend.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen