FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 45.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 5.
 Dieses Bild handelt von 3.
 Dieses Bild handelt von 2.
 Dieses Bild handelt von 45.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 5.

QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Brocade FTLC9555SEPM Kompatibel 100GBASE-SR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate 850nm 100m MPO-12 MMF

#168704
#168704

Macom VCSEL ≤2.5W 100G/112G

117,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
4 verkauft
4 Bewertungen
5 Fragen
Vorbestellung, Versand bis 05.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Brocade AFBR-89CEHZ kompatibles 100GBASE-SR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate QSFP28 optisches Transceiver-Modul (Dual Rate, MMF, 850 nm, 100 m, MPO12, DOM)

Das mit Brocade AFBR-89CEHZ kompatible optische QSFP28-Transceivermodul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet und 4x 28G OTN-Clientschnittstellen mit einem Durchsatz von bis zu 70 m über OM3-Multimode-Glasfaser (MMF) oder 100 m über OM4-Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über MPO12 konzipiert Anschlüsse. Dieser Transceiver ist kompatibel mit IEEE 802.3 100GBASE-SR4 und 112G Fibre Channel. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Ethernet, Telekommunikation, Dienstanbieteranwendungen und 5G-Wireless-Netzwerken.
HINWEIS: Die FS-Teilenummer wurde gegenüber Q28 geändert. -100/112G-SR4 bis QSFP-SR4-100GM, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
Brocade-kompatibel
AFBR-89CEHZ
Herstellername
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
Dual Rate 103,1 Gbit/s und 112 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
100 m
Anschluss
MPO-12
Medium
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
VCSEL
TX-Leistung
-8,4~2,4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10,3 dBm
Leistungsbudget
1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
<2,5 W
Extinktionsverhältnis
>2 dB
DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C
Protokolle
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garantie
5 Jahre

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Geringer Stromverbrauch zur Energieeinsparung
Der integrierte Macom-Chip ermöglicht eine stabile 100G-Übertragung und einen geringen Stromverbrauch, wodurch Energie gespart und die Wärmeabgabe reduziert wird..
Macom Chip
Stabile Übertragung
≤2.5W
Geringer Stromverbrauch
100Gbps
Große Bandbreite
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der jeweiligen Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Bitfehlerrate Test
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Mittlere Wellenlänge
850nm
850nm
850nm
850nm
Anschluss
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
Duplex LC
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern)
Kabellänge (max.)
100 m@OM4
70 m@OM3
100 m@OM4 (mit Host FEC)
75 m@OM3
100 m@OM4
150 m@OM5 (mit Host FEC)
70 m@OM3
100 m@OM4 (mit Host FEC)
Kabeltyp
MMF
MMF
MMF
MMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
Sendertyp
VCSEL
VCSEL
VCSEL
VCSEL
Chip
Macom Chip
Macom Chip
II-VI Finisar Chip
Macom Chip
Temperaturbereich
0 bis 70°C
0 bis 70°C
0 bis 70°C
-40 bis 85°C (IND)
Anwendung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
100G bis 4x25G Breakout
200G bis 2x100G Breakout
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
10G Upgrade-Lösung
Rechenzentrum
100GBASE Ethernet
100G bis 4x25G Breakout
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Connection (1)Data Rate (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
4
0
0
0
0

L***m

United States

03.10.2023
5.0
The FS product meets all of my expectations. They are made of very high quality materials, both hardware and packaging.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0

R***o

United States

30.09.2023
5.0
I have received your SR4 optical transceivers. they are performing very well on our Cisco switches as expected. We are very pleased with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0

A***r

Monaco

11.04.2023
5.0
Had just what I needed and an honest shipping policy. Thanks!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen