Das mit Arista Networks kompatible optische QSFP28-Transceiver-Modul ist für den Einsatz in 100GBASE-Ethernet und 4x 28G OTN-Client-Schnittstellen mit einem Durchsatz von bis zu 70 m über OM3-Multimode-Glasfaser (MMF) oder 100 m über OM4-Multimode-Glasfaser (MMF) mit einer Wellenlänge von 850 nm über MPO12-Anschlüsse konzipiert. Dieser Transceiver ist kompatibel mit IEEE 802.3 100GBASE-SR4 und 112G Fibre Channel. Über die I2C-Schnittstelle sind auch digitale Diagnosefunktionen verfügbar, wie vom QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Funktionen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, wie z. B. 100G-Ethernet, Telekommunikation, Dienstanbieteranwendungen und 5G-Wireless-Netzwerken.
Hinweis: Die FS-Teilenummer wurde gegenüber Q28 geändert -100/112G-SR4 bis QSFP-SR4-100GM, aber das Produkt ist das gleiche. Lediglich die FS P/N wurde geändert
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - Arista Networks Kompatibel 100GBASE-SR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate 850nm 100m MPO-12 MMF
#168702
#168702
117,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-100GM
3 verkauft
4 Bewertungen
5 Fragen
Transceiver Type:
Vorbestellung, Versand bis 05.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Arista Networks kompatibles 100GBASE-SR4 und 112GBASE-OTU4 Dual Rate QSFP28 optisches Transceiver-Modul (Dual Rate, MMF, 850 nm, 100 m, MPO12, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-SR4-100GM
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps
Wellenlänge
850nm
Max. Kabeldistanz
100m
Steckverbinder
MPO-12
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
VCSEL
TX Power
-8.4~2.4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10.3 dBm
Leistungsbudget
1.9dB
Empfängerüberlastung
2.4 dBm
Stromverbrauch
<2.5W
Extinktionsrate
>2 dB
DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C
Protokolle
IEEE Std 802.3-2018, FC-PI-6P, SFF-8665, SFF-8636, SFF-8679
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Geringer Stromverbrauch zur Energieeinsparung
Der integrierte Macom-Chip ermöglicht eine stabile 100G-Übertragung und einen geringen Stromverbrauch, wodurch Energie gespart und die Wärmeabgabe reduziert wird..
Macom Chip
Stabile Übertragung
≤2.5W
Geringer Stromverbrauch
100Gbps
Große Bandbreite
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der jeweiligen Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
Augenmustertest
Masken Augendiagrammrand >20%
Bitfehlerrate Test
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Mittenwellenlänge | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Stecker | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | MTP /MPO-8 MTP/MPO-12 (8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelentfernung (max.) | 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 (mit Host-FEC) | 75m@OM3 100m@OM4 150m@OM5 (mit Host-FEC) | 70m@OM3 100m@OM4 (mit Host FEC) |
Kabeltyp | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | II-VI Finisar Chip | Macom Chip |
Temperaturbereich | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | 0 bis 70 °C | -40 bis 85 °C (IND) |
Anwendung | Rechenzentrum > 100GBASE Ethernet 100G bis 4x25G Breakout |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (5)Connection (1)Data Rate (1)Power Consumption (1)Product Recommendation (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
L***m
United States
03.10.2023
The FS product meets all of my expectations. They are made of very high quality materials, both hardware and packaging.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 3
Kommentar 0R***o
United States
30.09.2023
I have received your SR4 optical transceivers. they are performing very well on our Cisco switches as expected. We are very pleased with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0A***r
Monaco
11.04.2023
Had just what I needed and an honest shipping policy. Thanks!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen