Das QSFP+-Modul ist für einen 40GBASE-Ethernet-Durchsatz von bis zu 80km über Singlemode-Fasern (SMF) mit einer Wellenlänge von 1310nm über Duplex-LC-Anschlüsse ausgelegt. Dieser Transceiver ist mit den QSFP+ MSA- und RoHS-Normen konform. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP+ MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, z. B. in Rechenzentren, Hochleistungsrechnernetzwerken, Kern- und Verteilungsanwendungen in Unternehmen
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP+ Optisches Transceiver Modul mit DOM - Dell Kompatibel 40GBASE-ZR4 80km Duplex LC SMF
#168312
#168312
2.615,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-ZR4-40G
7 verkauft
4 Bewertungen
2 Fragen
Transceiver Types:
43 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Dell Kompatibles 40GBASE-ZR4 QSFP+ Optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 80km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QSFP-ZR4-40G
Hersteller
FS
Formfaktor
QSFP+
Max. Datenrate
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Wellenlänge
1310nm
Max. Kabeldistanz
80km
Anschluss
Duplex LC
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX Power
1~6dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-25dBm
Leistungsbudget
28dB
Empfängerüberlastung
-8dBm
Stromverbrauch
≤4.5W
Extinktionsverhältnis
>8,2dB
Host FEC
Unterstützt
Bitfehlerhäufigkeit (BFH)
1E-12
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba-konform
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
40G-Konnektivität für Rechenzentren
Der QSFP+-Transceiver ist mit geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, Ihnen bei der schnellen Hochrüstung auf 40G-Übertragung zu helfen.
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität in der Ziel-Switch-Umgebung qualitätsgeprüft, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70 °C
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (2)Application (1)Compatibility (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
4
0
0
0
0
N***o
Mexico
29.03.2023
Super products work as expected. No issues reported after a week of use so far. Highly recommend and will use their products again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0E***a
Spain
26.03.2023
Excellent transceivers, as I have mentioned before they work great on HP and Cisco series. I will order in near future again.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0S***a
Belgium
08.07.2022
Just want to inform all item already installed. And in good conditions.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen