FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von WC6P-U12P1101U.
 Dieses Bild handelt von WC6P-U12P1101U.
 Dieses Bild handelt von WC6P-U12P1101U.
 Dieses Bild handelt von WC6P-U12P1101U.
 Dieses Bild handelt von WC6P-U12P1101U.
 Dieses Bild handelt von WC6P-U12P1101U.
 Dieses Bild handelt von WC6P-U12P1101U.
 Dieses Bild handelt von WC6P-U12P1101U.
 Dieses Bild handelt von WC6P-U12P1101U.
 Dieses Bild handelt von WC6P-U12P1101U.
 Dieses Bild handelt von WC6P-U12P1101U.
 Dieses Bild handelt von WC6P-U12P1101U.

Cat6 110-Typ Wandmontage-Patchpanel, 12-Port, 1HE

#163572
#163572

Terminierung von 24–28 AWG Kabeln PoE+

29,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: WC6P-U12P1101U
34,51 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: WC6P-U12P1101U
223 verkauft
1 Bewertung
2 Fragen
41 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Cat6 110-Style Wandmontage-Patch-Panel, 12-Port

Das 12-Port Cat6-Patch-Panel mit 110 Punch-Down-Terminierung ist sowohl für T568A- als auch für T568B-Verkabelung farbcodiert und bietet die perfekte Lösung für jede Sprach- oder LAN-Anwendung. Die mitgelieferte 89D-Halterung ermöglicht eine bequeme Wandmontage, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen. Für mühelose Verbindungen bietet dieses Ethernet-Patchpanel gerade Cat6-Ports mit 110er-Typ-Terminierung, die das Einstecken und Entfernen Ihrer Kabel erleichtern. Die eindeutige Nummerierung auf der Vorder- und Rückseite des Netzwerk-Patchpanels ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung der Kabelwege für eine effiziente Systemverwaltung.

Spezifikationen
Kategorie
Cat5e/Cat6
Anzahl der Ports
12
Abschirmungstyp
Ungeschirmt
Betriebstemperaturbereich
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
Material
SPCC
Verdrahtungsschema
T568A/T568B
Typ des Patchpanels
Flat
Abmessungen (HxWxD)
1.65"x10.06"x2.26" (42x255.5x57.5mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

Gewährleistung einer langen Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen
Exquisites Design für flexible Verkabelung

Dieses Panel bietet eine hervorragende Leistung und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es ist ideal zum Erstellen einer standardbasierten, flexiblen und zuverlässigen Kupferplattform in Ihrem Rechenzentrum.

Abnehmbare 89D-Halterungen halten Patchkabel sauber und ordentlich

Die Trennleiste kann die Kabel fixieren und die Stabilität verbessern

Nummerierte und beschriftete Ports zur einfachen Identifizierung

Kategorie
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Anzahl der Ports
12
24
24
24
24
Termination
110 Type Punchdown
110 Type Punchdown
110 Type Punchdown
Coupler
Coupler
Abschirmungstyp
Ungeschirmt
Ungeschirmt
Ungeschirmt
Ungeschirmt
Abgeschirmt
Anzahl der Regalplätze
1HE
1HE
1HE
1HE
1HE
Typ des Patchpanels
Flach
Winklig
Flach
Flach
Flach
Abmessungen((HxWxD)
1.65"x10.06"x2.26" (42x255.5x57.5mm)
1.74"x19"x8.07" (44x482.5x205mm)
1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
Spezifikationen

Cat6 110-Style Wandmontage-Patch-Panel, 12-Port

Das 12-Port Cat6-Patch-Panel mit 110 Punch-Down-Terminierung ist sowohl für T568A- als auch für T568B-Verkabelung farbcodiert und bietet die perfekte Lösung für jede Sprach- oder LAN-Anwendung. Die mitgelieferte 89D-Halterung ermöglicht eine bequeme Wandmontage, insbesondere bei beengten Platzverhältnissen. Für mühelose Verbindungen bietet dieses Ethernet-Patchpanel gerade Cat6-Ports mit 110er-Typ-Terminierung, die das Einstecken und Entfernen Ihrer Kabel erleichtern. Die eindeutige Nummerierung auf der Vorder- und Rückseite des Netzwerk-Patchpanels ermöglicht eine schnelle und einfache Identifizierung der Kabelwege für eine effiziente Systemverwaltung.

Spezifikationen
Kategorie
Cat5e/Cat6
Anzahl der Ports
12
Abschirmungstyp
Ungeschirmt
Betriebstemperaturbereich
-20 bis 60°C (-4 bis 140°F)
Material
SPCC
Verdrahtungsschema
T568A/T568B
Typ des Patchpanels
Flat
Abmessungen (HxWxD)
1.65"x10.06"x2.26" (42x255.5x57.5mm)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
Gewährleistung einer langen Lebensdauer in anspruchsvollen Anwendungen
Exquisites Design für flexible Verkabelung

Dieses Panel bietet eine hervorragende Leistung und ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es ist ideal zum Erstellen einer standardbasierten, flexiblen und zuverlässigen Kupferplattform in Ihrem Rechenzentrum.

Abnehmbare 89D-Halterungen halten Patchkabel sauber und ordentlich

Die Trennleiste kann die Kabel fixieren und die Stabilität verbessern

Nummerierte und beschriftete Ports zur einfachen Identifizierung

Kategorie
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Cat5e/Cat6
Anzahl der Ports
12
24
24
24
24
Termination
110 Type Punchdown
110 Type Punchdown
110 Type Punchdown
Coupler
Coupler
Abschirmungstyp
Ungeschirmt
Ungeschirmt
Ungeschirmt
Ungeschirmt
Abgeschirmt
Anzahl der Regalplätze
1HE
1HE
1HE
1HE
1HE
Typ des Patchpanels
Flach
Winklig
Flach
Flach
Flach
Abmessungen((HxWxD)
1.65"x10.06"x2.26" (42x255.5x57.5mm)
1.74"x19"x8.07" (44x482.5x205mm)
1.75''x19''x1.2'' (44.5x482.5x30.5mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)
1.75"x19"x3.62" (44.5x482.5x92mm)

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

29,00 € (exkl. MwSt.)

34,51 € (inkl. MwSt.)

41 Stk. im Global-Lager