Cisco SFP-10G-BX80D-I kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 80km über OS2 SMF über einen LC-Simplex-Steckverbinder. Dieser Transceiver ist konform mit den Normen SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae. Digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert.
Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C kann dieser industrielle Glasfaser-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung und -verwaltung, in der Industrie- und Fabrikautomation, bei Außenanwendungen, im Schienenverkehr und bei intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cisco SFP-10G-BX80D-I kompatibles SFP+ 10GBASE BiDi 1550nm-TX/1490nm-RX 80km DOM Simplex LC/UPC SMF Optisches Transceiver-Modul (Industrie)
Cisco SFP-10G-BX80D-I Kompatibles 10GBASE BiDi SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1550 nm-TX/1490 nm-RX, 80km, Simplex LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Cisco SFP-10G-BX80D-I Kompatibles 10GBASE BiDi SFP+ Transceiver Modul (SMF, 1550 nm-TX/1490 nm-RX, 80km, Simplex LC, DOM)
Cisco SFP-10G-BX80D-I kompatibler SFP+ Transceiver unterstützt bis zu 80km über OS2 SMF über einen LC-Simplex-Steckverbinder. Dieser Transceiver ist konform mit den Normen SFF-8431, SFF-8432 und IEEE 802.3ae. Digitale Diagnoseüberwachung ist über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle verfügbar, wie in SFF-8472 spezifiziert.
Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 85°C kann dieser industrielle Glasfaser-Transceiver in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden, wie z.B. in der Telekommunikation, der Datenverarbeitung und -verwaltung, in der Industrie- und Fabrikautomation, bei Außenanwendungen, im Schienenverkehr und bei intelligenten Transportsystemen (ITS), in der Schifffahrt, in der Öl- und Gasindustrie, im Bergbau usw.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
712,81 € (inkl. MwSt.)