Das Industrial-Ethernet-Patchkabel besteht aus Twisted-Pair-Litzenkabeln der Kategorie 6A in Industriequalität für S/FTP-Installationen. Es eignet sich für die Verbindung zwischen Automatisierungsgeräten in einer industriellen Umgebung und wird für Datenübertragungsanwendungen mit einem Wellenwiderstand von 100Ω verwendet.
Das Cat6a-Netzwerk-Patchkabel ist eine kostengünstige Lösung für industrielle Umgebungen und unterstützt bis zu 10GBase-T und 550MHz innerhalb von 100 Metern. Und es ist vollständig rückwärtskompatibel mit allen vorherigen Kategorien. Die Leitung der Cat6a Patchkabel von FS verwenden blankes Kupfer mit hoher Leitfähigkeit und geringer Signalübertragungsdämpfung. Das Mantelmaterial ist PUR, das langlebig, schwer entflammbar und biegefest ist.