Das GPON ist ein Zwischengerät für die PON-Entwicklung. Es verwendet die TFF-Technologie und kann GPON-, XG(S)-PON-, NG-PON2- und OTDR-Signale in derselben Netzwerkumgebung koexistieren. GPON und XG(S)-PON können im bestehenden Netzwerk koexistieren, ohne die bestehenden Dienste zu beeinträchtigen, und eine reibungslose Entwicklung von GPON zu XG(S)-PON realisieren, die stabil, zuverlässig und einfach zu verwalten ist, um die Anforderungen an die Dienstrate zu erfüllen. Gleichzeitig bietet der breitbandige Arbeitsbereich von 1260-1660nm die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung von PON.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FMU-WDM43O, TFF, CEx Modul für GPON, XG-PON, NG-PON2 und OTDR, Unterstützt Vier in Einem
FMU-WDM43O, TFF, GPON/XG(S)-PON/NG-PON2/OTDR Koexistenz Wellenlängenmultiplexer, unterstützt vier in einem
XG(S)-PON 1260~1280 1575~1581nm
NG-PON2 1524~1544 1596~1603nm
OTDR 1640~1660nm
XG(S)-PON ≤1.1dB
NG-PON2 ≤1.4dB
OTDR ≤1.7dB
XG(S)-PON ≥30dB
NG-PON2 ≥30dB
OTDR ≥15dB
Anwendungslösung
FMU-WDM43O, TFF, GPON/XG(S)-PON/NG-PON2/OTDR Koexistenz Wellenlängenmultiplexer, unterstützt vier in einem
Das GPON ist ein Zwischengerät für die PON-Entwicklung. Es verwendet die TFF-Technologie und kann GPON-, XG(S)-PON-, NG-PON2- und OTDR-Signale in derselben Netzwerkumgebung koexistieren. GPON und XG(S)-PON können im bestehenden Netzwerk koexistieren, ohne die bestehenden Dienste zu beeinträchtigen, und eine reibungslose Entwicklung von GPON zu XG(S)-PON realisieren, die stabil, zuverlässig und einfach zu verwalten ist, um die Anforderungen an die Dienstrate zu erfüllen. Gleichzeitig bietet der breitbandige Arbeitsbereich von 1260-1660nm die Voraussetzungen für die Weiterentwicklung von PON.
XG(S)-PON 1260~1280 1575~1581nm
NG-PON2 1524~1544 1596~1603nm
OTDR 1640~1660nm
XG(S)-PON ≤1.1dB
NG-PON2 ≤1.4dB
OTDR ≤1.7dB
XG(S)-PON ≥30dB
NG-PON2 ≥30dB
OTDR ≥15dB
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
247,00 € (exkl. MwSt.)
293,93 € (inkl. MwSt.)