Das GPON ist ein Zwischengerät für die PON-Entwicklung. Es verwendet die TFF-Technologie und kann GPON-, XG(S)-PON-, NG-PON2- und CATV-Signale in derselben Netzwerkumgebung koexistieren. GPON und XG(S)-PON können im bestehenden Netzwerk koexistieren, ohne die bestehenden Dienste zu beeinträchtigen, und eine reibungslose Entwicklung von GPON zu XG(S)-PON realisieren, die stabil, zuverlässig und einfach zu verwalten ist, um die Anforderungen an die Dienstrate zu erfüllen. Gleichzeitig bietet der breitbandige Arbeitsbereich von 1260-1603nm gute Voraussetzungen für die Entwicklung von PON.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FMU-WDM43C, TFF, CEx Modul für GPON, XG-PON, NG-PON2 und CATV, Unterstützt Vier in Einem
FMU-WDM43C, TFF, GPON/XG(S)-PON/NG-PON2/CATV Koexistenz Wellenlängenmultiplexer, unterstützt vier in einem
XG(S)-PON 1260~1280 1575~1581nm
NG-PON2 1524~1544 1596~1603nm
CATV 1550~1560nm
XG(S)-PON ≤1.1dB
NG-PON2 ≤1.4dB
CATV ≤1.7dB
XG(S)-PON ≥30dB
NG-PON2 ≥30dB
CATV ≥30dB
Anwendungslösung
FMU-WDM43C, TFF, GPON/XG(S)-PON/NG-PON2/CATV Koexistenz Wellenlängenmultiplexer, unterstützt vier in einem
Das GPON ist ein Zwischengerät für die PON-Entwicklung. Es verwendet die TFF-Technologie und kann GPON-, XG(S)-PON-, NG-PON2- und CATV-Signale in derselben Netzwerkumgebung koexistieren. GPON und XG(S)-PON können im bestehenden Netzwerk koexistieren, ohne die bestehenden Dienste zu beeinträchtigen, und eine reibungslose Entwicklung von GPON zu XG(S)-PON realisieren, die stabil, zuverlässig und einfach zu verwalten ist, um die Anforderungen an die Dienstrate zu erfüllen. Gleichzeitig bietet der breitbandige Arbeitsbereich von 1260-1603nm gute Voraussetzungen für die Entwicklung von PON.
XG(S)-PON 1260~1280 1575~1581nm
NG-PON2 1524~1544 1596~1603nm
CATV 1550~1560nm
XG(S)-PON ≤1.1dB
NG-PON2 ≤1.4dB
CATV ≤1.7dB
XG(S)-PON ≥30dB
NG-PON2 ≥30dB
CATV ≥30dB
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
244,00 € (exkl. MwSt.)
290,36 € (inkl. MwSt.)