FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.
 Dieses Bild handelt von SFP-10G-T100.

Generisches kompatibles SFP+ 10GBASE-T Kupfer RJ-45 100m optisches Transceiver-Modul

Bestseller #154925
Bestseller #154925

Broadcom ≤1.8W RJ-45 Cat6a/Cat7 Rx_LOS

165,41 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: SFP-10G-T100
1.4K verkauft
20 Bewertungen
9 Fragen
542 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 20.Juni2024
97 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 02.Juli2024
60 im Transit, holen Sie es sich bis 05.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Allgemein kompatibles 10GBASE-T SFP+ SGMII Transceiver-Modul (Kupfer, 100m, RJ-45)

Der SFP+ Transceiver bietet einen 10GBase-T Durchsatz von bis zu 100 m über cat6a/cat7 Kupferkabel. Dieser Transceiver ist konform mit IEEE 802.3az, SFF-8431, SFF-8432 und SFP+ MSA. Jedes SFP+-Transceiver-Modul ist einzeln getestet und kann in einer Reihe von Switches, Routern, Servern, Netzwerkkarten (NICs) usw. verwendet werden. Dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige 10G-SFP+-Transceiver zeichnet sich durch einen geringen Stromverbrauch aus und eignet sich ideal für Unternehmensnetzwerke, LAN-Anwendungen und verschiedene andere Netzwerkbereiche, die Kupferleitungen verwenden.

Spezifikationen
Artikelnummer
SFP-10G-T100
Händlername
FS
Formfaktor
SFP+ SGMII
Max. Datenrate
10 Gbps
Medien
10G@Cat6a/Cat7
5G@Cat5e/Cat6 oder besser
100M/1000M/2,5G@Cat5/Cat5e oder besser
Max. Kabelreichweite
100 m@Cat6a/Cat7
Anschluss
RJ-45
Kabeltyp
Kupfer
Leistungsaufnahme
≤1,65 W
EMC (Elektromagnetische Kompatibilität)
Unterstützt
Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Protokolle
IEEE 802.3az, IEEE 802.3-2012, SFF-8472, SFF-8432, SFP MSA

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (9)Compatibility (2)Product Comparison (2)DDM (1)DOM (1)HP Aruba (1)Matching Product (1)Parameter (1)Power Consumption (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5.0
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
20
0
0
0
0

M***t

Switzerland

26.04.2024
5.0
Wir sind *immer* super zufrieden mit allen aktuell eingekauften FS Com Produkten

Max Siegrist, CEO
onSpirix Inc - Switzerland
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

M***e

Netherlands

14.12.2023
5.0
The transceiver arrived promptly, well packaged. Tested 10Gbe connection in Intel SFP+ port, working as expected!
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

I***p

Switzerland

16.11.2023
5.0
This worked out of the box on a Mikrotik CRS device, which is a welcome change after trying other low-powered RJ45 transceivers. And yes, it is much cooler than Mikrotik's own S+RJ10. I ordered immediately a few more to complete the move to low-power :)
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen