FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von QSFP-CWDM4-100G.
01:06
 Dieses Bild handelt von QSFP-CWDM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-CWDM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-CWDM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-CWDM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-CWDM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-CWDM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-CWDM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-CWDM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-CWDM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-CWDM4-100G.
 Dieses Bild handelt von QSFP-CWDM4-100G.

QSFP28 Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MMA1L30-CM kompatibel 100GBASE-CWDM4 QSFP28 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF für InfiniBand EDR

#152899
#152899

IB 100G CWDM4 25G NRZ Macom ≤3.5W

189,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
224,91 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
224 verkauft
7 Bewertungen
17 Fragen
7 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

NVIDIA InfiniBand MMA1L30-CM-kompatibler optischer QSFP28 100G CWDM4 EDR-Transceiver (SMF, 1310 nm, 2 km, Duplex LC/UPC, DOM)

Der mit NVIDIA InfiniBand MMA1L30-CM kompatible optische QSFP28-Transceiver ist ein optischer Singlemode-4-Kanal-QSFP28-Transceiver mit 4 Kanälen, der für den Einsatz in 100-Gbit/s-InfiniBand-Verbindungen auf bis zu 2 km Singlemode-Glasfaser ausgelegt ist. Das Modul wandelt 4 Eingangskanäle mit elektrischen Daten mit 25 Gbit/s in 4 Kanäle mit optischen CWDM-Signalen um und multiplext sie dann in eine einzelne Faser mit einer Nennwellenlänge von 1310 nm für eine optische Übertragung mit 100 Gbit/s. Umgekehrt wird auf der Empfängerseite der optische 100-Gbit/s-Eingang in 4 Kanäle optischer CWDM-Signale demultiplext und dann in 4 Ausgangskanäle elektrischer Daten umgewandelt. Es ist für den Einsatz in InfiniBand EDR-End-to-End-Systemen geeignet.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in SB7800/SB7890-Switches und ConnectX-5-Adaptern verwendet.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-IR4-100GE in QSFP-CWDM4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MMA1L30-CM
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbps (4 x 25,78 Gbps)
Wellenlänge
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm
Maximale Kabelentfernung
2 km
Anschluss
Duplex LC UPC
Medien
SMF
Sendertyp
4 x CWDM DML (DFB)
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-6,5 ~ 2,5 dBm
RX-Leistung
-11,5 dBm ~ 2,5 dBm
Leistungsbudget
5 dB
Stromverbrauch
≤ 3,5 W
Kerngröße
G.652/9 um
Extinktionsverhältnis
> 3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Verpackungstechnologie
COB
Eingebaut FEC
Unterstützt
Protokolle
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garantie
5 Jahre

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

Mittenwellenlänge
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm
850 nm
1310 nm
1310 nm
Steckverbinder
Duplex LC/UPC
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
Duplex LC/UPC
Max.Kabelentfernung
2 km
70 m@OM3
100 m@OM4
500 m
10 km
Kabeltyp
SMF
MMF
SMF
SMF
Modulation
4x25,78G NRZ
4x25,78G NRZ
4x25,78G NRZ
4x25,78G NRZ
Sendertyp
4 x CWDM DML (DFB)
VCSEL
DFB
LAN WDM EML
Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Semtech-Chip
Semtech-Chip
Stromverbrauch
≤3,5 W
≤2,5 W
≤3,5 W
≤3,5 W
Bewerbung
InfiniBand
100G bis 100G
InfiniBand
100G bis 100G
InfiniBand
100G bis 100G
InfiniBand
100G bis 100G
Spezifikationen

NVIDIA InfiniBand MMA1L30-CM-kompatibler optischer QSFP28 100G CWDM4 EDR-Transceiver (SMF, 1310 nm, 2 km, Duplex LC/UPC, DOM)

Der mit NVIDIA InfiniBand MMA1L30-CM kompatible optische QSFP28-Transceiver ist ein optischer Singlemode-4-Kanal-QSFP28-Transceiver mit 4 Kanälen, der für den Einsatz in 100-Gbit/s-InfiniBand-Verbindungen auf bis zu 2 km Singlemode-Glasfaser ausgelegt ist. Das Modul wandelt 4 Eingangskanäle mit elektrischen Daten mit 25 Gbit/s in 4 Kanäle mit optischen CWDM-Signalen um und multiplext sie dann in eine einzelne Faser mit einer Nennwellenlänge von 1310 nm für eine optische Übertragung mit 100 Gbit/s. Umgekehrt wird auf der Empfängerseite der optische 100-Gbit/s-Eingang in 4 Kanäle optischer CWDM-Signale demultiplext und dann in 4 Ausgangskanäle elektrischer Daten umgewandelt. Es ist für den Einsatz in InfiniBand EDR-End-to-End-Systemen geeignet.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in SB7800/SB7890-Switches und ConnectX-5-Adaptern verwendet.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-IR4-100GE in QSFP-CWDM4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MMA1L30-CM
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Max. Datenrate
103,125 Gbps (4 x 25,78 Gbps)
Wellenlänge
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm
Maximale Kabelentfernung
2 km
Anschluss
Duplex LC UPC
Medien
SMF
Sendertyp
4 x CWDM DML (DFB)
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-6,5 ~ 2,5 dBm
RX-Leistung
-11,5 dBm ~ 2,5 dBm
Leistungsbudget
5 dB
Stromverbrauch
≤ 3,5 W
Kerngröße
G.652/9 um
Extinktionsverhältnis
> 3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Verpackungstechnologie
COB
Eingebaut FEC
Unterstützt
Protokolle
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garantie
5 Jahre

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Mittenwellenlänge
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm
850 nm
1310 nm
1310 nm
Steckverbinder
Duplex LC/UPC
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
Duplex LC/UPC
Max.Kabelentfernung
2 km
70 m@OM3
100 m@OM4
500 m
10 km
Kabeltyp
SMF
MMF
SMF
SMF
Modulation
4x25,78G NRZ
4x25,78G NRZ
4x25,78G NRZ
4x25,78G NRZ
Sendertyp
4 x CWDM DML (DFB)
VCSEL
DFB
LAN WDM EML
Chip
Macom-Chip
Macom-Chip
Semtech-Chip
Semtech-Chip
Stromverbrauch
≤3,5 W
≤2,5 W
≤3,5 W
≤3,5 W
Bewerbung
InfiniBand
100G bis 100G
InfiniBand
100G bis 100G
InfiniBand
100G bis 100G
InfiniBand
100G bis 100G

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

189,00 € (exkl. MwSt.)

224,91 € (inkl. MwSt.)

7 Stk. im Global-Lager