FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von 667.
 Dieses Bild handelt von 667.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 667.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 667.
 Dieses Bild handelt von 667.
 Dieses Bild handelt von 667.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 667.
 Dieses Bild handelt von 1.
 Dieses Bild handelt von 667.

QSFP28 Transceiver Modul mit DOM - Mellanox MMA1B00-E100 kompatibel 100GBASE-SR4 QSFP28 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF für InfiniBand EDR

#152667
#152667

InfiniBand EDR Macom VCSEL ≤2.5W MMF MPO-12 Datenzentrum

79,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-100G
94,01 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QSFP-SR4-100G
195 verkauft
13 Bewertungen
3 Fragen
Erhältlich, Zustellung ca. am 27. Mai., 2024
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
NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100-kompatibler optischer QSFP28 100G SR4 EDR-Transceiver (MMF, 850 nm, 100 m, MPO-12/UPC, DOM)

Der mit NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 kompatible Transceiver ist ein steckbarer optischer QSFP28-Transceiver mit 4 Kanälen, der für den Einsatz in 100-GbE-Verbindungen mit einer Reichweite von bis zu 100 m auf Multimode-Fasern konzipiert ist. Die optische Schnittstelle besteht aus vier optischen Kanälen/Fasern in jede Richtung und ist für ein paralleles MMF-Kabel über einen Standard-MPO-Stecker vorgesehen. Jeder Kanal/jede Faser arbeitet mit Signalraten von bis zu 25,78125 GBd. Es ist für den Einsatz in InfiniBand EDR-End-to-End-Systemen geeignet.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in SB7800/SB7890-Switches und ConnectX-5-Adaptern verwendet.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-SR4-100GE in QSFP-SR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MMA1B00-E100
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
103,125 Gbps (4 x 25,78 Gbps)
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
100 m bei OM4/70 m bei OM3
Anschluss
MTP/MPO-12 UPC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-8,4–2,4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10,3 dBm
Leistungsbudget
1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
≤ 2,5 W
Extinktionsverhältnis
> 2 dB
Modulationsformat
NRZ
Protokolle
QSFP28 MSA, SFF-8636, IEEE Std 802.3bm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Anwendung
Infiniband 100G EDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.

Merkmale

Mittenwellenlänge
850 nm
1310 nm
1310 nm
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm
Stecker
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
Duplex LC/UPC
Duplex LC/UPC
Kabelentfernung (Max.)
70 m@OM3
100 m@OM4
500 m
10 km
2 km
Kabeltyp
MMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x25,78G NRZ
4x25,78G NRZ
4x25,78G NRZ
4x25,78G NRZ
Sendertyp
VCSEL
DFB
LAN WDM EML
4 x CWDM DML (DFB)
Chip
Macom-Chip
Semtech-Chip
Semtech-Chip
Macom-Chip
Stromverbrauch
≤2,5 W
≤3,5 W
≤3,5 W
≤3,5 W
Bewerbung
InfiniBand
100G bis 100G
InfiniBand
100G bis 100G
InfiniBand
100G bis 100G
InfiniBand
100G bis 100G
Spezifikationen

NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100-kompatibler optischer QSFP28 100G SR4 EDR-Transceiver (MMF, 850 nm, 100 m, MPO-12/UPC, DOM)

Der mit NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 kompatible Transceiver ist ein steckbarer optischer QSFP28-Transceiver mit 4 Kanälen, der für den Einsatz in 100-GbE-Verbindungen mit einer Reichweite von bis zu 100 m auf Multimode-Fasern konzipiert ist. Die optische Schnittstelle besteht aus vier optischen Kanälen/Fasern in jede Richtung und ist für ein paralleles MMF-Kabel über einen Standard-MPO-Stecker vorgesehen. Jeder Kanal/jede Faser arbeitet mit Signalraten von bis zu 25,78125 GBd. Es ist für den Einsatz in InfiniBand EDR-End-to-End-Systemen geeignet.
Es ist die ideale Lösung für Supercomputing- und KI-Branchen und lässt sich nahtlos in die Computer- und Speicherinfrastruktur integrieren, um eine effiziente, leistungsstarke Interkonnektivität sicherzustellen. Wird in SB7800/SB7890-Switches und ConnectX-5-Adaptern verwendet.


Hinweis: Die FS-P/N wurde von QSFP28-SR4-100GE in QSFP-SR4-100G geändert, das Produkt ist jedoch dasselbe. Lediglich die FS P/N wurde geändert.

Spezifikationen
NVIDIA InfiniBand-kompatibel
MMA1B00-E100
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP28
Maximale Datenrate
103,125 Gbps (4 x 25,78 Gbps)
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
100 m bei OM4/70 m bei OM3
Anschluss
MTP/MPO-12 UPC
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-8,4–2,4 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-10,3 dBm
Leistungsbudget
1,9 dB
Empfängerüberlastung
2,4 dBm
Stromverbrauch
≤ 2,5 W
Extinktionsverhältnis
> 2 dB
Modulationsformat
NRZ
Protokolle
QSFP28 MSA, SFF-8636, IEEE Std 802.3bm
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
Anwendung
Infiniband 100G EDR

InfiniBand-Produktfamilie

FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand-Produkte maximieren die Leistung des HPC-Netzwerks.

InfiniBand-Produktfamilie

Verbessert HPC mit FS-InfiniBand-Lösung Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Mittenwellenlänge
850 nm
1310 nm
1310 nm
1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm
Stecker
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
Duplex LC/UPC
Duplex LC/UPC
Kabelentfernung (Max.)
70 m@OM3
100 m@OM4
500 m
10 km
2 km
Kabeltyp
MMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x25,78G NRZ
4x25,78G NRZ
4x25,78G NRZ
4x25,78G NRZ
Sendertyp
VCSEL
DFB
LAN WDM EML
4 x CWDM DML (DFB)
Chip
Macom-Chip
Semtech-Chip
Semtech-Chip
Macom-Chip
Stromverbrauch
≤2,5 W
≤3,5 W
≤3,5 W
≤3,5 W
Bewerbung
InfiniBand
100G bis 100G
InfiniBand
100G bis 100G
InfiniBand
100G bis 100G
InfiniBand
100G bis 100G

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

79,00 € (exkl. MwSt.)

94,01 € (inkl. MwSt.)

Erhältlich