Planarer Lichtwellenleiter-Splitter (PLC) ist eine Art optisches Leistungsmanagementgerät, das unter Verwendung von Siliziumdioxid-Lichtwellenleitertechnologie hergestellt wird, um optische Signale von Central Office (CO) an mehrere Standorte zu verteilen. PLC-Splitter werden häufig in PON (Passive Optical Networks), Datacom, LAN ( Passive Optical Networks), CATV (Cable TV), LCP (Local Convergence Points), FTTx und anderen Anwendungen eingesetzt. Sie eignen sich für Kommunikation, Medizin, Banken, Gebäude, große Bürogebäude, Büros und andere Orte mit hohen Netzwerkanforderungen. LGX-Kassettensplitter werden am häufigsten verwendet, um einen ausgezeichneten Schutz für interne Optiken und Kabel zu bieten. Aufgrund seiner geringen Größe, hohen Zuverlässigkeit und seines großen Wellenlängenbereichs wird er häufig in PON-Netzwerken eingesetzt, um eine kostengünstige Lösung für die Verteilung der optischen Signalleistung zu bieten.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
1 x 8 PLC Fasersplitter, Standard LGX-Kassette, LC/APC, Singlemode
1x 8 PLC-Fasersplitter, Standard LGX-Kassette, LC/APC, Singlemode
Lagerung -40 bis 85°C (-40 bis 185°F)
Durch die kompakte Struktur und die biegeunempfindlichen Kabel nimmt der LGX-Kassettensplitter weniger Verzerrungen während des Gebrauchs auf, was eine zuverlässige optische Übertragung gewährleistet.
Biegeunempfindliche Faser
G.657A1 Kabel mit 10mm Mindestbiegeradius ermöglichen eine engere oder biegsame Kabelverlegung.
Nano-Zirkonoxid-Keramik-Ferrulen
Nano-Zirkonoxid-Keramik-Ferrulen bieten 10.5dB Max. Einfügedämpfung und 55dB Min.
Toolless installation
Fast deployment, factory terminated modular system saves much space, installation time and cost.
PLC-Splitter ermöglichen es, dass die Sendeleistung an jedem Splitterausgang gleich ist, was das Netzwerkdesign vereinfacht und die Kosten reduziert.
Optische Splitter spielen eine wichtige Rolle in passiven optischen Netzen (wie EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH usw.), da sie die gemeinsame Nutzung einer einzigen PON-Schnittstelle durch viele Teilnehmer ermöglichen.
U***a
United States
E***l
United States
B***m
United States