Das Cat5e UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem 24AWG Twisted-Pair Kupfer-Litzenkabel und modularen Hochleistungs-Stecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45-Anschlüssen vor Beschädigung oder Bruch während der Installation.
Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat5e-Ethernet-Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 250MHz innerhalb von 100m.
![Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Grün, 10ft (3m) Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat5e-Patch-Cords/800x800/20220524110429_667.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Grün, 10ft (3m) Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat5e-Patch-Cords/60x60/20220524110429_667.jpg)
![Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Grün, 10ft (3m) Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat5e-Patch-Cords/60x60/20220524110429_494.jpg)
![Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Grün, 10ft (3m) Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat5e-Patch-Cords/60x60/20220524110430_269.jpg)
![Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Grün, 10ft (3m) Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022072310424739d5op.jpg)
![Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Grün, 10ft (3m) Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.](https://resource.fs.com/mall/Cat5e-Patch-Cords/60x60/20220524110535_900.jpg)
Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Grün, 10ft (3m)
Cat5e Snagless Ungeschirmtes (UTP) Ethernet Netzwerkkabel, 24AWG, 1000Base-T
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220523/1653271353628aeb399c3726.60800347.jpeg.webp)
Modularer RJ45-Stecker, PVC-Mantel und Zugentlastungstülle zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels.
RJ45 Modularstecker
Modularer Stecker erhöht die Stabilität der Netzwerkverbindung.
PVC-Mantel
PVC-Mantel verfügt für eine gute Flammschutzleistung.
Zugentlastungstülle
Die Tülle erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211028/1635415307617a750b059e07.74937220.jpeg.webp)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20211028/1635415299617a75030ffdb9.47647668.jpeg.webp)
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
S***y
Australia
Thank you.