FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.
 Dieses Bild handelt von C5EUTPSGPVC.

Cat5e Patchkabel, Snagless Ungeshirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Orange, 6ft (1,8m)

#151493
#151493

Reines blankes Kupfer PoE++ 250Mhz

3,45 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C5EUTPSGPVC
537 verkauft
3 Bewertungen
4 Fragen
93 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 21.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Projektanfrage
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

Cat5e Snagless Ungeschirmtes (UTP) Ethernet Netzwerkkabel, 24AWG, 1000Base-T

Das Cat5e UTP Patchkabel besteht auf einem ungeschirmtem 24AWG Twisted-Pair Kupfer-Litzenkabel und modularen Hochleistungs-Stecker an beiden Enden. Das Snagless-Design schützt die Clips an den RJ45-Anschlüssen vor Beschädigung oder Bruch während der Installation.
Die Leistung übertrifft den Standard eines Cat5e-Ethernet-Kabels, und es ist eine kostengünstige Lösung für Gigabit-Ethernet-Innenanwendungen in Rechenzentren und unterstützt bis zu 1000Mb/s und 250MHz innerhalb von 100m.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat5e Snagless
Abschirmung
Ungeschirmt (U/UTP)
Kabelmantel
PVC CM (Rund)
Länge
1,8m (inkl. Stecker)
Übertragungstechnik
10/100/1000Base-T
Maximale (getestete) Frequenz
250MHz
Leitungstyp
Reine blanke Kupferlitze
Anschluss
RJ45 (Stecker)
Kabelstärke
24AWG (7/0,20mm)
Kabelaußendurchmesser (mm)
5,5± 0,4
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+/PoE++
Anschlussschema
T568B, Straight
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Einbautemperatur
-10 bis +50°C (14 bis 122°F)

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken Patchkabel zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Tests von Patchkabeln Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
250MHz stabile Übertragung
Die Geschwindigkeit dieses Kabels beträgt bis zu 250MHz und es unterstützt 1000-T Ethernet, was eine zuverlässigere Datenübertragung ermöglicht.
Vergoldeter Stecker
Stabile Übertragung
Reine Kupferleiter
Weniger Signalverlust
4 verdrillte Litzenpaare
Anti-elektromagnetische Interferenz
Dreifacher Schutz von Patchkabeln

Modularer RJ45-Stecker, PVC-Mantel und Zugentlastungstülle zur Verlängerung der Lebensdauer des Kabels.

RJ45 Modularstecker

Modularer Stecker erhöht die Stabilität der Netzwerkverbindung.

PVC-Mantel

PVC-Mantel verfügt für eine gute Flammschutzleistung.

Zugentlastungstülle

Die Tülle erhöht die Reibung beim Ein- und Ausstecken.

Kabeltest mit Fluke Networks

Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.

Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (4)Application (1)Compatibility (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
4.7
5 Sterne
4 Sterne
3 Sterne
2 Sterne
1 Stern
2
1
0
0
0

D***a

United States

29.09.2023
4.0
Very good cable .very good shield.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

C***n

Germany

09.09.2020
5.0
Ich habe noch nie in FS eingekauft. Aber ich höre oft meine Kunden FS erwähnen. Also habe ich diesmal ein paar Kabel von FS gekauft. Sie sind sehr gut! Und der Preis stimmt auch so.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0

E***n

Hong Kong, China

12.07.2020
5.0
Great, the goods is perfect.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 6
Kommentar 0
Alle Bewertungen
Zuletzt angesehen