Das schlanke Cat6a-Patchkabel ist die ideale Lösung für hochdichte Anwendungen in Rechenzentren. Die schlanke Patchkabel verringern die Überlastung und verbessern den Luftstrom im Rack. Die Snagless Knickschutztülle verhindert Kabelsalat während der Installation und sorgt für zusätzliche Zugentlastung.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6a Schlankes Patchkabel, Snagless Ungeschirmtes UTP RJ45 LAN Kabel, PVC CM, Weiß, 16ft (5m)
Cat6a Snagless Booted ungeshirmtes UTP schlankes Ethernet Netzwerk Patchkabel, 28AWG, 1/10G Base-T
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Videos
Cat6a Snagless Booted ungeshirmtes UTP schlankes Ethernet Netzwerk Patchkabel, 28AWG, 1/10G Base-T
Das schlanke Cat6a-Patchkabel ist die ideale Lösung für hochdichte Anwendungen in Rechenzentren. Die schlanke Patchkabel verringern die Überlastung und verbessern den Luftstrom im Rack. Die Snagless Knickschutztülle verhindert Kabelsalat während der Installation und sorgt für zusätzliche Zugentlastung.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Diese Patchkabel bestehen den Fluke Patchkabel-Test und werden mit einem spezifizierten Testbericht geliefert, der NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N und RL enthält.
Fragen & Antworten
Bewertungen
7,38 € (inkl. MwSt.)