FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von G6000.
 Dieses Bild handelt von G6000.
 Dieses Bild handelt von G6000.
 Dieses Bild handelt von G6000.
 Dieses Bild handelt von G6000.
 Dieses Bild handelt von G6000.

Postek G6000 RFID Industrieller Etikettendrucker mit HEAT™, 600dpi, 4ips Druckgeschwindigkeit

#169105
#169105

600dpi 4ips RFID HEAT™

1.378,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: G6000
1.639,82 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: G6000
2 verkauft
1 Bewertung
3 Fragen
3 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 16. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Merkmale
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

Postek G6000 Semi-Industrie-Etikettendrucker mit HEAT™, 600 dpi, 4ips Druckgeschwindigkeit

Die Drucker der G-Serie wurden entwickelt, um industriellen Thermodruck auf kleinstem Raum zu ermöglichen. Die POSTEK G2000/G3000/G6000 Barcode-Etikettendrucker stellen eine neue Generation von Druckgeräten dar, die sich durch hohe Leistungsfähigkeit und vielfältige Funktionen auszeichnen. Dieser Drucker zeichnet sich durch seine neuen und innovativen Technologien aus. Das sorgfältig konzipierte Industriemodell der G-Serie ist robust, langlebig und lässt sich leicht bedienen und warten. Die eingebettete 32-Bit-ARM-CPU und die Hightech-Systemplattform liefern die höchstmögliche Qualität.

Spezifikationen
Modell
G6000
Druckmodus
Direkt thermisch/Thermotransfer
Druckauflösung
600dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
4ips
Maximale Druckbreite
4,16" (105,6mm)
Maximale Drucklänge
40" (1016mm)
Speicher
64MB FLASH ROM
16MB SDRAM
Mediendicke
0,003"-0,008" (0,08-0,2mm)
einschließlich Liner
Mediensensor
Reflektierend (einstellbar) und Transmissiv (zwei Positionen)
Medienbreite
0,98"-4,4" (25-112mm)
Farbbandbreite
Bis zu 4,3" (110mm)
Farbbandlänge
984,25" (300m)
Schnittstelle
RS-232 Seriell, 10/100M Adaptive Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST
Extras
Centronics-Parallelport-Schneideplotter (werksabhängig), externer Etikettenaufwickler, externer Medienständer, Medienführungsadapter
Nenneingangsleistung
C 100-240V, 50-60Hz
Nennausgangsleistung
DC 24V, 4,0A
Gewicht
3,5kg (7,72lbs)
Abmessungen (HxBxT)
8,07"x10,2"x13,94"
(205x259x354mm)
Betriebstemperatur
0 bis 40°C (32 bis 104°F)
Lagertemperatur
-30 bis 60°C (-22 bis 140°F)
Hinweis: Medien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Merkmale

RFID Kleiner industrieller Barcode-Etiketten-Drucker
Die fortschrittliche UHF-RFID-Technologie ist in die kompakte Struktur integriert und bietet außergewöhnliche Leistung für die RFID-Drucker der G-Serie.
24-stündige Arbeit
HEAT™ der Klasse I
600dpi Auflösung
4ips Druckgeschwindigkeit
4,16" Druckbreite
Ein Drucker, zwei Druckmethoden
Die Druckverfahren sind Thermodirekt und Thermotransfer. Der Thermodruckkopf wird auf beide Arten verwendet, er bringt Wärme auf die zu markierende Oberfläche auf.
Direktdruck auf Thermopapier, geeignet für den Druck auf Thermopapier.
Das Thermotransferband wird benötigt, geeignet für beschichtetes Papier, PET usw.
Ein Gerät ist für alle Arten von Etiketten geeignet

Thermoetikett

Waschwasserzeichen

Produktetikett

Asiatisches Silber Selbstklebeetikett

Elektronische Express-Rechnung

Medizinisches Armband

Druckauflösung
600dpi
203dpi
300dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
4ips
6ips
6ips
Maximale Druckbreite
105,6mm
108mm
106mm
Maximale Drucklänge
1016mm
8000mm
4000mm
Druckmodus
Direkt thermisch/Thermotransfer
Direkt thermisch/Thermotransfer
Direkt thermisch/Thermotransfer
Mediendicke
0,08-0,2mm, einschließlich Liner
0,08-0,2mm, einschließlich Liner
0,08-0,2mm, einschließlich Liner
Medienbreite
25-112mm
25-112mm
25-112mm
Farbbandbreite
110mm
110mm
110mm
Farbbandlänge
300m
300m
300m
Nenneingangsleistung
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
Nennausgangsleistung
DC 24V, 4,0A
DC 24V, 4,0A
DC 24V, 4,0A
Spezifikationen

Postek G6000 Semi-Industrie-Etikettendrucker mit HEAT™, 600 dpi, 4ips Druckgeschwindigkeit

Die Drucker der G-Serie wurden entwickelt, um industriellen Thermodruck auf kleinstem Raum zu ermöglichen. Die POSTEK G2000/G3000/G6000 Barcode-Etikettendrucker stellen eine neue Generation von Druckgeräten dar, die sich durch hohe Leistungsfähigkeit und vielfältige Funktionen auszeichnen. Dieser Drucker zeichnet sich durch seine neuen und innovativen Technologien aus. Das sorgfältig konzipierte Industriemodell der G-Serie ist robust, langlebig und lässt sich leicht bedienen und warten. Die eingebettete 32-Bit-ARM-CPU und die Hightech-Systemplattform liefern die höchstmögliche Qualität.

Spezifikationen
Modell
G6000
Druckmodus
Direkt thermisch/Thermotransfer
Druckauflösung
600dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
4ips
Maximale Druckbreite
4,16" (105,6mm)
Maximale Drucklänge
40" (1016mm)
Speicher
64MB FLASH ROM
16MB SDRAM
Mediendicke
0,003"-0,008" (0,08-0,2mm)
einschließlich Liner
Mediensensor
Reflektierend (einstellbar) und Transmissiv (zwei Positionen)
Medienbreite
0,98"-4,4" (25-112mm)
Farbbandbreite
Bis zu 4,3" (110mm)
Farbbandlänge
984,25" (300m)
Schnittstelle
RS-232 Seriell, 10/100M Adaptive Ethernet, USB DEVICE 2.0, USB HOST
Extras
Centronics-Parallelport-Schneideplotter (werksabhängig), externer Etikettenaufwickler, externer Medienständer, Medienführungsadapter
Nenneingangsleistung
C 100-240V, 50-60Hz
Nennausgangsleistung
DC 24V, 4,0A
Gewicht
3,5kg (7,72lbs)
Abmessungen (HxBxT)
8,07"x10,2"x13,94"
(205x259x354mm)
Betriebstemperatur
0 bis 40°C (32 bis 104°F)
Lagertemperatur
-30 bis 60°C (-22 bis 140°F)
Hinweis: Medien sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Merkmale
RFID Kleiner industrieller Barcode-Etiketten-Drucker
Die fortschrittliche UHF-RFID-Technologie ist in die kompakte Struktur integriert und bietet außergewöhnliche Leistung für die RFID-Drucker der G-Serie.
24-stündige Arbeit
HEAT™ der Klasse I
600dpi Auflösung
4ips Druckgeschwindigkeit
4,16" Druckbreite
Ein Drucker, zwei Druckmethoden
Die Druckverfahren sind Thermodirekt und Thermotransfer. Der Thermodruckkopf wird auf beide Arten verwendet, er bringt Wärme auf die zu markierende Oberfläche auf.
Direktdruck auf Thermopapier, geeignet für den Druck auf Thermopapier.
Das Thermotransferband wird benötigt, geeignet für beschichtetes Papier, PET usw.
Ein Gerät ist für alle Arten von Etiketten geeignet

Thermoetikett

Waschwasserzeichen

Produktetikett

Asiatisches Silber Selbstklebeetikett

Elektronische Express-Rechnung

Medizinisches Armband

Druckauflösung
600dpi
203dpi
300dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit
4ips
6ips
6ips
Maximale Druckbreite
105,6mm
108mm
106mm
Maximale Drucklänge
1016mm
8000mm
4000mm
Druckmodus
Direkt thermisch/Thermotransfer
Direkt thermisch/Thermotransfer
Direkt thermisch/Thermotransfer
Mediendicke
0,08-0,2mm, einschließlich Liner
0,08-0,2mm, einschließlich Liner
0,08-0,2mm, einschließlich Liner
Medienbreite
25-112mm
25-112mm
25-112mm
Farbbandbreite
110mm
110mm
110mm
Farbbandlänge
300m
300m
300m
Nenneingangsleistung
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
AC 100-240V, 50-60Hz
Nennausgangsleistung
DC 24V, 4,0A
DC 24V, 4,0A
DC 24V, 4,0A

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

1.378,00 € (exkl. MwSt.)

1.639,82 € (inkl. MwSt.)

3 Stk. im Global-Lager