FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.
 Dieses Bild handelt von S5850-24XMG.

S5850-24XMG - 24-Port Ethernet L3 Switch, 24x 10GBASE-T/Multi-Gigabit, 2x 100Gb QSFP28, MPLS, MLAG

Bestseller #149747
Bestseller #149747

MLAG MPLS LACP

2.288,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: S5850-24XMG
2.722,72 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: S5850-24XMG
735 verkauft
12 Bewertungen
24 Fragen
35 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 07. Mai., 2024
44 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
60 im Transit, holen Sie es sich bis 12. Juni., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

S5850-24XMG, 24-Port Ethernet L3 Fully Managed Plus Switch, 24 x 10GBASE-T, with 2 x 100Gb QSFP28, Support MLAG

Der S5850-24XMG verfügt über ein fortschrittliches Hardware-Design mit 24x 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T Ports und 2x 100Gb Ports. Dieser 10GBASE-T-Switch bietet Abwärtskompatibilität mit installierten Ethernet-Verkabelungen und Standard-RJ-45-Anschlüssen. Der Switch wird mit der vollständigen Systemsoftware mit umfassenden Protokollen und Anwendungen geliefert, um die schnelle Bereitstellung und Verwaltung von Diensten für herkömmliche Layer-2- und Layer-3-Netzwerke zu erleichtern.

Der S5850-24XMG bietet eine hohe Leistung, eine hohe Port-Dichte und eine niedrige Latenz und eignet sich sowohl für den Core-Layer als auch für den Aggregation-Layer, um die Anforderungen von Unternehmen der nächsten Generation, Wi-Fi 6 Access, Metro- und HCI (Hyperkonvergente Infrastruktur)-Netzwerken zu erfüllen.

Spezifikationen
Ports
24x 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Switch-Kapazität
880 Gbps
Netzteil
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Weiterleitungsrate
654 Mpps
Lüfter
4 (2+2 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Luftstrom
Front-to-Back
MAC-Adresse
98K
Anzahl von VLANs
4.000
Flash-Speicher
8GB EMMC (OS)
4MB SPI Flash (Boot)
RAM
2GB
Paketspeicher
9 MB
Eingangsspannung
100-240Vac, 50/60Hz, -36 -72Vdc
MLAG
Unterstützt
DHCP Server
Unterstützt
Betriebstemperatur
0ºC bis 45ºC
Lagertemperatur
-40ºC bis 70ºC
Abmessung (HxBxT)
17,40"x14,04"x1,72"
(442x356,5x43,6mm)
Jumbo Frame
9.600
MTBF
>90.000 Stunden
Max. Stromverbrauch

110W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Lösung zur Aktualisierung der Bandbreite von Unternehmensnetzwerken
Produkte anzeigen
Lösung zur Überwachung mittlerer und großer Campusgelände
Produkte anzeigen
10G Verbindung
Produkte anzeigen

Merkmale

Upgrade Ihres Netzwerks auf hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit Dual-Links ausgestattet, wodurch Engpässe beseitigt, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke erreicht und eine zuverlässige Leistung erzielt werden können.
Redundanzdesign
Netzwerkstabilität verbessern
10G-Uplink
Hohe Bandbreite erfüllt unterschiedliche Anforderungen
Hierarchisches Design
Einfach für zukünftige Erweiterungen
10G Core und Aggregation Switch mit 100G Ports
10G Ports für Access Switches oder -Server, 100G Ports für Core Switches.
880 Gbps
Switch-Kapazität
654 Mpps
Weiterleitungsrate
Layer 3
Layer-Typ
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile und 2+2 Smart-Lüfter

Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

MPLS hilft beim Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.

MLAG realisiert unterbrechungsfreie Dienste

Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.

Umfassende Sicherheitsrichtlinien schützen vor Netzwerkbedrohungen

Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. schützt es vor Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzbranche.

Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und eine benutzerfreundliche Web-GUI, wodurch der Austausch von Geräten bei steigenden Anforderungen an die Netzwerkverwaltung entfällt.
Verwaltung
WEB, CLI
Überwachung
SNMP, RMON, sFlow
Automatisierte Konfiguration
RPC-API
RJ45 Ports
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
SFP+ Ports
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
8x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
4x 25G SFP28
2x 40G QSFP+
PoE Ports
Management-Layer
L3
L3
L3
L3
L3
Stacking oder MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyesyesyesyes
Spezifikationen

S5850-24XMG, 24-Port Ethernet L3 Fully Managed Plus Switch, 24 x 10GBASE-T, with 2 x 100Gb QSFP28, Support MLAG

Der S5850-24XMG verfügt über ein fortschrittliches Hardware-Design mit 24x 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T Ports und 2x 100Gb Ports. Dieser 10GBASE-T-Switch bietet Abwärtskompatibilität mit installierten Ethernet-Verkabelungen und Standard-RJ-45-Anschlüssen. Der Switch wird mit der vollständigen Systemsoftware mit umfassenden Protokollen und Anwendungen geliefert, um die schnelle Bereitstellung und Verwaltung von Diensten für herkömmliche Layer-2- und Layer-3-Netzwerke zu erleichtern.

Der S5850-24XMG bietet eine hohe Leistung, eine hohe Port-Dichte und eine niedrige Latenz und eignet sich sowohl für den Core-Layer als auch für den Aggregation-Layer, um die Anforderungen von Unternehmen der nächsten Generation, Wi-Fi 6 Access, Metro- und HCI (Hyperkonvergente Infrastruktur)-Netzwerken zu erfüllen.

Spezifikationen
Ports
24x 10/100/1000M/2,5G/5G/10GBASE-T | 2x 100G QSFP28
Switch-Kapazität
880 Gbps
Netzteil
2 (1+1 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Weiterleitungsrate
654 Mpps
Lüfter
4 (2+2 Redundanz) Hot-Swap-fähig
Luftstrom
Front-to-Back
MAC-Adresse
98K
Anzahl von VLANs
4.000
Flash-Speicher
8GB EMMC (OS)
4MB SPI Flash (Boot)
RAM
2GB
Paketspeicher
9 MB
Eingangsspannung
100-240Vac, 50/60Hz, -36 -72Vdc
MLAG
Unterstützt
DHCP Server
Unterstützt
Betriebstemperatur
0ºC bis 45ºC
Lagertemperatur
-40ºC bis 70ºC
Abmessung (HxBxT)
17,40"x14,04"x1,72"
(442x356,5x43,6mm)
Jumbo Frame
9.600
MTBF
>90.000 Stunden
Max. Stromverbrauch

110W
Bitte beachten Sie: Das europäische Standard-Netzkabel. Wenn Sie andere Standard-Netzkabel benötigen, vermerken Sie dies bitte in der Bestellung oder kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer.

Software Features

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Lösung zur Aktualisierung der Bandbreite von Unternehmensnetzwerken
Produkte anzeigen
Lösung zur Überwachung mittlerer und großer Campusgelände
Produkte anzeigen
10G Verbindung
Produkte anzeigen
Merkmale
Upgrade Ihres Netzwerks auf hohe Bandbreite und Skalierbarkeit
Sowohl die Aggregationsschicht als auch die Zugriffsschicht sind mit Dual-Links ausgestattet, wodurch Engpässe beseitigt, Hochgeschwindigkeitsnetzwerke erreicht und eine zuverlässige Leistung erzielt werden können.
Redundanzdesign
Netzwerkstabilität verbessern
10G-Uplink
Hohe Bandbreite erfüllt unterschiedliche Anforderungen
Hierarchisches Design
Einfach für zukünftige Erweiterungen
10G Core und Aggregation Switch mit 100G Ports
10G Ports für Access Switches oder -Server, 100G Ports für Core Switches.
880 Gbps
Switch-Kapazität
654 Mpps
Weiterleitungsrate
Layer 3
Layer-Typ
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile und 2+2 Smart-Lüfter

Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.

MPLS hilft beim Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.

MLAG realisiert unterbrechungsfreie Dienste

Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.

Umfassende Sicherheitsrichtlinien schützen vor Netzwerkbedrohungen

Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. schützt es vor Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzbranche.

Flexible Verwaltungsoptionen
Innovatives Design unterstützt CLI und eine benutzerfreundliche Web-GUI, wodurch der Austausch von Geräten bei steigenden Anforderungen an die Netzwerkverwaltung entfällt.
Verwaltung
WEB, CLI
Überwachung
SNMP, RMON, sFlow
Automatisierte Konfiguration
RPC-API
RJ45 Ports
24x 10GBASE-T
24x 1000BASE-T
48x 10GBASE-T
48x 1000BASE-T
SFP+ Ports
24x 10G SFP+
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Ports
8x 100G QSFP28
2x 40G QSFP+
4x 25G SFP28
2x 40G QSFP+
PoE Ports
Management-Layer
L3
L3
L3
L3
L3
Stacking oder MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Link Aggregation
yesyesyesyesyes
Statisches Routing, RIP, OSPF, IPv6
yesyesyesyesyes
1+1 Hot-Swap-fähige Netzteile
yesyesyesyesyes

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

2.288,00 € (exkl. MwSt.)

2.722,72 € (inkl. MwSt.)

35 Stk. im DE-Lager
44 Stk. im Global-Lager