Das 400GBASE-SR8 Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 100m über Multimode-Glasfaser (MMF) mit MTP/MPO-16-Stecker. Es entspricht dem IEEE 802.3bs-Protokoll und dem 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4-Standard. Das 400Gigabit-Ethernet-Signal wird über acht Wellenlängen übertragen. Multiplexing und Demultiplexing der acht Wellenlängen werden innerhalb des Geräts verwaltet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - 400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 MMF für FS Switches
#149172
#149172
236,81 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-SR8-400G
21 verkauft
20 Bewertungen
3 Fragen
Transceiver Models:
38 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 12.Juni2024
11 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 25.Juni2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
400GBASE-SR8 QSFP-DD PAM4 850nm 100m DOM Transceiver Modul (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-SR8-400G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFP-DD
Maximale Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
850 nm
Maximale Kabelentfernung
70 m bei OM3/100 m bei OM4
Anschluss
MTP/MPO-16 (APC)
Medien
MMF
Sendertyp
VCSEL 850 nm
Empfängertyp
PIN
Sendeleistung
-6 bis 4 dBm
Empfangsleistung
-7,9 bis 4 dBm
Leistungsbudget
1,9 dB
Modulation
8x 50G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Eingebauter FEC
Nein
Kerngröße
50/125 µm
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3cd, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 400G
Der QSFP-DD-Transceiver mit integriertem Inphi DSP-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und niedrigen Stromverbrauch für 400G-Verbindungen.
Inphi DSP Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
400Gbps
Hohe Bandbreite
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
Kein Paketverlust & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test der Bitfehlerrate
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglicht nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Einsatz mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Zentrale Wellenlänge | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 70m/100m@MMF | 100m@MMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Stromverbrauch | ≤10W | ≤12W | ≤10W | ≤10W | ≤12W | ≤12W |
Sendertyp | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | CWDM EML | EML |
Protokolle | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Anwendung | Datenzentrum 400G auf 8x50G Breakout | Datenzentrum 400G auf 8x50G Breakout | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum 800G auf 2x400G Breakout 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum | Datenzentrum |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (3)Application (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
20
0
0
0
0
S***r
United States
10.11.2023
The brand reached out to provide guidance after purchase. Exceeding expectations, the first trial was a success right.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 1
Kommentar 0E***s
United States
02.11.2023
It's a rare find to come across something both affordable and of such high quality. The detailing of FS's packaging is unexpectedly exquisite.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 2
Kommentar 0C***s
Canada
30.05.2023
Hope you had a great weekend. I have received the package and put some of the optical transceivers to use. The 400G modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 4
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen