FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.
 Dieses Bild handelt von IES3110-8TFP-R.

IES3110-8TFP-R - 8-Port Gigabit Ethernet L2+ Managed Industrieller PoE+ Switch, 8x PoE+ Ports @240W, 2x 1Gb SFP, -40 bis 85°C Betriebstemperatur

Bestseller #148181
Bestseller #148181

240W PTP ERPS DIN-rail/Wall Mount Fanless

169,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: IES3110-8TFP-R
201,11 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: IES3110-8TFP-R
3.4K verkauft
37 Bewertungen
30 Fragen
9 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 10. Mai., 2024
146 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 17. Mai., 2024
180 im Transit, holen Sie es sich bis 05. Juni., 2024
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
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen

IES3110-8TFP-R, 8-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-verwalteter industrieller PoE+-Switch, 8 x PoE+-Ports bei 240 W, mit 2 x 1-Gbit-SFP

Der IES3110-8TFP-R ist für raue Umgebungen und einen Betriebsbereich von -40 bis 75 °C konzipiert Temperatur, verfügt über 8x 10/100/1000BASE-T PoE+-Ports und 2x 1G SFP-Ports. Mit 8 PoE+ in einem kompakten Formfaktor ist der robuste Switch mit Schutzart IP40 für Bereiche mit begrenzter Stromversorgung und begrenztem Platzangebot wie Verkehrskontrollschränken, Fabrikhallen und extremen Außenumgebungen konzipiert. 8x RJ45-Ports unterstützen IEEE 802.3at PoE+ (bis zu 30 W pro Port) zur Stromversorgung von IP-Kameras, WLAN-APs und Sensoren. Dieser industriell verwaltete Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie VLAN, QoS, IGMP-Snooping, LACP usw. Darüber hinaus unterstützt er auch PTP (Precision Time Protocol), das sich sehr gut für industrielle Automatisierungsszenarien eignet.

Spezifikationen
Anschlüsse
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000BASE-X SFP
MAC-Adresse
8K
Schaltkapazität
20 Gbit/s
Eingangsspannung
48-55 VDC
Weiterleitungsrate
14,88 Mpps
Power Budge (Dual Power)
240 W
Flash-Speicher
16 MB
max. Stromverbrauch
234 W (mit PoE)
10 W (ohne PoE)
Jumbo Frame
9.000
PoE-Standard
IEEE 802.3af/at
Paketpuffer
4 MB
Betriebstemperatur
-40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F)
Abmessungen (HxBxT)
165 x 130 x 65 mm (6,50 x 5,12 x 2,56 Zoll)
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Gehäuse
IP40-zertifiziertes Metallgehäuse
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
5–95 % (nicht kondensierend)
Lüfternummer
Lüfterlos
Installation
DIN-Schienenmontage oder Wandmontage
Verwaltung
WEB GUI/SSH/SNMP
MTBF
>100.000 Stunden
Bitte beachten Sie: Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten, bitte erwerben Sie es separat.

Software Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Optisch-elektrische Hybrid-Ringnetzwerklösung
Produkte anzeigen
ERPS-basierte Ringredundanzlösung
Produkte anzeigen
Industrielle drahtlose Netzwerklösung
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für Industrieparks
Produkte anzeigen

Merkmale

Vollständige Gigabit-Ethernet-Schnittstellen
IES3110-8TFP-R ist mit 8x 1G RJ45-Ports und 2x 1G SFP-Ports erhältlich, um sicheren Zugriff für eine Vielzahl industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen zu bieten.
Switching-Kapazität
28 Gbit/s
Weitspannungseingang
12–48 VDC, 24 VAC
Blitzschutz
6KV
IP40-Aluminium-Metallgehäuse, geeignet für industrielle Umgebungen
IES3110-8TFP-R ist mit einem robusten IP40-Metallgehäuse ausgestattet, das einem hohen Maß an Vibrationen und Stößen beim Betrieb in industriellen Umgebungen von -40° bis 75°C standhält.
IP40-Gehäuse
Schock- und vibrationsbeständig
-40°-75° C Temperatur
6KV-Blitzschutz
Unterstützt bis zu 8 PoE/PoE+-Ports

Das 240-W-PoE-Leistungsbudget versorgt bis zu 8 Power-over-Ethernet-Geräte und erkennt und liefert automatisch die erforderliche Leistung für Ihre PoE-Geräte.

Kompakte Ethernet-Industrie-Switches für enge Platzverhältnisse

Der kleine Switch unterstützt die DIN-Schienenmontage und nutzt so den Platz im Schrank effizient für einfache, flexible und sichere Bereitstellungen.

PTP (Precision Time Protocol) bietet eine Genauigkeit im Submikrosekundenbereich
PTP ermöglicht Switches eine Synchronisierung mit einer höheren Genauigkeit als NTP und ist ideal für Telekommunikations- und Carrier-Ethernet-Anwendungen.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ermöglicht Failover-Schutz in weniger als 50 ms
ERPS implementiert Schleifenblockierung und Verbindungswiederherstellung schneller als STP auf dem Hauptgerät und kann
jedem Netzwerk effektiv Redundanz und Betriebszeitschutz hinzufügen .
https://resource.fs.com/mall/Blockieren+Sie+den+RPL-Besitzer%2C+um+zu+vermeiden%2C+dass+Daten+endlos+in+einer+Schleife+gesendet+werden.+generalImg/20231107112856i7q99n.jpg%2AgeneralImg/202306161103096ujhtk.jpg
Ausgestattet mit Konsolen-, Web- und SNMP-Verwaltungsschnittstellen
Mit der integrierten webbasierten Verwaltungsschnittstelle bietet der IES3110-8TFP-R eine benutzerfreundliche, plattformunabhängige Verwaltungs- und Konfigurationsfunktion.
Visuelle Schnittstelle
Bequeme Bedienung
Einfache Überwachung
RJ45-Anschlüsse
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000Base-T
SFP-Ports
2x 100/1000BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
PoE-Ports
8x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
PoE-Budget
240W
240W
240W
Verwaltungsschicht
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Zeitmanagement
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
IP-Schutzart
IP40
IP30
IP30
IP40
IP30
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C
-40 bis 75°C
-40 bis 75°C
-40 bis 85°C
-40 bis 75°C
Installation
DIN-Schienenmontage oder Wandmontage
DIN-Schienenmontage
DIN-Schienenmontage oder Wandmontage
DIN-Schienenmontage oder Wandmontage
DIN-Schienenmontage oder Wandmontage
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, statisches Routing, MSTP
yesyesyesyesyes
Redundanzprotokoll
ERPS
ERPS, MVRP/MRP
ERPS
ERPS
ERPS
Spezifikationen

IES3110-8TFP-R, 8-Port-Gigabit-Ethernet-L2+-verwalteter industrieller PoE+-Switch, 8 x PoE+-Ports bei 240 W, mit 2 x 1-Gbit-SFP

Der IES3110-8TFP-R ist für raue Umgebungen und einen Betriebsbereich von -40 bis 75 °C konzipiert Temperatur, verfügt über 8x 10/100/1000BASE-T PoE+-Ports und 2x 1G SFP-Ports. Mit 8 PoE+ in einem kompakten Formfaktor ist der robuste Switch mit Schutzart IP40 für Bereiche mit begrenzter Stromversorgung und begrenztem Platzangebot wie Verkehrskontrollschränken, Fabrikhallen und extremen Außenumgebungen konzipiert. 8x RJ45-Ports unterstützen IEEE 802.3at PoE+ (bis zu 30 W pro Port) zur Stromversorgung von IP-Kameras, WLAN-APs und Sensoren. Dieser industriell verwaltete Layer-2-Switch unterstützt erweiterte L2+-Funktionen wie VLAN, QoS, IGMP-Snooping, LACP usw. Darüber hinaus unterstützt er auch PTP (Precision Time Protocol), das sich sehr gut für industrielle Automatisierungsszenarien eignet.

Spezifikationen
Anschlüsse
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000BASE-X SFP
MAC-Adresse
8K
Schaltkapazität
20 Gbit/s
Eingangsspannung
48-55 VDC
Weiterleitungsrate
14,88 Mpps
Power Budge (Dual Power)
240 W
Flash-Speicher
16 MB
max. Stromverbrauch
234 W (mit PoE)
10 W (ohne PoE)
Jumbo Frame
9.000
PoE-Standard
IEEE 802.3af/at
Paketpuffer
4 MB
Betriebstemperatur
-40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F)
Abmessungen (HxBxT)
165 x 130 x 65 mm (6,50 x 5,12 x 2,56 Zoll)
Lagertemperatur
-40 bis 85 °C (-40 bis 185 °F)
Gehäuse
IP40-zertifiziertes Metallgehäuse
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
5–95 % (nicht kondensierend)
Lüfternummer
Lüfterlos
Installation
DIN-Schienenmontage oder Wandmontage
Verwaltung
WEB GUI/SSH/SNMP
MTBF
>100.000 Stunden
Bitte beachten Sie: Das Netzkabel ist nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten, bitte erwerben Sie es separat.

Software Spotlights

Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Optisch-elektrische Hybrid-Ringnetzwerklösung
Produkte anzeigen
ERPS-basierte Ringredundanzlösung
Produkte anzeigen
Industrielle drahtlose Netzwerklösung
Produkte anzeigen
Überwachungslösung für Industrieparks
Produkte anzeigen
Merkmale
Vollständige Gigabit-Ethernet-Schnittstellen
IES3110-8TFP-R ist mit 8x 1G RJ45-Ports und 2x 1G SFP-Ports erhältlich, um sicheren Zugriff für eine Vielzahl industrieller und erweiterter Unternehmenskonnektivitätsanforderungen zu bieten.
Switching-Kapazität
28 Gbit/s
Weitspannungseingang
12–48 VDC, 24 VAC
Blitzschutz
6KV
IP40-Aluminium-Metallgehäuse, geeignet für industrielle Umgebungen
IES3110-8TFP-R ist mit einem robusten IP40-Metallgehäuse ausgestattet, das einem hohen Maß an Vibrationen und Stößen beim Betrieb in industriellen Umgebungen von -40° bis 75°C standhält.
IP40-Gehäuse
Schock- und vibrationsbeständig
-40°-75° C Temperatur
6KV-Blitzschutz
Unterstützt bis zu 8 PoE/PoE+-Ports

Das 240-W-PoE-Leistungsbudget versorgt bis zu 8 Power-over-Ethernet-Geräte und erkennt und liefert automatisch die erforderliche Leistung für Ihre PoE-Geräte.

Kompakte Ethernet-Industrie-Switches für enge Platzverhältnisse

Der kleine Switch unterstützt die DIN-Schienenmontage und nutzt so den Platz im Schrank effizient für einfache, flexible und sichere Bereitstellungen.

PTP (Precision Time Protocol) bietet eine Genauigkeit im Submikrosekundenbereich
PTP ermöglicht Switches eine Synchronisierung mit einer höheren Genauigkeit als NTP und ist ideal für Telekommunikations- und Carrier-Ethernet-Anwendungen.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) ermöglicht Failover-Schutz in weniger als 50 ms
ERPS implementiert Schleifenblockierung und Verbindungswiederherstellung schneller als STP auf dem Hauptgerät und kann
jedem Netzwerk effektiv Redundanz und Betriebszeitschutz hinzufügen .
https://resource.fs.com/mall/Blockieren+Sie+den+RPL-Besitzer%2C+um+zu+vermeiden%2C+dass+Daten+endlos+in+einer+Schleife+gesendet+werden.+generalImg/20231107112856i7q99n.jpg%2AgeneralImg/202306161103096ujhtk.jpg
Ausgestattet mit Konsolen-, Web- und SNMP-Verwaltungsschnittstellen
Mit der integrierten webbasierten Verwaltungsschnittstelle bietet der IES3110-8TFP-R eine benutzerfreundliche, plattformunabhängige Verwaltungs- und Konfigurationsfunktion.
Visuelle Schnittstelle
Bequeme Bedienung
Einfache Überwachung
RJ45-Anschlüsse
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000Base-T
SFP-Ports
2x 100/1000BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
PoE-Ports
8x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
PoE-Budget
240W
240W
240W
Verwaltungsschicht
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Zeitmanagement
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
IP-Schutzart
IP40
IP30
IP30
IP40
IP30
Betriebstemperatur
-40 bis 75°C
-40 bis 75°C
-40 bis 75°C
-40 bis 85°C
-40 bis 75°C
Installation
DIN-Schienenmontage oder Wandmontage
DIN-Schienenmontage
DIN-Schienenmontage oder Wandmontage
DIN-Schienenmontage oder Wandmontage
DIN-Schienenmontage oder Wandmontage
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, statisches Routing, MSTP
yesyesyesyesyes
Redundanzprotokoll
ERPS
ERPS, MVRP/MRP
ERPS
ERPS
ERPS

Fragen & Antworten

Bewertungen

Ressourcen

169,00 € (exkl. MwSt.)

201,11 € (inkl. MwSt.)

9 Stk. im DE-Lager
146 Stk. im Global-Lager